EMX - スマートラックコントローラ

環境監視コントローラー

ラリタンEMXは、あらゆるラリタンの環境センサーを接続するコントローラーです。EMXには最大8つのラリタンセンサー用ポート、8つのラリタンアセット管理ツール用フィーチャーポートおよび8つのRS-485ポートがすべて、1Uの形状に装備されています。ラリタンのラック監視ソリューションを使うと、以下のようにデータセンターの管理が容易になります。

• ITアセットの追跡管理に要する時間を最小限に抑えます。
• ラックの潜在的な問題箇所(ホットスポット)を監視することにより、アップタイムを確保します。
• データセンターの温度を安全な範囲で上げることで冷却コストを削減
• USB webカメラや接点開閉センサーでラックのセキュリティを維持
• 環境の変化に対してアラートを上げることでデータセンターのアップタイムを改善
• 環境設計や変更における戦略的な決定をサポート

EMX - スマートラックコントローラ
についてもっと知りたい

特長

環境を最適化する各種センサー

プラグアンドプレイで利用できるオプションの外部センサーを最大128までサポート。刻々と変化する環境の監視、管理をサポートします。

USB Webカメラをサポート

データセンター内部の画像やビデオを、リモートからリアルタイムで見ることができます。USB Webカメラと接点開閉センサーにより、キャビネットのセキュリティを確保します。

有線ネットワーク対応

10/100イーサネットでのアクセスが可能。既存の有線ネットワークインフラをそのまま使えるため、ケーブルを敷設するコストがかかりません。

ラリタンDCIMモニタリングとの併用

ラリタンのDCIMモニタリングソフトウェアPower IQと併用すれば、EMXやインテリジェントPDU PXといった複数のデバイスからデータを一元管理でき、データセンターの管理が容易になります。

その他特長

パワフルなスマートコントローラー

環境センサーやシリアル機器、USB、有線ネットワーク、アセット管理タグの組込み接続ができるラリタンEMXは、業界で最もスマートなラック監視コントローラーです。

Webブラウザでアクセス可能

あらゆるセンサーのデータやアセット情報、ラック内のあらゆる機器の現在の状況を、リモートからリアルタイムでモニタリングできます。

LCD組込み型ディスプレイ

あらゆるセンサーデータを、ラックを直接見ているかのような視認性で表示。タッチボタンの採用により、操作も簡単です。


電子IDタグでアセットを追跡

ラリタンのアセットマネジメントタグ(AMT)とアセットマネジメントセンサー(AMS)を使用することで、あらゆるITアセットのインベントリと設置場所を1Uレベルまで正確かつ自動的にリアルタイムで把握できます。

先進のアラートシステム

ユーザーは事前にしきい値を設定でき、アセットおよび環境イベントに関するしきい値を超えた際に、SNMP、電子メール、Syslog経由でアラートを受信できます。

2種類のモデルから選択

スモールフォームファクタのEMX2-111は、1台あたり最大16センサーおよび1ラックのアセット、EMX2-888は、最大128センサーおよび8ラックのアセットをサポートします。



もっと詳しく知りたいときは?

アセットのトラッキング

アセット管理ソリューションに
ついてもっと知る

もっと知るには

製品カタログ

導入検討のための技術仕様を見る

今すぐダウンロード

お問い合わせ

EMXに関するお問合せは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら