ラリタンのデータセンター向け電源管理製品には、ラックマウント対応インテリジェントPDU、インラインメーター、トランスファースイッチ、分岐回路モニターシステムなどがあります。ラリタンの電源管理製品はすべてXerusテクノロジープラットフォームを活用しており、電源管理デバイスの導入、制御、複数拠点での遠隔管理を容易にすることで、稼働率と可用性を向上させます。標準的なネットワーク管理プロトコルを利用したDCIMソフトウェアと互換性があり、新しい環境モニタリングやアクセス制御デバイスを容易に拡張できるだけでなく、実用可能な計測情報を収集してより迅速かつスマートな意思決定を行うことができます。
PX インテリジェントラックPDUシリーズは、IT機器キャビネットに信頼性の高い電源管理を提供します。インレット、アウトレット、PDUのサーキットブレーカー単位での計測が可能です。単相または三相で120Vから400Vまで、フォームファクターは0Uから3Uまでをサポートします。さらに、環境モニタリングにも対応しています。
ラリタンのハイブリッドラックトランスファースイッチは、1つの電源装置でキャビネットのダウンタイムを防止します。インレット、アウトレット、分岐回路単位での電源計測を提供します。5000シリーズでは、アウトレット単位によるリモート出力制御が可能です。特許出願中のハイブリッドデザインにより、4~8ミリ秒以内の信頼性の高い電源切替が実現します。
ラリタンの分岐回路モニタリングシステムでは、データセンターや施設の管理者が、パネルボード、フロアPDU、RPP、またはオーバーヘッドバスウェイで、電気容量や電力使用についてのリアルタイム状況や履歴を確認することができます。このメーター機能は、既存のデータセンターに追加することも新築時に導入することも可能です。
ラリタンのコンパクトなインテリジェントPDUであるPXOシリーズは、IT担当者から離れた場所にある機器の電源情報の可視化や制御を可能にします。筐体はスリムでスペースを取らないデザインのため、取り付け場所を選ばずにIT機器やAVシステムの電源管理に最適です。