KVM/シリアルコンソール用アクセサリー - 製品

製品

KVM/シリアルコンソール用アクセサリー

データセンターのインフラをインテリジェントに管理・制御するために、ラリタン製品をより有効にご利用いただける様々なアクセサリーを提供いたします。

Dominion KX ユーザーステーション

Dominion® KXユーザーステーションはスタンドアロンの高性能アプライアンスで、Dominion® KX IIIおよびKX IVスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセス、RDP、VNC、SSHを介したアクセスが可能です。またオプションでCommandCenterと統合することもできます。


Dominion® シリアルアクセスモジュール

ラリタンの新しいDominion シリアルアクセスモジュール(DSAM)で、Dominion KX IIIに接続した最大8台のシリアルデバイスを管理します。


Cat5 Reach DVI HD

Cat5 Reach DVI HD KVMエクステンダーは、60 FPSで1080pの高解像度ビデオ品質をサポートし、PC、サーバー、またはKVMスイッチのDVI/VGAポートへのリモートアクセスを保護します。


コンピューターインターフェイスモジュール(CIMs)

ラリタンは、CIM(コンピューターインターフェイスモジュール)をフルラインナップで取り揃え、さまざまなプラットフォームやアプリケーションに対応します。


コンバーター、アダプター、エミュレーター

豊富なラインナップを誇るラリタンのコンバーター、アダプター、エミュレーターは、マルチプラットフォーム機器に対応できます。


ローカルコンソールコントローラ

ラリタンのローカルコンソールコントローラLCC-USB-VGAは、2台のコンソールから1台のコンピュータに先着順方式でアクセスできるコンソールスイッチデバイスです。