Dominion® LX

中小規模システム向けKVMスイッチ

Dominion® LXは、中小規模システムを対象としたラリタンの低価格KVM-over-IPスイッチです。中小規模のビジネス(SMB)環境で、8台または16台(カスケード接続により、最大256台まで拡張可能)のサーバーへのローカルおよびリモートアクセスをBIOSレベルで実現できます。

場所をとらず、信頼できる製品を手ごろな価格で求めているSMBには理想的なソリューションです。

特長

BIOSレベルのリモートサーバー管理

ネットワーク(LAN、WAN、インターネット、ダイヤルアップ)のどこからでも、ウェブベースでサーバーにアクセスできるため、管理者はサーバーのトラブルシューティングや再構成、リブートをBIOSレベルでリモートで実行できます。

仮想メディア対応

仮想メディア機能により、CDやDVD、USB、社内やリモートのハードディスクやイメージファイルなどにより、ソフトウェアのインストールやブート、ハードウェア診断といったタスクをリモートで実行できます。

広範なビデオフォーマットをサポート

マルチプラットフォームCIMの採用により、VGA、DVI、HMDI、DisplayPort、USB、PS/2、Sun®やシリアルサーバーに接続できます。

強力なセキュリティ

強力なパスワード設定によるログイン試行失敗時のロックアウト機能に加え、次世代標準暗号化方式(AES)を採用。さらに、LDAPまたはRADIUSプロトコルを使用してActive Directory®を統合することも可能です。

その他特長

真のマルチユーザー対応 KVMスイッチ

ローカルポートは完全に独立しているため、異なる2台のサーバーにローカルまたはリモートで同時セッションできます。最大8人のリモートユーザーが、ターゲットサーバーを制御できます。

Webベースのユーザーインターフェイス

リモート/ローカル共通のユーザーインターフェイスにより、十分な管理機能を提供。また、操作の一貫性が保たれることで、トレーニングも容易にできます。

ずれないマウス

Absolute Mouse Synchronization(ずれないマウス)機能が、サーバーのマウス設定を変更することなく完璧なマウス同期を実現。まさに究極のプラグアンドプレイです。


高解像度ビデオ

リモートサーバーのデジタルアプリケーションにリモートアクセスし、最大1920x1080の高解像度ビデオおよび先進のカラー補正機能を提供します。

3種類のモデル

モデルの選択によって1人もしくは2人のリモートユーザーが、8台もしく16台のサーバーに同時にアクセスできます。

補足

  • 仮想メディアをOSレベルやBIOSレベルでご利用いただくにはD2CIM-DVUSB(USBコネクタx2)が必要です。
  • 仮想メディアをOSレベルでご利用いただくには、D2CIM-VUSB(USBコネクタx1)が必要です。
  • LXはDVI、HDMI、 DisplayPort ビデオをサポート。CIMはそれぞれD2CIM-DVUSB-DVI、D2CIM-DVUSB-HDMI、 D2CIM-DVUSB-DP です。

構成例


lx diagram

Dominion LX 用コンピューターインターフェイスモジュール(CIM)


CIMはPC、サーバー、ワークステーションとDominion KX III をUTPケーブルで接続する「サーバードングル」です。接続するコンピューターなどのポートの種類に応じて様々なタイプのCIMがあります (USB、PS/2、 VGA、 HDMI、 DVI、 DisplayPort、シリアル) 。また仮想メディアといった機能をサポートするタイプもあります。お使いの環境に応じて以下から適切なCIMを見つけてください。

    型名

DVI

Serial

DisplayPort

HDMI

VGA

ずれない
マウス

スマート
カード

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB

 

     

   D2CIM-VUSB

       

 

   P2CIM-SER-EU

 

         

   DCIM-PS2

       

   

   P2CIM-SER

 

         

   DCIM-SUN

       

   

もっと詳しく知りたいときは?

テストドライブ

Dominion LXテストドライブは
無料で体験頂けます。

今すぐ体験してみる

お問い合わせ

KVMスイッチに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら