Paragon® II

エンタープライズ向けCAT5アナログKVMスイッチ

Paragon® IIは、最大64人のユーザーが何千台ものサーバーやシリアル機器にセキュアかつリアルタイムでアクセス制御できる、エンタープライズクラスのCat5アナログKVMソリューションです。 このセキュアなKVMスイッチの最高解像度は1920 X 1440と、業界最高水準のビデオ画質を特長としており、最長約300メートルの延伸が可能。放送局、放送制作や撮影後の編集施設に最適なソリューションです。

HP、Dell、IBM、Cisco、Oracleなどの主要プラットフォームに対応するフレキシブルな設定と広範な互換性は、エンタープライズデータセンターに理想的です。

Paragon® II
についてもっと知りたい

特長

マルチユーザーアクセス

Paragon IIは、2、4、8または16人のユーザーがシングルスイッチで接続サーバーにノンブロッキングでアクセスできる、いつでも接続可能なマルチユーザーアクセスを提供しています。 最大64人のユーザーが利用できます。

拡張性の高いアーキテクチャ

メインスイッチングユニットは32、42、64のサーバーポートを備えており、カスケードにより最大128ポートまでの拡張が可能。数千台ものデバイスへのアクセスを実現します。

万全のセキュリティ

政府や軍における最も一般的なセキュリティ要件を満たしており、スマートカード(CAC)、スマートカードリーダーにも対応しています。

シンプルな管理

シングルインターフェイスにより、あらゆるシステムイベントを監査目的で記録・保存できるほか、ネットワーク経由によるファームウェアのアップグレード、電源コンセントと接続ターゲットとの関連づけ、システムプロファイルの保持が可能です。

その他特長

リモートからの電源制御

ラリタンのリモート電源管理製品に接続した電源のオンオフが可能です。シングルクリックでフリーズしたサーバをリブートして通常稼働に戻すことができます。

スタッキングによる拡張

1Uまたは2Uサイズのスタッキングユニットで1台のスイッチに対して128台までの機器を管理できます。シンプルなケーブリングでラックスペースを節約できます。

オプションでIPアクセスも

アナログに加えてIP接続でのリモートアクセスも必要な場合、またサードパーティーの認証プラットフォームをサポートする場合はKVM-over-IP のDominion KX IIIとも併用できます。


高いビデオパフォーマンス

300メートルの距離で1920x1440の高解像度をサポートします。

ラインアップ

 

128 ポート
メインスイッチとスタッキングユニットが必要

64 ポート

 

42 ポート

32 ポート

ユーザー

メインスイッチ

スタッキングユニット

メインスイッチ

スタッキングユニット

 

 

16

P2-UMT1664M

P2-UMT1664S

P2-UMT1664M

8

P2-UMT832M

P2-UMT832S

P2-UMT832M

4

P2-UMT442

2

P2-UMT242


構成例


paragon 2 diagram

Paragon II 用コンピューターインターフェイスモジュール(CIM)


CIMはPC、サーバー、ワークステーションとDominion KX III をUTPケーブルで接続する「サーバードングル」です。接続するコンピューターなどのポートの種類に応じて様々なタイプのCIMがあります (USB、PS/2、 VGA、 HDMI、 DVI、 DisplayPort、シリアル) 。また仮想メディアといった機能をサポートするタイプもあります。お使いの環境に応じて以下から適切なCIMを見つけてください。

   型名

PS/2

USB

Dual

Blade

Smart Card

Power

ZCIM

Serial

   P2CIM-APS2

 

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-APS2DUAL

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-APS2-B

 

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB

 

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB-B

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB-C

 

   

 

 

 

   P2CIM-AUSBDUAL

 

       

 

   P2CIM-PWR

         

   

   P2CIM-SER

           

 

   P2CIM-SER-EU

             

   PWR-SER-4

             

   P2ZCIM-PS2

         

 

   P2ZCIM-USB

 

   

 

 

 


もっと詳しく知りたいときは?

お問い合わせ

KVMスイッチに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら