ユーザーは、KVMを使用して各自のコンピューターに接続できます。お客様の幅広いニーズに対応するためさまざまなタイプのスイッチをご用意しています。そのため、最適なKVMスイッチを選択するのは難し いかもしれません。選択に当たって考慮すべき主な内容は以下のとおりです。
最適なKVMスイッチを探すための簡単なアドバイスを、ここでご紹介します。1台のコンピューターへポイントツーポイントでアクセスする場合は、KVMエクステンダーをご検討ください。数台のコンピューターをすぐ近くに配置している場合は、デスクトップスイッチが最適です。さまざまな機密レベルでシステムにアクセスしなくてはならない政府または軍事関連の作業の場合は、セキュアデスクトップスイッチをご検討ください。ユーザーに近接している小規模なサーバールームやラックの場合は、KVMマトリックススイッチが適しています。KVM-over-IPスイッチを使用すると、8~64台のコンピューターに対してマルチユーザーによる柔軟なローカルIPアクセスが可能になり、ラリタンの集中アクセス管理システムによってコンピューター数千台規模まで拡張できます。4K放送、ビデオ、ダイナミックなアプリケーションの場合は、高性能KVMスイッチを選択してください。
下表には、エンタープライズ規模のIPアクセスからコンピューター1台の延伸に至るまで、さまざまなタイプのKVMスイッチについてまとめています。お客様に最適なタイプを選ぶには、「主な用途」の欄をご覧ください。
下表は、対応するラリタン製品によって可能になる、リモートアクセスのタイプについて詳しく説明しています。詳細については、ラリタン製品をクリックしてください。
KVMスイッチのタイプ | 概要 | 主な用途 | ユーザーからコンピューターまでの距離 | ラリタン製品 |
統合アクセス 管理システム | 複数箇所にわたる数百または数千台のサーバーへの統合的なIPアクセス | 数百名のユーザーから数万台のサーバーへ、世界規模でエンタープライズレベルのアクセスが可能になるよう拡張 | LAN、WAN、インターネット経由で無制限 | |
KVM-over-IP | 1ユーザー/8ポートから8ユーザー/64ポートまで拡張可能なKVM-over-IPスイッチ | CommandCenter SecureGatewayを介して、小規模なラボから最大規模のエンタープライズデータセンターに至るまで、IPベースのリモートアクセスを実現 | ラック内アクセス、およびLAN、WAN、インターネット経由で無制限 | |
Cat5 マトリックス スイッチ | Cat5 KVMスイッチは1~2人のユーザー向けで、8、16、32台のサーバーからのアナログビデオとデジタルビデオをサポートします。 | 小規模なラボ、サーバールーム、データセンターのローカルアクセスをサポート | 最長1,000フィート | MasterConsole® |
デスクトップと セキュア デスクトップ | 1人のユーザーがスイッチ1台で2~16サーバーにアクセス可能 | デスクトップまたは小規模なラックの使用。機密システムへのアクセスのためのセキュアなデスクトップ。 | 長さ5~50フィート | |
KVMエクステンダー | 単一コンピューターのポイントツーポイントアクセス。複数箇所からのアクセスに拡張可能 | 1箇所または複数箇所から単一コンピューターへのアクセス距離を延長 | 最長500フィート | |
高性能KVMover-IP | 高性能KVM-over-IPスイッチと4Kおよび1080p60ビデオサポート | 放送業界、制御室、ビデオなど、高解像度のビデオ/画像での用途 | ユーザーステーションやPC/ノートパソコンからのLAN、WAN、インターネット経由でのKVM-over-IPアクセス |
次の表には、各ラリタン製品ファミリーでサポートされる距離、ケーブル配線、対応するユーザ数・コンピュータ数などの詳細情報が記載されています。製品のスペックシートをご覧になるには、それぞれのラリタン製品をクリックしてください。
タイプ | 特性 | ラリタン製品 |
統合アクセス 管理システム |
| |
KVM-over-IP |
| |
Cat5 マトリックス スイッチ |
| *アナログおよびデジタルデバイスの双方をサポート |
デスクトップと セキュア デスクトップ |
| |
KVMエクステンダー |
| |
高性能KVM-over-IP |
|