環境センサー

環境センサー

環境センサー

プラグアンドプレイ データセンター向けセンサー

ラリタンの環境センサーは、PXインテリジェントラックPDUスマートラックコントローラー(SRC)、ラックトランスファースイッチ(PXTS)、分岐回路モニター(BCM)にプラグアンドプレイ方式で対応するため、コントローラーを別途用意する必要がありません。

センサーは主に、環境モニタリング、水漏れ、フィジカルアクセスおよびセキュリティ、特殊、センサーハブとアクセサリー、の5つのカテゴリーに分類されます。環境データは瞬時にDCIMソフトウェアに送信され、データセンター管理者はWebベースのシンプルなインターフェイスから環境データをリアルタイムで確認し、トレンドレポートを時系列で作成できます。ラリタンの環境センサーを導入することで、データセンター管理者は以下のことが可能になります。

  • ラックの潜在的な問題箇所(ホットスポット)を監視することで、アップタイムを確保
  • データセンターの温度を適切に上げることで、冷却コストを削減
  • 接点開閉センサーにより、キャビネットのセキュリティを確保
  • 環境に関するアラートを受信することにより、データセンターの可用性を向上
  • 冷却装置や機器に対し、戦略的な意思決定が可能
  • しきい値やアラートの設定により、オンサイトでも離れた施設でもモニタリングが可能

アップタイムの継続に必要となる情報の監視と提供を行う、インテリジェントなラックソリューションも提供しています。

センサー

► 環境モニタリングセンサー

SmartSensor: 温度

(DX2-T1) 温度センサー×1、フィールドで交換可能なセンサーモジュール、RJ-45コネクター。

SmartSensor: 温度・湿度

(DX2-T1H1) 温度/湿度コンボセンサーx1、フィールドで交換可能なセンサーモジュール、 RJ-45コネクター。

SmartSensor: 温度・湿度

(DX2-T2H2) 温度/湿度コンボセンサーx2、RJ-45コネクター。


SmartSensor: 温度・湿度

(DX2-T3H1) 温度センサーx2、温度/湿度センサーx1のセット(3つのケースに合計4つのセンサー)、 フィールドで交換可能なセンサーモジュール、RJ-45コネクター。

エアフロー

(DX2-AF1)エアフローセンサー:3mのケーブル、RJ-45コネクタ。穿孔タイルを通る冷気のようなエアフローを監視します。

気圧および温度

(DX2-T1DP1)気圧および温度センサー:3mのケーブル、RJ-45コネクタ。熱カーテンで区切られたコールドアイルとホットアイル側の差圧、フリーアクセス床やオーバーヘッドプレナムの上下の差圧を監視します。


粉塵/粒子

(DX2-PS)粉塵/粒子センサー+外付けセンサーヘッド。センサーを流れる室内のほこり/粒子の濃度レベルを監視。


 
► 水漏れセンサー

フロアウォーターセンサー

(DX2-WSF-KIT)フロアウォーター(水漏れ)センサーとコンタクトクロージャーセンサーで水漏れや水+グリコールの漏れを検知します。フリーアクセス床の下での水漏れを警告します。

ロープウォーターセンサー

(DX2-WSC-KIT)3.5mロープウォーター(水漏れ)センサーとコンタクトクロージャセンサー のセット(黄センサーコード:3.5m、黒コード:3m)水漏れまたは水とグリコールの漏れを検知します。フレキシブルケーブルのどこでも簡単に水漏れを検知します。


 
► フィジカルアクセスおよびセキュリティセンサー

近接

(DX2-PIR)近接センサー(人感センサー、タンパースイッチ)、RJ-45コネクタ、ディジーチェーン可能(最大30mまで) ※DPXシリーズ非対応

SmartSensor: コンタクトクロージャー

(DX2-CC2) サードパーティセンサー(煙や音など)の接続と管理のためのコンタクトクロージャー センサー×2。

ドライ接点

(DX2-D2) サードパーティ製デバイスへ無電圧接点(ドライ接点)入力を行うアクチュエーター。


接点

(DX-PD2C5)DC12V出力対応ドライ接点センサー2点と、各々にノーマルオープン(NO)、ノーマルクローズ(NC)を設定可能な接点センサー5点あり。ドアの開閉、煙検知など他の接点センサーとの連動を実現します。PX3またはPX3TSで使用可能。

 
► 特殊センサー

振動

(DX-VBR)振動センサー、RJ-45コネクタ、ディジーチェーン可能(最大30mまで) ※DPXシリーズ非対応


 
► センサーハブとアクセサリー

センサーハブ

(DX2-ENVHUB4)環境センサー用 4ポートHUB ラリタン製全てのセンサー対応( RJ-45 コネクタ)。取り付け用の ブラケットが付属。

リモートハブ

(DX2-REMHUB4)環境センサー用 4ポートHUB ラリタン製全てのセンサー対応( RJ-45 コネクタ)。取り付け用の ブラケットが付属。(SRC-0800)専用。



もっと詳しく知りたいときは?

eBookを読む

最先端のデータセンターでの
環境センサー活用法は?

ダウンロード

お問い合わせ

センサーに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら