mobile
 
ブログ サポート 会社案内 アクセス

製品

Video-over-IPネットワークソリューション

ラリタンのオーディオビジュアルソリューションは、AVとIPとITの融合です。ラリタンは業界でも高く評価されているKVM-over-IP、シリアル、リモートアクセスソリューションを30年にわたって提供しており、その製品群は5世代にわたり世界76か国5万か所で活躍しています。業界をリードするKVMやビデオ転送、IP技術はオーディオビジュアルのニーズを満たす豊富な実績を持っています。新しい をぜひお試しください。

AV-over-IP分配システム

ラリタンのオーディオビジュアルソリューションは、AVとIPとITの融合です。ラリタンは業界でも高く評価されているKVM-over-IP、シリアル、リモートアクセスソリューションを30年にわたって提供しており、その製品群は5世代にわたり世界76か国5万か所で活躍しています。業界をリードするKVMやビデオ転送、IP技術はオーディオビジュアルのニーズを満たす豊富な実績を持っています。新しいAV-over-IP (RAV-IP)分配システムをぜひお試しください。


ブロードキャスト向けKVM切替

KX IIIの次世代ビデオ処理機能は、リソースの集中する放送局や官公庁、証券、金融、ラボ、運輸、エネルギー、製造業といった業界でのニーズをサポートします。また高性能ユーザーステーションがくわわったことで超高速の切替が可能になりました。


Video-over-IPアクセサリー

アダプター、コンバーター、スプリッターなど豊富なvideo-over-IPのアクセサリーをご用意しています。


Cat5 Reach DVI延長器

ラリタンの Cat5 Reach DVI KVM 延長器は 1080p HD ビデオ品質でサーバー、PC、オーディオビジュアル機器、KVMスイッチのDVI やVGAポートへのリモートアクセスを可能にします。


LEDバックライトLCDコンソールドロワー

LEDバックライトLCDコンソールドロワーは、既存のKVMスイッチ、延長器、PC、オーディオビジュアル機器に接続し、ビデオ、キーボード、タッチパッドの機能を提供します。