Accessories - 製品

製品

電源管理製品

ラリタンのデータセンター向け電源管理製品には、ラックマウント対応インテリジェントPDU、インラインメーター、トランスファースイッチ、分岐回路モニターシステムなどがあります。ラリタンの電源管理製品はすべてXerusテクノロジープラットフォームを活用しており、電源管理デバイスの導入、制御、複数拠点での遠隔管理を容易にすることで、稼働率と可用性を向上させます。標準的なネットワーク管理プロトコルを利用したDCIMソフトウェアと互換性があり、新しい環境モニタリングやアクセス制御デバイスを容易に拡張できるだけでなく、実用可能な計測情報を収集してより迅速かつスマートな意思決定を行うことができます。

PX インテリジェントラックPDU

PX インテリジェントラックPDUシリーズは、IT機器キャビネットに信頼性の高い電源管理を提供します。インレット、アウトレット、PDUのサーキットブレーカー単位での計測が可能です。単相または三相で120Vから400Vまで、フォームファクターは0Uから3Uまでをサポートします。さらに、環境モニタリングにも対応しています。


ラックトランスファースイッチ

ラリタンのハイブリッドラックトランスファースイッチは、1つの電源装置でキャビネットのダウンタイムを防止します。インレット、アウトレット、分岐回路単位での電源計測を提供します。5000シリーズでは、アウトレット単位によるリモート出力制御が可能です。特許出願中のハイブリッドデザインにより、4~8ミリ秒以内の信頼性の高い電源切替が実現します。


分岐回路モニター(BCM)

ラリタンの分岐回路モニタリングシステムでは、データセンターや施設の管理者が、パネルボード、フロアPDU、RPP、またはオーバーヘッドバスウェイで、電気容量や電力使用についてのリアルタイム状況や履歴を確認することができます。このメーター機能は、既存のデータセンターに追加することも新築時に導入することも可能です。


PXOコンパクトPDU

ラリタンのコンパクトなインテリジェントPDUであるPXOシリーズは、IT担当者から離れた場所にある機器の電源情報の可視化や制御を可能にします。筐体はスリムでスペースを取らないデザインのため、取り付け場所を選ばずにIT機器やAVシステムの電源管理に最適です。


ラック管理

ラリタンはラック内の重要なIT機器を制御、保護及びアップタイムを確保するための幅広いラック管理ソリューションを提供しています。

インテリジェントアセットタグ/センサー

ラリタンのアセットマネジメントタグ(AMT)およびアセットマネジメントセンサー(AMS)をラリタンのDCIMソフトウェアと併用することで、あらゆるITアセットのインベントリと設置場所を正確かつ自動的にリアルタイムで把握できます。


SmartLock™ システム

SmartLockドアアクセス制御システムは、ネットワーク接続されたプラグアンドプレイの制御ソリューションであり、IT資産やホワイトスペース資産の物理的セキュリティとコンプライアンスを容易に向上させます。


SmartSensors

温度、湿度、エアフロー、気圧、水漏れ、および接点閉鎖を検知するSmartSensorにより、データセンターマネージャーはホットスポットを特定し、効率的かつ最適に機器を冷却し、費用のかかるダウンタイムを防止し、データセンターのセキュリティを維持することができます。


スマートラックコントローラー

ラリタンのスマートラックコントローラ(SRC)は、環境モニタリング、各アセットの位置情報、物理的アクセス、その他のモニタリングやセキュリティセンサーの接続ポイントとして機能するインテリジェントなセンサー管理ソリューションです。


電源管理製品用アクセサリー

環境情報を計測するセンサー、PDUの電源抜け止め防止ケーブル、ラックマウントブラケットをご用意し、ラック内の信頼性と安全性をサポートします。

環境センサー

温度、湿度、風量、空気圧、水漏れ、接点閉鎖センサーといった環境センサーによって、データセンター管理者はホットスポットを特定。機器を効率的かつ最適に冷却することでダウンタイムコストを抑制し、データセンターのセキュリティを確保できます。


SecureLock®電源コード

ラリタンのSecureLock電源コードは、SecureLockコンセントが装備され、標準の電源コードと併せて使用するか、SecureLock電源コードを使用してロックすることで、ケーブルのプラグ抜けを防止します。


ラックマウントブラケット

ラリタンのラック電源管理製品は、様々な形状のサーバーラックへの取り付けを容易にするため、垂直方向と水平方向の取り付け用ラックマウントブラケットをシリーズで用意しています。


DCIMソフトウェア

DCIM(Data Center Infrastructure Management)ソフトウェアは、データセンターがラック、列、施設レベルで電力と環境の状態を監視する機能を提供します。データセンターは、リアルタイムのアラート通知により、ダウンタイムのリスクを軽減することができます。また、データセンターが真のエネルギーコストをチャージバックし、エネルギー効率を追求することで、エネルギーを節約することができます。

Power IQ®

Power IQ DCIMモニタリングソフトウェアは、データセンタ―とファシリティ管理者が電力インフラを密にモニタリングし効率的に利用するためのソフトウェアです。データセンターのヘルスマップ、電力分析、冷却チャート、レポートによって起こり得る障害にたいしてアラートを発生し、リアルタイムでの電力負荷やトレンド、容量をすべてのれ得るのインフラに関して把握できます。カスタマイズ可能なダッシュボードで電力容量、環境の健全さ、消費電力を見ることができます。