ラリタンは、KVMやシリアル製品、リモートアクセスソリューションを30年以上にわたって提供してきた実績を持つ、テクノロジーイノベーター企業です。5世代にわたる当社の製品は、全世界の5万か所で稼働しています。KVMやリモートアクセスに関するお客様のニーズに対応する、当社のテクノロジー、専門知識、およびサポートをご活用ください。
Dominion® KX-III
高性能KVM-over-IPスイッチで、データセンター、ラボ、サーバールームなどに理想的です。シングルスイッチで、8、16、32、または64のマルチプラットフォームサーバーとシリアルデバイスに接続することが可能です。
Dominion® SX-II
いつでも、どこからでも、Serial-over-IPでシリアル機器にアクセスし、制御できます。業界で最もパワフルで、信頼性も高く、セキュアで使いやすいコンソールサーバーです。
CommandCenter® Secure Gateway
PC、物理サーバー、仮想サーバー、KVMスイッチ、シリアルコンソールサーバーへのアクセスを集約管理する、オールインワンのハードウェアまたは仮想アプライアンスです。
Dominion® KSX-II
一体型のKVMおよびシリアルコンソールサーバーアプライアンスであり、サーバー、ストレージ、ルーター、スイッチ、PDUをセキュアにリモート管理します。
Dominion® KX-II-101 V2
データセンター外のサーバーへのセキュアなリモートアクセスと制御を実現する、高解像度ビデオ対応のシングルポートKVM-over-IPスイッチです。
ラリタンのSecure Switch
政府/軍事機関をサイバー攻撃から守るためのデスクトップアクセスソリューションです。最新のNIAP保護プロファイル要件を満たす製品として認定を受けています。
ラックマウント
コンソールドロワー
データセンターやサーバールームなどスペースが重要となる環境において、サーバーやKVMスイッチのラック前アクセスを実現する、1Uの統合型コンソールドロワーです。
アクセサリー
CAT5 Reach DVI
1080pの高解像度ビデオをサポートし、PCやサーバー、KVMスイッチのDVIおよびVGAポートへのリモートアクセスを保護します。
CAT5 Reachの詳細情報
KX IIIユーザー
ステーション
Dominion® KX IIIスイッチに接続されたサーバーへの高性能IPアクセスを可能にする、スタンドアロンのアプライアンスです。
ユーザーステーションの詳細情報
シリアルアクセス
モジュール
Dominion KX III KVM-over-IPスイッチに接続された、最大8台のシリアルデバイスに接続し、管理できます。
DSAMの詳細情報
その他のアクセサリー: コンピューターインターフェイスモジュール
| コンバーターとアダプター
| ケーブル
当社ソリューションに関心があるお客様は、こちらからお問い合わせください
* 必須フィールド
ご参考リンク: