Dominion KX III

Dominion KX III

世界をリードするKVM-over-IPスイッチ

ラリタンのDominion KX IIIが世界トップクラスのKVM-over-IPスイッチである理由をビデオでご確認ください。Dominion KX IIIは、サーバーとネットワーク機器の高性能なリモートアクセスと制御を実現する、ラリタンの主力のエンタープライズクラスのKVM-over-IPスイッチです。

生産性、安全性、信頼性の高いKX IIIは、従来のIT/データセンター、ラボ、政府、軍用アプリケーションをサポートしています。KX IIIの高性能ビデオ機能は、ダイナミックな放送、ビデオ、コントロールルームアプリケーションに最適です。

ビデオを見る Dominion KX IIIについてもっと知るには


ビデオの概要
今日のビジネス界では、ビジネスを推進するコンピューターインフラへのアクセスと制御が非常に重要です。 管理者は、最大限のアップタイムを確保するため、様々なコンピューターやネットワーク機器のリモート管理を必要としています。 またユーザーは、コラボレーションや生産性向上のために、いつでもどこからでも数多くのコンピューターシステムにアクセスする必要があります。

セキュアなリモートアクセスは、ビジネスの成功に不可欠です。そのため、ラリタンはDominion KXⅢを開発しました。ラリタンのエンタープライズクラスのKVM-over-IPスイッチは、PC、サーバー、ネットワーク機器に対するIPベースのリモートアクセスおよび管理を提供します。

KXⅢは、

OSとネットワークに依存しない、アウトオブバンドのBIOSレベルの制御が可能です。管理者はリモートからサーバーのトラブルシューティング、再起動、電源再投入を行うことができます。

LAN、WAN、インターネット経由やモデム経由の緊急接続からでも、機器へのアクセスと管理が可能です。30FPS、応答時間50ミリ秒の1920x1080ビデオ解像度の高パフォーマンスのKVM-over-IPアクセスを実現します。サーバー間の超高速スイッチングも可能です。放送やその他のダイナミックなアプリケーションに最適です。

ラボ、スタジオ、コントロールルーム向けのオプションのKXⅢユーザーステーションを使えば、シングルまたはデュアルモニター上に広がる複数のサーバーに対し、高性能アクセスが可能です。政府や軍が求める厳格なセキュリティ要件に対応します。

例えば、AESやFIPS 140-2暗号化モジュールスマートカード(CAC)認証IPv6ネットワーキングに対応しています。

そして、実績あるエンタープライズグレードのプラットフォームです。自動フェールオーバー機能を有した冗長化電源とLANポートを装備しています。

さらにラリタンのCommandCenter Secure Gatewayを組み合わせると、KXⅢは、何千台もの機器が接続された大規模のマルチサイト構成にも対応できます。

KXⅢは、データセンター、IT管理者、政府業務、放送、コントロールルーム、公共設備、電力や製造業、教育、ヘルスケア、金融機関向けに設計されています。

ラリタンのKVMイノベーションの歴史は30年以上に渡ります。ラリタンは世界中の60,000を超える地域で信頼を得ています。ラリタンは、KXⅢを使っていつでも、どこからでもリモートアクセス可能なソリューションを開発しました。KXⅢはお客様のビジネスを変革するコンピューターシステムの効率的な管理を実現します。ラリタンが選ばれる理由をぜひ体験してください。Raritan.com/jp/kxiiiで無料デモをお申込みいただけます。


 

もっと詳しく知りたいときは?

eBookを読む

KVM-over-IPが最も安心な選択と言われる理由は?

今すぐダウンロード

テストドライブ

Dominion KX IIIテストドライブは 無料で体験頂けます

今すぐ体験する

お問い合わせ

KVMスイッチに関するお問い合わせは、 今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら