mobile
 
ブログ サポート 会社案内 アクセス

会社案内

お客様の声


「テクノロジーを駆使してエネルギー効率を改善する必要があります。dcTrack のようなデータセンターインフラ管理ツールを使えば電源管理、キャパシティプランニングや変更管理ができ、システム監視ツールを使えばネットワークの健全性を追跡できます」

タン・チューン・ファット, シンガポールAXA 地域データセンター施設管理者

「以前、私たちはある失敗をして、ファイアウォールがロックアップして、ネットワークを通じた接続ができなくなったことがありました。結局、その時は現場に人を派遣して、サーバーを操作し、再起動させました。あの時にDominion® SXを使えたなら、問題は5分もあれば解決したはずです。あの出来事がきっかけで、当社はラリタンのセキュアシリアルコンソールサーバーをITインフラ管理に導入することを決意したのです」

ケビン・バーン, 米チャーター・コミュニケーションズ ネットワーク・オペレーションズ・エンジニア

「Dominion® SX スイッチは、長年求めていたにもかかわらず達成できなかった、高いレベルのシリアルアクセスを提供しています。CommandCenter Secure Gatewayが新たにもたらす集中管理のメリットによって、今日の市場では他に類のないソリューションとなっています」

エイドリアン・ダイソン, 英ノッティンガム エクスペリアン コマンドセンターおよびオートメーション部門ヘッド

「Dominion PXを使うことで、サーキットブレーカーに頼ることなく、テストシステムに必要な電力量を把握することができました。これは、キャパシティプランニングを行うIT管理者にとって、とりわけ有益な情報ではないでしょうか。より正確な電力利用状況が把握できれば、IT管理者は運用コストを事業ユニットに請求する際に、各ユニットの電力使用量に応じた電気料金を割り当てることができますから」

キャメロン・ストゥートバント, eWeek ラボ・テクニカルディレクター

「ラリタンのソリューションを導入したことで、フラットレートで電気料金を請求する典型的なコロケーションモデルの代わりに、実際の使用量に沿った電気料金の請求など、Go-to-market戦略を展開することができました。これにより、当社のコロケーション施設のお客様にコスト面で大きなメリットを提供できるようになりました」

ダスティン・フィリップス, アーチャー コロケーションオペレーションズ部門

「ラリタンの機器レベルでのインテリジェントな電源管理ソリューションは、データセンターや他の施設でのエネルギー効率の改善に重要なヒントを与えてくれます。ラリタンさんが成長を続ける当社のエコシステムのパートナーに加わってくださったことを、大変嬉しく思っています。ラリタンによって提供された重要な情報と、シスコのネットワークインフラに組み込まれたシスコ独自のEnergyWise技術を組み合わせることによって、顧客のエネルギー消費量の測定や管理能力は大幅に向上するでしょう」

ジェフ・リード, シスコ イーサネットスイッチング技術グループ担当副社長

「ITの専門知識がない従業員が2、3名で営業しているような支店の小さなサーバースペースでは、店内のコンピュータハードウェアにタスクを実行するのは厳しい。そういった点で、電源管理システムのDominion PXは役に立つと思います」

ジン・チョン・チャン, 台湾B&Q MISバイスマネージャー

「リモートの各ロケーションで、あらゆる環境指標をモニタリングすることは非常に重要です。PXシリーズは、ルーム内でどのような電力が消費されているのかといった情報を知らせてくれるため、電力を節約できるエリアを特定することができます。電力や冷却機能をより効率的に活用することで、当社は確実に、グリーンコンピューティングの道を歩んでいます。

マイク・カルピネッラ, ドゥエイン・モリス テクニカルサービシーズ部門ディレクター

「データセンターの移転が完了し、ラリタンの製品を軸としてシステム全体を展開させることにしました。ラリタンのPDUはKVMと同様、パーフェクトに仕事をこなしてくれますね。今では、世界中どこからでも現地にリモートアクセスし、トータルな制御ができるようになりました。ラリタン製品に関してはインストールもまったく問題ありませんでした。中でもKVMの使い勝手は最高で、色分けされたケーブルを使用しているので、どのケーブルがどこにつながっているのか非常にわかりやすいですね。他にも素晴らしい製品を出してくださっていて、感謝しています。製品は、移転先に送る前にすべて設定しておいたのですが、新しい環境に完璧にはまり、さっそく稼働してくれています。素晴らしいの一言です」

キース・ドナヒュー, グローバルオプションズ ITオペレーションズ部門ディレクター

「CommandCenter Secure Gatewayは、アプライアンスベースのソリューションのため、 Windows®のプラットフォームに依存していません。ラリタンは競合他社とは比較にならないほどの柔軟性や拡張性、そして高水準のセキュリティを提供してくれます」

エイドリアン・ダイソン, 英ノッティンガム エクスペリアン コマンドセンターおよびオートメーション部門ヘッド

「Power IQを使ってエネルギートレンドの月次レポートを生成し、サーバーやIT機器ごとの実際の電力使用状況をお客様に提供しています。Power IQがあればお客様は自社独自のレポートを作成できますし、Webインターフェイス経由で自社の機器を安全に管理することもできます。お客様が自社サーバーやエネルギーの管理に、より積極的な役割を果たしていけるということですね」

ダスティン・フィリップス, アーチャー コロケーションオペレーションズ部門

「あらゆるPX機器を集約化させ、一元管理できるPower IQは素晴らしいツールだと思います。オフィス内からでも、リモートからでも単一のIPアドレスを使って単一のコンソールにアクセスできますし、あらゆるロケーションの1台1台の機器の統計値を見ることができます。すべてを一元管理できますし、シングルポイントであらゆるデバイスにアクセスできるという点で、私も、私の職場で働いてくれるスタッフも、より簡単に管理できるようになりました」

マイク・カルピネッラ, ドゥエイン・モリス テクニカルサービシーズ部門ディレクター

「dcTrackを導入する以前、資産追跡といえば、データセンターまで出向いてサーバーが所定の位置にあるのかないのかを確認する作業を意味していました。 しかし今では、dcTrack画面から資産情報を引き出すだけで、サーバーXはこのラックのこのユニットにあるとか、以前の物理サーバーから仮想サーバーになっているといったことがすぐに確認できます。資産の正確な記録があることで、それぞれの資産のデータセンター内の物理的ロケーションの管理が50%も効率化しました。このプロセスのおかげで追加、変更管理が容易になり、資産インベントリの正確性も向上しました。」

ジョセフ・キーナ, シャンズ・ヘルスケア データセンター運用管理者

「dcTrackは、複雑に入り組んだデータセンターインフラを秩序立てて整理してくれます。移動するものが多く、相互依存性のある、ダイナミックかつ複雑な環境では、管理をより容易にしてくれるソリューションが求められています。ラリタンのdcTrackなら、新たに導入するサーバー用のスペースを迅速に割り当てたり、電力やネットワーク接続状況の管理や作業指示書の発行もできるほか、ブリティッシュ・エアウェイズのデータセンター全体のキャパシティプランニングを行うことができます」

キース・ボット, ブリティッシュ・エアウェイズ 機器・設備サービスマネージャー