mobile
 
ブログ サポート 会社案内 アクセス

会社案内

DVI対応、最大900m延長可能なKVMエクステンダー Cat5 Reach DVI新発売

March 26, 2014

——フルHD 1920×1080 1080Pで音声付ビデオを伝送-—

ITインフラ、エネルギー管理ソリューションのリーディングプロバイダであるラリタン・ジャパン株式会社(本社:米国ニュージャージー州サマセット、日本法人本社:東京都港区、以下ラリタン)は、本日、DVI対応のフルHD 1080PをサポートしたKVMエクステンダー(ビデオ延長器)「Cat5 Reach DVI」を発売開始したことを発表します。

Cat5 Reach DVIはフルHD 1080P、USBキーボード/マウス、VGA/DVIに対応したエクステンダーです。Cat5 Reach DVI は送信機と受信機のセットで使用し、PC、サーバー、KVMスイッチのキーボード/マウス/モニターや音声/ビデオを送信機に接続すると、受信機を通じてそれらを遠隔制御することができます。送信機と受信機の間は、直接接続で150m、イーサネットスイッチやハブを使ってデイジーチェーン方式で接続すれば最大900m延長できます。これにより、工場、監視ルームといった人の立ち入りが困難な場所にある機器もリモート制御できますので、運用の効率化を実現することができます。また、イーサネットスイッチやハブを使って受信機でビデオ共有(600mの範囲内で最大6台)することもできますので、放送/デモルームといった様々な領域でご活用いただけます。

Cat5 Reach DVIについて

型名および価格
  出荷開始
 

:下表を参照
    :即日

型番

概要

推奨小売価格

C5R-DVI

送信機と受信機のセット。150m~900mまで延長可能

119,000円

C5R-DVI-RX

受信機(ユーザー増設用)。 DVI-D、USBキーボード/マウス、オーディオ、IR、EDIDエミュレーション

61,000円

CVT-DVI-VGA

DVI-Dビデオ出力ポート用DVI-D VGA 変換アダプター

14,000円

主な特長

  • HD DVI、VGA(アダプター使用)、音声出力
  • 1920x1080 1080pの高解像度ビデオを提供
  • USBキーボード/マウスを使用してローカル/リモートからアクセス
  • イーサネットスイッチを使ったデイジーチェーン方式により最大900m延長
  • イーサネットスイッチ経由で最大6台までの受信機でビデオを共有
  • 音声スピーカー、マイク接続
  • EDIDエミュレーションとIR(赤外線)リモートコントロールに対応

Cat5 Reach DVIの詳細についてはhttp://www.raritan.com/jp/products/accessories/cat5-reach-dvi-extenderをご覧ください。

基本構成

構成①:監視ルームでの使用

構成②:放送/デモルームでの使用

ラリタン(Raritan)について
ラリタンは、あらゆる規模のデータセンターに適した電源管理、KVM、シリアルソリューションで豊富な実績を誇るITインフラ管理のリーディングサプライヤー。ラリタンの製品は世界5万ヶ所以上の施設で使われており、電源効率の改善、データセンター生産性の向上、遠隔拠点業務の強化に必要な制御機能を提供しています。米ニュージャージー州サマセットに本社を置くラリタンは、世界各地にオフィスをもち、76ヶ国に製品を供給しています。詳しくはウェブサイト(Raritan.co.jp)をご覧ください。

※ 本プレスリリースに記載されている会社名、製品名ならびにサービス名は、各社の商標または登録商標です。

<報道関係者様問合せ先>
ラリタン・ジャパン株式会社 担当︰吉田
電話︰03-5795-3170(代)     
E-mail︰marketing.japan@raritan.com
URL︰http://raritan.co.jp/

 

カテゴリーを選択してください
月刊アーカイブ
最新ニュース
ラリタン、次世代の電源管理製品を発表 - 新型iX7コントローラー搭載でよりスマートな機能を実現
April 25, 2017
MasterConsole® デジタル KVM スイッチ (MCD)シリーズの販売開始のご案内
April 23, 2017
ラリタン、セキュアなIPユーザーステーションを発表 政府イベントでのリモートサーバー管理に使用
August 8, 2016
環境センサーDPX2&DXセンサー追加リリースのご案内
May 11, 2016
ラリタン、データセンターの電力容量に関する新しい見識を提供する新しい分岐回路モニタリング(BCM)システムを発表
May 10, 2016