環境センサーDPX2&DXセンサー追加リリースのご案内

会社案内

環境センサーDPX2&DXセンサー追加リリースのご案内

Posted on May 11, 2016

弊社インテリジェント PDU、および、スマートラックコントローラにオプションで追加できる環境セ ンサーの需要の拡大、ニーズの拡大を受けまして、センサーラインナップを拡充し、下記の通り販売開始す ることになりましたのでご案内させて頂きます。

なお、従来から販売している第 1 世代のセンサー(以下、DPX シリーズ)に対して、今回追加するセンサー は、第 2 世代(DPX2 シリーズ)、および、DX シリーズのラインアップとなります。

今回のリリースを反映した価格表を別途お送りいたします。 ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

【 DPX2 シリーズ、DX シリーズセンサーについて 】

価格: 別途お送りします価格表をご参照ください
受注開始予定2016 年 5 月 23 日(月)
出荷開始予定: 受注開始後、翌々営業日以降(在庫、製造状況によります)

型名および仕様

   

型名

製品仕様

DPX2-T1

フィールド交換可能センサーモジュール式温度センサー、3m ケーブル、RJ-12 コネクタ※DPX シリーズ非対応

DPX2-T1H1

フィールド交換可能センサーモジュール式温度/湿度各 1 点コンボセンサー、3m ケーブル、RJ- 12 コネクタ ※DPX シリーズ非対応

DPX2-T3H1

フィールド交換可能センサーモジュール式温度センサーx2、温度/湿度センサーx1 の統合センサ ー、合計5m(3-1-1)ケーブル、RJ-12 コネクタ ※DPX シリーズ非対応

DX-PD2C5

DC12V 出力対応ドライ接点センサー2 点、接点センサー5 点(NO/NC を各々に設定可)、RJ45 コ ネクタ 、PX3 または PX3TS で使用可能

【 DPX2 シリーズセンサーの主な特長 】

  • 高精度センサー搭載

  • センサー部分を脱着可能につき、フィールドにてホットスワップ交換可能

  • LED ランプ搭載により、環境情報の可視化実現

(注意)DPX-ENVHUB4 はご使用いただけません。
後日発売計画中の DPX3-ENVHUB4 にてセンサーハブをご提供予定です。

         

(参考図1)

image

①  センサーコネクター部
②    LED ランプインジケータ
      -LED オフ・・・通常想定環境時(しきい値内)
      -LED 点滅時・・・しきい値を超えたアラート発生時
      -LED 高速点滅時・・・センサーファームウェアの自動更新時

           

(参考図2)

image

① RJ-12コネクタ・・・ラリタン PDU、スマ ートコントローラへ接続
② DPX2 センサー接続コネクタ

(参考図3)

image

【 DX シリーズセンサー:DX-PD2C5 主な特長 】

  • DC12V 出力対応ドライ接点センサー2 点あり
    (お客様手配・提供のドアロック等への対応が可能。海外実績あり)

  • 接点センサー5 点(各々にノーマルオープン(NO)、ノーマルクローズ(NC)を設定可能

                       
image
image

・CC1~CC5:NO/NC 設定の接点センサー
・PDC1、PDC2:DC12V 出力対応ドライ接点センサー

【昨今のデータセンターにおける環境センサー活用のメリットまとめ】

  • ラック内・周辺の潜在的な問題箇所となるホットスポットを監視することで、アップタイムを向上

  • データセンターの温度を適切に上げることで、冷却コストを削減

  • 接点開閉センサーにより、IT ラックのセキュリティを確保

  • しきい値やアラートの設定により、データセンターの可用性を向上

その他、販売、サポートに関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料 をご活用ください。