M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Programme mondial de gestion d'énergie dans les laboratoires Cisco

Présentation du projet

Lorsque Cisco a envisagé de réduire la consommation et les coûts d'énergie, ses laboratoires ont été la première cible : ils totalisent 60 % de la consommation totale d'énergie de l'entreprise tout en représentant seulement 10 % de la surface immobilière : dans leur ensemble, les laboratoires représentent une surface dépassant 213 677 m2. Utilisés pour le développement et le test des produits, ainsi que pour l'assistance et la vente aux clients, ils consomment plus de 900 MWh par an, pour une facture d'électricité annuelle globale de plus de 80 millions de dollars. Ils représentent la plus grande source unique d'émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Les laboratoires Cisco sont semblables aux centres de données dans la mesure où ils constituent des environnements informatiques dynamiques avec des contraintes d'alimentation et de refroidissement variables. Installés partout dans le monde, les laboratoires ont des surfaces allant de 93 à 1 858 m2 et leurs équipements vont de plusieurs racks à des centaines pour les installations complètes de R&D, test, vente et services.

Pour réduire la consommation électrique des laboratoires, Cisco a lancé un programme de deux ans entre 2011 et juillet 2013. Avant l'approbation du projet, un calcul initial de retour sur investissement prévoyait une rentabilité au bout de deux ans. Il existait un budget alloué au programme de gestion d'énergie, mais le projet individuel de chaque laboratoire devait prouver un seuil de rentabilité.

Le programme faisait partie de l'engagement global de Cisco dans le domaine du développement durable, qui visait une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012 au niveau de la référence de 2007 (l'entreprise a revu son engagement pour 2013 et au delà). Le programme global portait principalement sur trois axes : la technologie, l'infrastructure et le personnel.

Technologie

Les économies les plus importantes consistaient au déploiement d'unités intelligentes de distribution électrique (PDU) dans tous les nouveaux laboratoires ainsi que dans les anciens (dont la priorité dépendait des seuils de rentabilité). Les unités PDU intelligentes permettent un contrôle automatique et à distance de l'équipement des laboratoires, ce qui s'avère important dans la mesure où la plupart des équipements n'ont pas besoin d'être en marche de façon permanente. La quantité d'énergie économisée par les unités PDU intelligentes varie considérablement d'un laboratoire à un autre (de 5 à 60 %). Cisco déclare avoir installé 11 000 unités PDU avant juillet 2013, générant une économie annuelle d'électricité d'au moins 8,6 millions de dollars. L'entreprise a acheté des unités PDU compatibles avec l'infrastructure Cisco EnergyWise dont Cisco a déclaré avoir retiré les barrières à l'adoption. EnergyWise est la technologie réseau de Cisco pour alimenter, surveiller et gérer toute une gamme d'équipements connectés via IP.

Cisco a également développé et déployé des scripts de mise à l'arrêt automatique pour les chambres de test de conception environnementale (EDVT), qui étaient en marche en permanence par le passé. Cette initiative a permis de réaliser une économie supplémentaire de plus de 250 000 dollars. En définitive, Cisco a documenté toutes les consommations d'énergie des laboratoires dans le monde et a consigné ces informations dans une base de données centrale, qui inclut aussi des ressources techniques, telles des outils, des applications et des guides.

Infrastructure

Pour identifier les économies, Cisco a réalisé des audits énergétiques dans certains laboratoires en se concentrant sur les débits d'air. Les projets de renforcement de l'efficacité sans coût ou à bas coût ont été réalisés en premier ; par exemple les modifications de disposition pour améliorer la circulation d'air. Au total, 19 projets d'infrastructure ont été financés à ce jour, qui devraient permettre une économie cumulée de 564 000 dollars en coûts d'énergie annuels. Parmi lesquels :

  • L'installation de variateurs de vitesse (VFD) sur les systèmes de refroidissement.
  • La mise à niveau des commandes de compression des refroidisseurs.
  • L'installation de systèmes de refroidissement secs.
  • L'optimisation de la disposition des équipements et des valeurs de consigne.
  • L'installation de diffuseurs et de panneaux d'obturation.
  • L'optimisation de la circulation d'air en déplaçant des dalles de plancher et en réalisant le confinement des allées chaudes et froides.

Cisco déclare avoir dépassé ses prévisions en matière de retour sur investissement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et économisé au moins 9 millions de dollars en coûts d'électricité par an. Le programme des laboratoires a également fourni à d'autres organisations avec Cisco, un plan pour la mise en œuvre des programmes d'économie d'énergie.

 

Personnel

L'initiative a demandé une large adhésion de la part de nombreuses parties prenantes : environ 40 000 personnes assurent l'exploitation des laboratoires. Cisco a employé différentes stratégies pour impliquer son personnel, y compris la communication, les récompenses de formation et la reconnaissance. Parmi les outils et tactiques d'implication du personnel, citons :

  • L'obligation de mettre à l'arrêt les laboratoires le jour de commémoration du 11 sept, les jours fériés de fin d'année, réalisant ainsi une économie de 1,1 millions de dollars (10,5 millions kWh).
  • La mise en place d'un programme Champion de l'énergie, pour lequel 80 personnes de différents laboratoires ont été désignées comme des agents du changement.
  • L'installation de panneaux d'affichage numériques dans les 240 laboratoires les plus gourmands en énergie, afin d'indiquer les progrès et d'afficher des informations pertinentes (et parfois décalées) sur les économies d'énergie.
  • Un « Crowdsourcing » d'idées d'économies d'énergie via WebEx Social.
  • La définition d'objectifs de performances au niveau individuel et des laboratoires.
  • La récompense et la reconnaissance des personnes économes en énergie, avec des cartes-cadeaux, des bonus et des cycles tout terrain (les récompenses étant proportionnelles à l'économie).
Le fabricant d’équipements pour réseau Cisco Systems a réalisé une économie d’énergie d’au moins 9 millions de dollars grâce à un programme complet de gestion de l’énergie mis en place dans plus de 1 600 de ses laboratoires au niveau international.
Aperçu du projet
  • Cisco envisageait de réduire la consommation d’énergie dans ses laboratoires de test et développement, qui constituent des environnements informatiques dynamiques présentant des contraintes d’alimentation et de refroidissement variables.
  • Les laboratoires utilisent environ 60 % (> 900 MWh) de la consommation totale d’énergie de l’entreprise, avec une facture d’électricité annuelle globale de plus de 80 millions de dollars.
  • Le programme mondial de gestion de l’énergie de Cisco s’est concentré sur les projets à bas coût et sur l’implication des employés (plus de 40 000 personnes).
Buts atteints par le projet
  • Le projet a économisé au moins 9 millions de dollars annuellement en coûts d’électricité, grâce à l’adoption de technologies et de stratégies éprouvées.
  • La plus grande part des économies totales revient au déploiement d’environ 11 000 unités PDU intelligentes, avec une économie annuelle d’au moins 8,6 millions de dollars.
  • Les autres recherches d’économies se sont concentrées sur les améliorations du refroidissement et de la circulation de l’air.
A propos de Cisco Systems

Cisco est le leader mondial des réseaux qui a transformé la façon dont les gens se connectent, communiquent et collaborent. Cisco conçoit, fabrique et commercialise des équipements réseaux et autres produits basés sur IP (protocole Internet) pour l’industrie des télécommunications et de l’informatique. L’entreprise propose également des services associés à ces produits et à leur utilisation.


« Previous Case Study
Yahoo! Japan

Next Case Study »
Ebay