mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Raritan maîtrise l'alimentation

Nous avons pris notre expérience de 25 ans dans l'informatique embarquée et nous avons réinventé l'unité PDU pour rack. Découvrez pourquoi certains des plus grands centres de données au monde font confiance à Raritan pour l'alimentation de leurs équipements vitaux.

Découvrez les produits d'alimentation Raritan
product-wrapper-arrow_down

La puissance de la couleur

Identifiez rapidement les lignes d'alimentation arrivant à votre PDU. Grâce au procédé industriel propre à Raritan, le châssis peut être de couleur en fonction des exigences des centres de données.

Choisissez une couleur :

Téléchargez '5 Great Reasons To Use Colored Rack PDU'

 

Raccordez et n'y pensez plus

Avec les prises SecureLock™ et les cordons d'alimentation (CEI C13, C14, C19 et C20), vous savez que vos cordons ne risquent pas d'être débranchés par inadvertance, de vibrer et de se détacher, ou d'être arrachés de vos unités iPDU.

En savoir plus

Un port USB magique

Nous n'aurions jamais pu imaginer les possibilités offertes par un petit port USB banal. Cela a été rendu possible par l'écoute de nos clients.

Wi-Fi

Vous ne voulez plus d'interruptions de réseau ? Ce n'est pas un problème. Grâce au Wi-Fi USB, les unités iPDU Raritan peuvent être raccordées en réseau, sans câblage. Épargnez le cuivre, économisez de l'argent et adoptez un comportement écologique.

Installation rapide

Configurez des centaines d'unités PDU en quelques minutes à l'aide de clés USB ordinaires. Économisez beaucoup de temps et d'argent sur le déploiement initial.

Raccordement en cascade

Raccordez facilement en cascade de multiples unités PDU dans un rack. Économisez des branchements IP, des ports Ethernet, des ports de répartition et beaucoup d'argent.

Caméra

Avec la prise en charge intégrée de caméras USB, surveillez à distance les racks, ou prenez une photo lorsqu'une porte de rack est ouverte.

iPad

Mini, Air, ou IPad2, le choix dépend de vous. Le port USB Raritan fonctionne avec tous les iPad, rendant ainsi possible l'affichage au niveau du rack de toutes les données critiques.

Détectez tout

Le vieux dicton est vrai, « vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas ».

Consultez les évolutions, recevez des alertes, augmentez la disponibilité du centre de données et économisez l'énergie. Avec une large gamme de sondes qui se connectent aux unités iPDU Raritan, vous pouvez devenir le maître de votre centre de données.

Téléchargez la brochure

Temperature
Maintain Optimal Temperature

Monitor inlet temperatures at top, middle, and bottom of your racks. Get notified of hot spots and save energy & costs from overcooling.

Température
Manage Your Humidity

Maintain proper humidity levels for your mission critical IT equipment and avoid ESD problems. Image – icon for humidity.

Humidity
Humidité
Even Out Air Pressure

Copy – Monitor differential pressure, maximize under-floor static pressure and ensure optimal airflow to the cold aisles where it is needed.

AirPressure
Pression d'Air
Moisture
Detect Water Leaks

Detect and get immediate notification for water leaks around mission critical IT cabinets. Address issues before they become big problems.

Eau
Monitor the Airflow

100, 300, 500, 700 cfm. Whatever flows you’re managing to, see it in real time. Save time and improve productivity.

AirFlow
Débit d'Air
Secure Your Cabinets

Trigger events such as taking a picture with a webcam when a cabinet door is opened or connect third party smoke sensors.

ContactClosure
Contact Ouverture

En matière de mesure, vous êtes couvert

Le plus de possibilités de mesure, offertes par le leader en matière d'unités PDU intelligentes pour rack.

Apprenez plus sur les iPDU Raritan

Où :

En entrée, au niveau de chaque prise, disjoncteur et de chaque phase sur les unités iPDU triphasées.

Données :

Tension, intensité, puissance, consommation d'énergie et facteur de puissance.

Qualité :

Précision de ±1 % pour la refacturation.

Une sécurité qui permet de dormir tranquille

Pour garantir une sécurité maximale, toutes les données, connexions, sessions d'utilisateur, sont protégées à l'aide de protocoles sécurisés et d'algorithmes de cryptage pour répondre aux obligations gouvernementales, militaires et informatiques en matière de sécurité.

La taille a de l'importance

Nous utilisons des outils de modélisation 3D pour concevoir nos unités iPDU, afin que vous n'ayez pas à redessiner vos racks. Plus d'espace et de dégagement pour accéder et intervenir à l'arrière des racks, de façon à pouvoir remplacer rapidement des cartes et des alimentations et à remettre en ligne les serveurs aussi vite que possible.

Raritan
Autres marques

Découvrir d'autres avantages qui font de nos unités iPDU les meilleures du marché

Savoir c'est pouvoir

Pour tirer le meilleur profit de votre investissement dans les unités PDU pour rack et les sondes de mesure ambiantes, optez pour les tableaux de bord configurables de Raritan qui permettent de visualiser en temps réel les charges, les évolutions et les prévisions de capacité. Les diagrammes psychométriques intégrés tracent les points de température et calculent les économies réalisées en augmentant les valeurs de consigne de température. Les rapports de facturation facilitent la compréhension des coûts d'énergie, et les indicateurs PUE en temps réel vous permettent de connaître et de comparer l'efficacité du centre de données.

Découvrir comment la surveillance DCIM peut vous aider

product-power-knowledge_is_power

Plus d’informations

Êtes-vous prêt à exploiter la puissance de Raritan dans votre prochain projet de centre de données ? Découvrez comment nous pouvons contribuer à votre réussite.

Programmer une démonstration