mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous
product-kvm-dominion_kx

Raritan maîtrise la technologie KVM

Raritan est réputé pour ses innovations en matière de technologie, avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des commutateurs KVM et série, et des solutions d'accès à distance. Nos cinq générations de produits sont présentes sur plus de 50 000 sites dans le monde. Vous pouvez vous appuyer sur notre technologie, notre expertise et notre assistance pour vos besoins en commutateurs KVM et solutions d'accès à distance.

Découvrez les fonctionnalités KVM de Raritan

product-wrapper-arrow_down

Gestion à distance avec accès au niveau du BIOS

Vous n'avez plus besoin de retourner dans le centre de données, grâce à l'accès distant et sécurisé au niveau du BIOS des PC et des serveurs. Redémarrez un équipement et appliquez-lui un nouveau système d’exploitation, tout en surveillant et en dépannant la séquence d'amorçage à distance.

product-kvm-bios
product-kvm-audiovideo

Son et affichage numériques de qualité étonnante

  • Résolution HD (1 920 x 1 080), qualité BLU RAY
  • Cadence de 30 images max. par seconde
  • Lecture et enregistrement numériques dynamiques

Testez le nouveau Dominion KXIII

product-kvm-audiovideo-spkr_right product-kvm-audiovideo-spkr_left

Diffusez vos données de façon virtuelle

Prenez ce support et...

...Mettez-le en ligne à distance sur cet équipement

Tous les modèles KVM-sur-IP sont équipés de la fonction Universal Virtual Media™.

Le plus grand choix de formats d'affichage pris en charge par un même commutateur

Les commutateurs les plus compatibles du marché, les modèles KVM-sur-IP Dominion prennent en charge :

VGA
product-kvm-vga
HDMI
product-kvm-hdmi
DVI
product-kvm-dvi
Display Port
product-kvm-displayport

Sécurité de niveau militaire

Avec les solutions Raritan d'accès sécurisé à distance, vous êtes en mesure de vous conformer aux obligations des institutions gouvernementales et militaires concernant la sécurité informatique, y compris : le cryptage AES et FIPS 140-2, l'authentification par cartes CAC (Common Access Card), les directives HSPD-12, PIV, FIPS 201 et le réseautage IPv6.

product-kvm-dominion_kx
product-kvm-mobile

Même en déplacement

Accès et contrôle au niveau du BIOS de PC et de serveurs, via l'iPhone ou l'iPad d'Apple. Profitez d'un accès de secours disponible 24h/24 - 7j/7, de même que d'un moyen d'accès quotidien pratique.

product-kvm-dual_power

Deux vaut mieux qu'un

Avec une double alimentation et un double port Ethernet Gigabit muni du basculement automatique en cas de défaillance, les commutateurs Dominion sont les plus fiables et les plus sécurisés du marché.

Découvrir notre technologie KVM-sur-IP primée

product-kvm-intelligent

La puissance d'un équipement intelligent

Mettez en marche ou arrêtez les serveurs branchés sur les unités Raritan optionnelles de contrôle de l'alimentation à distance. Redémarrez un serveur bloqué ou planté à l'aide d'un simple clic de la souris et reprenez aussitôt votre travail.

Plus d'informations sur les produits d'alimentation intelligents de Raritan

product-kvm-office
product-kvm-ipad

Regroupez l'accès à tous vos systèmes informatiques

Gestion sécurisée à distance de votre infrastructure informatique complète
à l'aide d'une seule adresse IP.

Plus d'informations sur la solution Raritan Command Center Secure Gateway


Plus d’informations

L'accès regroupé et le contrôle sécurisé, accessibles d’un clic. Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir les gammes de produits KVM Raritan ou pour discuter avec un spécialiste aujourd'hui.

 Découvrir tous nos produits KVM   Discutez avec un spécialiste Raritan