M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Dominion® SX II

Serveur de consoles série de nouvelle génération

Le Dominion SX II représente la nouvelle génération de serveurs de consoles / terminaux série de Raritan. Il permet l'accès série-sur-IP et le contrôle des périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Il constitue le serveur de consoles série le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché. Il permet de profiter pleinement du contrôle sans égal des serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication.

Le SX II offre le plus grand choix existant de connexions série-sur-IP via les clients SSH/Telnet, les navigateurs indépendants de Java, le logiciel CommandCenter, un modem téléphonique ou cellulaire et l'accès direct au niveau du rack.  Raritan propose un choix entre 13 modèles différents au format 1U permettant de raccorder 4, 8, 16, 32 ou 48 équipements série.  Tous les modèles sont équipés d'une double alimentation (CA ou CC) et d'un double port local Ethernet Gigabit.

Le SX II s'appuie sur une expérience de plus de dix ans et sur plus de 500 millions d'heures de fonctionnement du modèle SX original.  Mis à part le traitement série à haute performance fourni par la puissante plateforme matérielle, le SX II inclut des fonctionnalités intéressantes présentées ci-dessous.

Accès série-sur-IP indépendant de Java

Le SX II permet l'accès complet à partir d'une interface de ligne de commande et la gestion via SSH, Telnet et un navigateur internet indépendant de Java, à l'aide de méthodes d'accès direct aux ports simples à utiliser. Deux méthodes de configuration automatique basée sur des scripts (serveur TFTP et clé USB) sont offertes pour une installation rapide et les modifications de configuration. Prise en charge de milliers d'appareils possible avec Raritan CommandCenter.

Une solution matérielle nouvelle et puissante

Le Dominion SX II est doté d'un processeur à 1 GHz avec une mémoire cache 8 fois supérieure, d'une double alimentation (CA et CC), de deux ports LAN Gigabit, de ports DTE/DCE à détection automatique, de 4 ports USB, d'un accès pour ordinateur portable/KVM et de voyants d'état des ports. Un modem téléphonique est également disponible en option pour tous les modèles !

Fonctions de sécurité de niveau défense militaire

Le SX II offre des niveaux de sécurité dignes de la défense militaire, y compris : un module de cryptage certifié AES et FIPS 140-2, l'authentification basée sur LDAP, RADIUS et Active Directory, ainsi que la gestion de réseau IP à double pile (IPv4 et IPv6).  Authentification à deux facteurs possible avec RADIUS et les jetons RSA SecurID.

Prise en charge d'une multitude de périphériques série

Profitez d'un accès complet à un large éventail de périphériques série. Grâce à la détection DTE/DCE automatique, plus besoin de câbles console (rollover). Prend en charge de vitesses allant de 1200 à 230 400 bit/s, avec des options de connexion série pour chaque port pour plus de flexibilité.

Caractéristiques Additionnelles

Pas de câbles console (rollover)

Le SX II vous permet de vous connecter directement aux équipements Cisco et à d'autres dispositifs compatibles sans câbles rollover !

Accès par modem 3G/4G

Le SX II peut être équipé, en option, d'un modem téléphonique interne et peut se connecter à un modem (3G/4G) d'accès à distance externe en cas d'urgence.

Configuration automatique

Deux méthodes de configuration automatique (serveur TFTP et clé USB) sont disponibles afin de permettre une installation et des modifications rapides.


Gestion complète à partir de l'interface de ligne de commande

Le SX II permet une gestion complète et un accès à l'interface de ligne de commande via SSH, Telnet et un navigateur Web, avec des méthodes pratiques d'accès direct aux ports.

Les meilleures possibilités d'accès au niveau du rack

Plusieurs possibilités d'accès au niveau du rack, y compris : (1) via la console série, (2) via un ordinateur portable/USB ou (3) via une console KVM.

Chiffrement FIPS 140-2

"Module de chiffrement FIPS 140-2 certifié pour répondre aux exigences très strictes des organismes gouvernementaux et autres environnements de haute sécurité. Chiffrement AES sécurisé, mots de passe complexes et bannière de sécurité en option."


Accès direct aux ports

Un accès direct aux ports des dispositifs connectés à chaque SX est possible via SSH, Telnet et HTTP. Cet accès rapide et flexible peut se faire en utilisant des adresses IP individuelles, des ports TCP uniques ou des URL HTTP.

Journalisation des sessions et des ports

Le Dominion SX II prend en charge la journalisation sur un serveur NFS (Network File System, système de fichier réseau) des entrées de l'utilisateur et des sorties des périphériques série. Cette journalisation peut être chiffrée et est disponible même lorsque l'utilisateur n'est pas connecté au dispositif.

Mots-clés des ports (déclencheurs)

Les utilisateurs du SX II peuvent créer des mots-clés de ports qui déclenchent l'envoi un message lorsqu'ils sont reçus par un périphérique série. Ces messages peuvent être envoyés par e-mail, via trap SNMP et consignés dans le journal NFS des ports.


Nombreux diagrammes d'accès série-sur-IP


Un accès et une gestion centralisés avec le CommandCenter


Les dispositifs KVM et série Dominion, notamment les SX II, KX III, KSX II et KX2-101-V2, peuvent être intégrés au CommandCenter Secure Gateway de Raritan. Le système de gestion CommandCenter permet aux administrateurs de gérer de multiples appareils Raritan. Par ailleurs, il permet aux utilisateurs d’accéder à des centaines voire des milliers de dispositifs informatiques et réseau depuis un système unique intégré. Si vous possédez cinq appareils Raritan ou plus, vous devriez envisager de vous équiper d’un CommandCenter pour bénéficier d’une gestion et d’un accès centralisés.

CommandCenter Centralized Access and Management

Le CommandCenter permet aussi une gestion de l’alimentation à distance, un accès aux machines virtuelles VMware et prend en charge les méthodes d’accès intrabande, telles que RDP, VNC, SSH, ainsi que les processeurs de services des principaux fabricants informatiques. Parfait complément de la solution de gestion de l’alimentation Power IQ, le CC-SG permet de contrôler l’alimentation des équipements connectés aux unités PDU de différents fabricants gérées par Power IQ.

Savoir plus ?

Démo en Ligne

Programmez

Nous Contacter

Contacts