M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Unités PDU pour Rack Pratiques - PXE

Bandeaux d’alimentation mesurés rackables

La gamme d'unités intelligentes de distribution électrique pour rack (iPDU), Raritan PXE, permet la surveillance en temps réel et à distance de l'alimentation au niveau de chaque prise ou circuit, ainsi que le contrôle de paramètres, tels que la température, l'humidité, la pression et le débit d'air. Incluant certaines caractéristiques de notre famille phare d'unités iPDU Raritan PX, les unités PXE constituent un bon moyen de mettre en place une surveillance dès maintenant, afin de prendre des décisions mieux fondées concernant la planification de la capacité, d'améliorer la fourniture d'électricité aux racks, et de réduire les coûts par des mesures d’économie d’énergie.

Caractéristiques

Gestion à distance de l'énergie basée sur le Web

Surveillance de l'alimentation en temps réel et à distance, au niveau de chaque circuit/ligne, du courant (A), de la tension, de la puissance (kVA, kW), du facteur de puissance et de la consommation d'énergie (kWh).

Prises et cordons d'alimentation SecureLock

Ces dispositifs garantissent que les cordons d'alimentation CEI ne se déconnectent pas accidentellement des serveurs, lorsque les techniciens travaillent sur les racks.

Sondes pour l'optimisation de l'environnement ambiant

Ports optionnels pour le branchement de sondes ambiantes prêtes à l'emploi, pour surveiller la température, l'hygrométrie, le débit d'air, ainsi que d'autres paramètres ambiants.

Compatibilité avec la solution DCIM Raritan

Pour tirer le meilleur profit de votre investissement dans les boîtiers intelligents de mesure en ligne et de gestion de l'environnement ambiant des racks, optez pour Power IQ, la solution DCIM de Raritan, avec ses tableaux de bord configurables qui permettent de visualiser en temps réel les charges, les évolutions et les prévisions de capacité.

Caractéristiques Additionnelles

Réception d'alertes avancées

Les utilisateurs n'ont qu'à définir des seuils de déclenchement, pour recevoir des alertes via SNMP, email ou syslog, en cas de dépassement des conditions à la fois au niveau de l'alimentation et des paramètres ambiants.

Sécurité et cryptage

La compatibilité avec les services d'annuaire offrant des options avancées d’autorisation, y compris les permissions, l’authentification LDAP/S, RADIUS et Active Directory®, le cryptage AES sur 256 bits et l'utilisation de mots de passe forts, garantit la sécurité.

Voyants LED et alarmes

Surveillez la consommation d'énergie au niveau du rack et recevez des alarmes en cas de charges non équilibrées, sur la base de seuils définis par l'utilisateur. Équilibrez la charge des lignes et des circuits d'alimentation et augmentez ainsi l'efficacité.


Collecte complète des données d'alimentation

Surveillance à distance de la consommation électrique et mesure de l'intensité efficace par ligne (A), de la tension efficace par paire de lignes (V), de la puissance apparente et active (kVA, kW), du facteur de puissance et de la consommation (kWh).

Échantillonnage et rétention des données

Les utilisateurs peuvent choisir la fréquence de surveillance de l'alimentation électrique et le volume de données à collecter, pour ajuster la surveillance.

Certifié et homologué UL

Certifications FCC Partie 15, A; homologation UL et cUL, conformité CE, EAC, PSE, SAA, RoHS/WEEE.



Savoir plus ?

Data Sheet

Télechargez

Cordons d'Alimentation

Télechargez

Où Acheter ?

Contacts