Boîtiers de Mesure en Ligne - PX 3000

Boîtiers de Mesure en Ligne - PX 3000

Boitier de mesure en ligne monophasé et triphasé

Les boîtiers de mesure d'énergie en ligne PX-3000 simplifient la gestion de la consommation et des paramètres ambiants dans les centres de données, tout en permettant le contrôle de la puissance dans les circuits dédiés. Pour cela, nul besoin de retirer des équipements informatiques ou d'en refaire le câblage. Il suffit de connecter le boîtier de mesure aux circuits existants, pour effectuer la surveillance de l'alimentation en temps réel et à distance. Les paramètres mesurés sont le courant (A), la tension, la puissance (kVa, kW) et la consommation d'énergie (kWh), avec une précision de ±1 %. De plus, les boîtiers sont compatibles avec les sondes pour la mesure de la température et de l'hygrométrie au niveau du rack.

Apprenez plus sur
Boîtiers de Mesure en Ligne - PX 3000

Caractéristiques

Gestion à distance de l'énergie basée sur le Web

Surveillance de l'alimentation en temps réel et à distance, au niveau de chaque circuit/ligne, du courant (A), de la tension, de la puissance (kVA, kW), du facteur de puissance et de la consommation d'énergie (kWh) avec une précision de ±1 % (selon ISO/CEI) permettant la refacturation.

Large choix de configurations

La série PX-3000 est disponible en boîtiers 1U ou 0U, équipés de barrettes de connexion CA et de prises et réceptacles C20/C19, Clipsal et NEMA. Vous avez le choix entre des modèles à 1, 2, 3 ou 4 circuits, pour des tensions allant de 100 V en monophasé à 415 V en triphasé.

Sondes pour l'optimisation de l'environnement ambiant

Ports optionnels pour le branchement de sondes ambiantes prêtes à l'emploi, pour surveiller la température, l'hygrométrie, le débit d'air, ainsi que d'autres paramètres ambiants.

Compatibilité avec la solution DCIM Raritan

Pour tirer le meilleur profit de votre investissement dans les boîtiers intelligents de mesure en ligne et de gestion de l'environnement ambiant des racks, optez pour Power IQ, la solution DCIM de Raritan, avec ses tableaux de bord configurables qui permettent de visualiser en temps réel les charges, les évolutions et les prévisions de capacité.

Caractéristiques Additionnelles

Mesures précises au niveau du rack

Contrôlez la puissance électrique délivrée à chaque rack, au niveau des lignes d'alimentation monophasées et triphasées, prenez des décisions fondées concernant la planification de la capacité et exploitez efficacement les ressources d'énergie avec une précision de ±1 % permettant la refacturation.

Réception d'alertes avancées

Les utilisateurs n'ont qu'à définir des seuils de déclenchement, pour recevoir des alertes via SNMP, email ou syslog, en cas de dépassement des conditions à la fois au niveau de l'alimentation et des paramètres ambiants.

Sécurité et cryptage

La compatibilité avec les services d'annuaire offrant des options avancées d’autorisation, y compris les permissions, l’authentification LDAP/S, RADIUS et Active Directory®, le cryptage AES sur 256 bits et l'utilisation de mots de passe forts, garantit la sécurité.


Puissant contrôleur intelligent

Vous avez entre les mains le meilleur boîtier intelligent de mesure en ligne disponible sur le marché, grâce à sa connectivité intégrée qui prend en charge les sondes, les équipements série, les commutateurs KVM, les dispositifs USB, les connexions pour réseaux câblés ou sans fil et l'identification des ressources par des étiquettes.

Voyants LED et alarmes

Surveillez la consommation d'énergie au niveau du rack et recevez des alarmes en cas de charges non équilibrées, sur la base de seuils définis par l'utilisateur. Équilibrez la charge des lignes et des circuits d'alimentation et augmentez ainsi l'efficacité.

Échantillonnage et rétention des données

Les utilisateurs peuvent choisir la fréquence de surveillance de l'alimentation électrique et le volume de données à collecter, pour ajuster la surveillance.



Savoir plus ?

Solution Brief

Téléchargez

Selecteur iPDU

Trouvez votre PDU

Nous Contacter

Contacts