M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Branch Circuit Monitor

Système BCM de surveillance des circuits divisionnaires et des canalisations électriques

Rénovation ou extension d'anciennes installations ? Projet de construction de nouvelles installations ? Grâce au boîtier BCM de Raritan, vous pourrez désormais réduire les coûts d'énergie, suivre les consommations et prévenir les arrêts des systèmes ; le tout en un clin d'œil.

La plupart des systèmes BCM sont coûteux et leur installation, configuration et utilisation s'avèrent complexes. Mais, grâce à la conception du nouveau boîtier BCM Raritan, il est désormais plus facile et moins onéreux de surveiller la distribution d'énergie en amont des racks d'équipements.  

Obtenez des vues en temps réel de la capacité d'alimentation et de la consommation électrique au niveau des panneaux de distribution, des unités PDU au sol, des tableaux de distribution distants (RPP) ou des rails d'alimentation suspendus. Mesurez la consommation d'énergie (kWh) avec une précision de ± 0,5 % (selon ISO/CEI) permettant la refacturation des coûts énergétiques à vos clients. Et recevez des alertes dès qu'une valeur de courant approche de la limite d'un disjoncteur.

Apprenez plus sur
Branch Circuit Monitor

Caractéristiques

Système économique, modulaire et évolutif

Le nouveau système modulaire et simple à installer est commercialisé sous la forme d'un kit de surveillance pour circuit divisionnaire ou pour rail d'alimentation. En raison de sa conception modulaire, il peut être étendu en fonction des besoins, et cela le rend plus compétitif que les solutions concurrentes.

Transformateurs de courant à correction automatique pour une installation rapide

Notre nouveau système BCM a été revu dans sa conception avec l'aide de clients et d'installateurs importants et à partir de configurations réelles. Les transformateurs de courant, à circuit magnétique ouvrant de type auto-correcteur, s'enclenchent autour des circuits sous tension, quelle que soit la direction, sans avoir à interrompre l'alimentation des racks.

Logiciel de configuration temps réel pour une installation rapide

Le système BCM peut être configuré facilement en téléchargeant la planification du tableau à l'aide d'une clé USB, évitant ainsi les erreurs de saisie manuelle. Il s'intègre au logiciel DCIM Power IQ DCIM monitoring qui facilite le regroupement de toutes les informations concernant l'alimentation et l'environnement ambiant des installations.

Mesures les plus fiables sur le marché

Le boîtier BCM fait appel à la même technologie de mesure et de contrôle que celle utilisée dans les unités PDU pour rack de troisième génération rack PDUs pour la surveillance de l'alimentation en amont des racks d'équipements. Il mesure la consommation d'énergie (kWh) avec une précision de ± 0,5 % (selon ISO/CEI), garantissant des rapports de refacturation précis aux clients, ainsi que la possibilité de mettre en place des mesures d’économie d’énergie.

Caractéristiques additionnelles

Meilleure planification de la capacité

Vous utilisez déjà des unités iPDU pour la surveillance de l'alimentation des racks ? iPDUs? Complétez la surveillance dans les 20 % de l'infrastructure qui ne sont pas encore concernés.

Concernant les unités PDU au sol

Environ 75 % des unités PDU au sol et des tableaux RPP commercialisés n'incluent pas de fonctions de mesure. Ajoutez des fonctions de mesure rapidement à l'aide de notre kit BCM.

Modularité et flexibilité

Combinez et appairez les mêmes modules pour canalisations et panneaux de distribution électriques. Surveillez les lignes d'arrivée, les circuits divisionnaires ou les deux.


Redondance intégrée

Tous les modules continuent de fonctionner dans la mesure où au moins un boîtier est alimenté, garantissant ainsi la continuité du fonctionnement. Le système BCM Raritan est le plus fiable du marché.

Prix de revient global inférieur

Un contrôleur prend en charge 70 boîtiers de mesure. Il s'agit là de la plus grande densité offerte sur le marché, permettant de surveiller jusqu'à 96 circuits divisionnaires.

Installation exempte d'erreur

Les kits BCM sont fournis avec des faisceaux de fils étiquetés et des connecteurs à détrompeur pour les transformateurs de courant. Le logiciel de configuration temps réel sur ordinateur affiche le courant et la phase pour les électriciens.


Câblage simplifié

Nous proposons un câblage simplifié grâce à des câbles multiconducteurs. Douze transformateurs de courant par câble, différentes longueurs jusqu'à 10 m et câble pour plenum en option.

Multiples options de montage

Nos kits BCM proposent plusieurs options de montage, y compris sous le plancher technique, au mur et en rack. Modules rail DIN disponibles pour installation dans les panneaux et les armoires NEMA.

Collecte complète des données d'alimentation

Collecte en permanence des informations suivantes : A, V, kW, kVA et facteur de puissance. Les informations peuvent être partagées avec un système BMA ou DCIM pour réaliser une planification plus précise de la capacité.



Savoir plus ?

Demander une évaluation

Demandez à notre équipe de vente pour un devis sans conditions.

Contacter le service commercial

Planifier une démonstration

Planifiez une démonstration pour découvrir plus en détail nos solutions intelligentes d'alimentation.

Planifier dès maintenant

Vous vous posez des questions ?

Contactez un spécialiste produit pour en savoir plus concernant notre système BCM.

Nous contacter