M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Dominion® LX

KVM sur IP pour TPE/PME

Le Dominion® LX, le commutateur KVM-sur-IP économique de Raritan, permet aux responsables informatiques des PME d'assurer la gestion des serveurs au niveau du BIOS aussi bien localement qu'à distance, via des commutateurs à 8 ou 16 ports (extensibles à 256 serveurs avec un raccordement en cascade).

Cette solution est idéale pour les PME recherchant un produit avec un faible encombrement et fiable tout en étant abordable.

Caractéristiques

Gestion de serveurs à distance au niveau du BIOS

Accès aux serveurs basé sur Internet à partir de tout point du réseau (LAN/WAN, Internet, réseau téléphonique commuté), permettant aux administrateurs d'accéder au niveau du BIOS pour effectuer à distance le dépannage, la reconfiguration, l'amorçage et le redémarrage des serveurs.

Fonction Virtual Media sur IP

Produit livré équipé d'un lecteur virtuel pour effectuer des tâches à distance, telles que l'installation de logiciels, l'amorçage et les diagnostics, à l'aide d'un grand choix d'images et de lecteurs CD, DVD, USB, internes ou distants.

Prise en charge étendue des standards d'affichage

Une suite de dongles CIM multi-plateformes vous permet de vous connecter aux ports VGA, DVI, HMDI, DisplayPort, USB, PS/2, Sun®, ainsi qu'aux serveurs contrôlés par le port série.

Sécurité à toute épreuve

Utilise des options de mots de passe forts, le verrouillage après des tentatives de connexion infructueuses, le cryptage AES (Advanced Encryption Standard). Assure également l'intégration avec les services d'annuaire Active Directory®, à l'aide du protocole LDAP ou RADIUS.

Caractéristiques Additionnelles

Commutateur véritablement multi-utilisateur

Un port local indépendant permet d'ouvrir simultanément des sessions locales et distantes sur deux serveurs différents. Huit utilisateurs au maximum peuvent contrôler un même serveur.

Interface utilisateur basée sur le Web

Le fait d'avoir la même interface utilisateur à la fois localement ou à distance permet de profiter de toutes les fonctions de gestion et de faciliter l'apprentissage de l'utilisateur.

Synchronisation de la souris

La fonction Absolute Mouse Synchronization offre une synchronisation parfaite de la souris sans modification des paramètres de la souris sur le serveur : le nec plus ultra en matière de fonction prête à l'emploi.


Résolution d'affichage HD

Accédez à distance aux applications numériques sur les serveurs distants avec une résolution d'affichage de 1920 x 1080 pixels et un étalonnage avancé des couleurs.

Trois modèles disponibles

Choix entre plusieurs modèles physiques qui permettent un accès simultané à 8 ou 16 serveurs, pour un ou deux utilisateurs distants.

Plus d’informations

  • Le dongle D2CIM-DVUSB possède deux connecteurs USB, et il est destiné aux clients qui souhaitent utiliser des lecteurs virtuels au niveau du système d'exploitation et du BIOS.
  • Le dongle D2CIM-VUSB possède un seul connecteur USB, et il est destiné aux clients qui souhaitent utiliser des lecteurs virtuels au niveau du système d'exploitation.
  • Le LX prend en charge les normes DVI, HDMI et DisplayPort à l'aide des dongles D2CIM-DVUSB-DVI, D2CIM-DVUSB-HDMI et D2CIM-DVUSB-DP.

Topology Diagram


lx diagram

Computer Interface Module (CIM)


Un CIM est un "module interface serveur" qui connecte un PC, serveur ou poste de travail à un équipement via un câble CAT5/6. Il existe plusieurs types de CIM pour supporter les différents types de ports de votre ordinateur (USB, PS/2, VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, série) et exécuter des fonctions telles que le support virtuel. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le CIM approprié.

   Part #

DVI

Serial

DisplayPort

HDMI

VGA

Absolute
Mouse

Smart Card

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB

 

     

   D2CIM-VUSB

       

 

   P2CIM-SER-EU

 

         

   DCIM-PS2

       

   

   P2CIM-SER

 

         

   DCIM-SUN

       

   

Savoir plus ?

eBook

Télechargez

Test Drive

Accès intant

Où Acheter ?

Contacts