mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Produits

KVM Switches

Les commutateurs KVM, primés,destinés aux entreprises , permettent la gestion des serveurs, via une connexion LAN, Wan ou Internet, de façon beaucoup plus sûre que les systèmes d'accès à distance basés sur des logiciels, ou les solutions reposant sur des processeurs de services intégrés.

CommandCenter® Secure Gateway

CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) consiste en une famille de boîtiers matériels et d'appliances virtuelles tout-en-un permettant de regrouper l'accès aux PC, serveurs physiques, serveurs virtuels, commutateurs KVM et serveurs de consoles série. CC-SG inclut également la prise en charge de l'accès à distance et du contrôle de l'alimentation via des processeurs de services et des outils IP, tels que : HP® iLO, Dell ® DRAC, IBM® RSA II et IMM, IPMI, RDP, VNC, SSH et Telnet, ainsi que des navigateurs internet.

En savoir plus


Dominion® KX III

Le KX III regroupe une famille de commutateurs KVM-sur-IP à hautes performances, pour les centres de données, les laboratoires et les salles de serveurs. Un même commutateur peut assurer la connexion de 8, 16, 32 ou 64 serveurs multi-platformes et équipements série. Et prendre en charge 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs distants en plus d'un utilisateur local. Il se connecte facilement aux ports VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, USB, PS/2 et série. La station utilisateur à hautes performances est idéale dans les salles de contrôle, les studios de diffusion et les laboratoires.

En savoir plus


Dominion® KX II 101 (V2)

Commutateur KVM-sur IP à port unique dans un boîtier de la taille de la main, pour la gestion à distance à partir d'Internet, d'un serveur ou d'une extension KVM-sur-IP pour commutateur analogique. Une solution idéale pour les laboratoires de développement ou de test, les écrans, équipements d'affichage numériques et kiosques des chaînes de magasins, de même que pour les installations mobiles et temporaires dans le cadre des congrès et des applications dans les domaines de la construction, de la médecine et de l'armée.


Paragon® II

Commutateur KVM analogique Cat5 de qualité industrielle, pour applications vidéo hautes performances et commutation rapide dans les installations de diffusion, de production et de post production. Prise en charge pouvant atteindre 64 utilisateurs et des milliers de serveurs.


Dominion® LX

Le Dominion LX permet une gestion à distance de haute qualité grâce à l'accès au niveau du Bios et KVM-sur-IP, de 8 ou 16 ports pour un ou deux utilisateurs, et jusqu'à 256 serveurs avec un raccordement en cascade de plusieurs commutateurs. Conçus pour les PME, certains modèles incluent même des jeux de câbles en option, pour proposer un investissement KVM-sur-IP à un prix abordable.


Dominion® KSX II

Le Dominion KSX II - tout-en-un - fournit un accès KVM-sur-IP et console série, pour la gestion à distance à partir d'une seule unité. Une solution idéale pour les succursales d'entreprises et les chaînes de magasins.


MasterConsole Digital

Le commutateur MasterConsole Digital constitue la nouvelle génération de commutateurs KVM Cat5 destinés aux environnements informatiques des PME. Il est idéal pour effectuer la maintenance, l'administration et le dépannage des systèmes. Le commutateur MasterConsole Digital est compatible avec les dernières interfaces graphiques numériques et audio stéréo. Un seul commutateur permet de connecter 8, 16, ou 32 serveurs qui peuvent être configurés en cascade sur deux niveaux pour prendre en charge jusqu'à 1 024 connexions à des distances pouvant atteindre 45 m.


expreZo EZswitch

Un commutateur KVM mono-utilisateur à 8 ou 16 ports, à un prix abordable, pour l'accès aux équipements à partir du rack dans les salles de serveurs et salles informatiques de petite taille. Produit préconditionné et livré avec les câbles KVM.


CompuSwitch®

Commutateur KVM mono-utilisateur et multi-plateforme, disponible en différents modèles pour deux, quatre ou huit ordinateurs, avec possibilité d'extension jusqu'à 64 ordinateurs. Idéal pour l'accès au niveau du rack dans les salles de serveurs et salles informatiques des PME.