Dominion® KX II 101 (V2)

KVM sur IP monoport

Le commutateur KVM-sur-IP à un seul port, Dominion KX II-101 V2, procure des fonctions sécurisées d'accès et de contrôle au niveau du BIOS via IP, identiques à celles d'un commutateur KVM-sur-IP complet ; le tout dans un boîtier portable de la taille de la main, économique et dont l'accès est sans blocage.

Il est idéal pour les succursales, les laboratoires de développement et de test et les environnements non traditionnels, tels que : les écrans, équipements d'affichage numériques et kiosques des chaînes de magasins, de même que les installations temporaires dans le cadre des congrès et des applications dans les domaines de la construction, de la médecine et de l'armée.

Caractéristiques

Un boîtier de la taille de la main

De la taille de la main et portable, il peut également être monté sur le côté d'un rack ; une solution idéale pour les emplacements distants, de taille réduite et disposant de peu de place.

Administration à distance au niveau du BIOS

Accès à partir d'un réseau LAN/WAN, d'Internet, d'un réseau mobile ou du réseau téléphonique commuté, permettant aux administrateurs d'accéder au niveau du BIOS pour effectuer à distance le dépannage, la reconfiguration, l'amorçage et le redémarrage des serveurs.

Fonction Virtual Media sur IP

Produit livré équipé d'un lecteur virtuel pour effectuer des tâches à distance, telles que l'installation de logiciels, l'amorçage et les diagnostics, à l'aide d'un grand choix d'images et de lecteurs CD, DVD, USB, internes ou distants.

Gestion à partir d'un écran unique

Associé à CommandCenter Secure Gateway de Raritan, il est en mesure de prendre en charge des centaines d'utilisateurs et des milliers d'appareils, ainsi que de mettre en marche/arrêter l'alimentation des équipements d'un seul clic.

Caractéristiques Additionnelles

Synchronisation de la souris

La fonction Absolute Mouse Synchronization offre une synchronisation parfaite de la souris sans modification des paramètres de la souris sur le serveur : le nec plus ultra en matière de fonction prête à l'emploi.

Même en déplacement

Accès et contrôle au niveau du BIOS de PC et de serveurs via l'iPhone ou l'iPad d'Apple. Profitez d'un accès de secours en dehors des heures d'activité, disponible 24h/24 - 7j/7, de même que d'un moyen d'accès quotidien pratique.

Sécurité à toute épreuve

Utilise des options de mots de passe forts, le verrouillage après des tentatives de connexion infructueuses, le cryptage AES (Advanced Encryption Standard). Assure également l'intégration avec les services d'annuaire Active Directory®, à l'aide du protocole LDAP ou RADIUS.


Redémarrage à distance de l’alimentation

Mettez en marche, arrêtez, ou redémarrez les serveurs branchés sur les unités iPDU Raritan PX, optionnelles. Redémarrez un serveur bloqué ou planté à l'aide d'un simple clic de la souris.

Port série multifonction

Le Dominion KXII-101 est équipé d'un port série multifonction pour assurer l'administration locale, le contrôle d'alimentation à distance ou l'accès de secours hors bande par modem en option.

Vidéo hautes performances

Accédez à distance aux applications numériques sur les serveurs distants avec une résolution HD atteignant 1920 x 1080 pixels et un étalonnage avancé des couleurs.


Topology Diagram


kx2 101 diagram

Un accès et une gestion centralisés avec le CommandCenter


Les dispositifs KVM et série Dominion, notamment les SX II, KX III, KSX II et KX2-101-V2, peuvent être intégrés au CommandCenter Secure Gateway de Raritan. Le système de gestion CommandCenter permet aux administrateurs de gérer de multiples appareils Raritan. Par ailleurs, il permet aux utilisateurs d’accéder à des centaines voire des milliers de dispositifs informatiques et réseau depuis un système unique intégré. Si vous possédez cinq appareils Raritan ou plus, vous devriez envisager de vous équiper d’un CommandCenter pour bénéficier d’une gestion et d’un accès centralisés.

CommandCenter Centralized Access and Management

Le CommandCenter permet aussi une gestion de l’alimentation à distance, un accès aux machines virtuelles VMware et prend en charge les méthodes d’accès intrabande, telles que RDP, VNC, SSH, ainsi que les processeurs de services des principaux fabricants informatiques. Parfait complément de la solution de gestion de l’alimentation Power IQ, le CC-SG permet de contrôler l’alimentation des équipements connectés aux unités PDU de différents fabricants gérées par Power IQ.

Savoir plus ?

Test Drive

Accès instant

Pourquoi Raritan KVM

Apprenez plus

Nous Contacter

Contacts