Paragon® II

KVM analogique sur câble Cat5 de classe entreprise

La solution KVM analogique Paragon® II, avec connectique Cat5 et destinée aux entreprises, offre l'accès et le contrôle sécurisé et en temps réel à des milliers de serveurs et de périphériques série pour un nombre d'utilisateurs atteignant 64. Sa technologie KVM fiable lui permet d'offrir la meilleure qualité d'affichage du marché avec des résolutions d'affichage de 1 920 x 1 440 pixels sur des distances atteignant 300 m (1 000 pieds). Cela en fait la solution idéale pour les installations de diffusion, de production et de post production.

Le Paragon® II est idéal pour les centres de données d'entreprises, en raison de sa souplesse de configuration et de sa compatibilité étendue prenant en charge les meilleures plateformes HP, Dell, IBM, Cisco et Oracle.

Caractéristiques

Accès multi-utilisateur

Le Paragon II offre un accès sans blocage aux serveurs connectés, pour 2, 4, 8 ou 16 utilisateurs, garantissant ainsi un accès multi-utilisateur permanent. Prise en charge pouvant atteindre 64 utilisateurs dans un système.

Architecture évolutive et extensible

Connectez-vous à 32, 42 ou 64 ports de serveur par commutateur, et jusqu'à 128 ports par commutateur avec le raccordement en cascade et les fonctions d'extension, pour accéder au total à des milliers d'appareils.

Sécurité approuvée par les autorités gouvernementales

Conformez-vous aux obligations les plus courantes des institutions gouvernementales et militaires concernant la sécurité informatique, y compris : l'authentification par cartes CAC (Common Access Card) et SIPRNET avec le middleware de 90meter et les lecteurs de carte à puce.

Administration simple

Une seule interface permet de collecter et de sauvegarder les événements système à des fins d'audit, d'implémenter des mises à niveau de microprogramme via le réseau, d'associer des prises de courant à des équipements cible connectés et de maintenir les profils du système.

Caractéristiques Additionnelles

Redémarrage à distance de l’alimentation

Mettez en marche, arrêtez, ou redémarrez les serveurs branchés sur les unités Raritan optionnelles de contrôle de l'alimentation à distance. Redémarrez un serveur bloqué ou planté à l'aide d'un simple clic de la souris et reprenez aussitôt votre travail.

Unités d’extension empilables

Les commutateurs sont fournis sous la forme de boîtiers empilables de hauteur 1U ou 2U, permettant l'extension jusqu'à 128 périphériques par commutateur, à l'aide d'un câble unique. Le câblage s'en trouve simplifié entre les niveaux, et l'espace coûteux des racks est économisé.

Accès IP en option

Le Paragon II travaille en relation avec le Dominion KX, lorsque vos besoins d'administration à distance requièrent à la fois un accès analogique et un accès numérique (IP), ou lorsque la prise en charge d’une plate-forme d’authentification/autorisation est nécessaire.


Affichage HD hautes performances

Accès aux applications à des distances atteignant 300 m avec une résolution d'affichage de 1 920 x 1 440 pixels.

Plus d’informations

 

128 ports
Nécessite à la fois le commutateur principal et l’unité de stack.

64 ports

 

42 ports

32 ports

Utilisateurs

Commutateur principal

Unité de stack

Utilisateurs

Commutateur principal

 

 

16

P2-UMT1664M

P2-UMT1664S

P2-UMT1664M

 

 

 

8

 

 

P2-UMT832M

P2-UMT832S

 

P2-UMT832M

4

 

 

 

 

P2-UMT442

 

2

 

 

 

 

P2-UMT242

 


Topology Diagram


paragon 2 diagram

Computer Interface Module (CIM)


Un CIM est un "module interface serveur" qui connecte un PC, serveur ou poste de travail à un équipement via un câble CAT5/6. Il existe plusieurs types de CIM pour supporter les différents types de ports de votre ordinateur (USB, PS/2, VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, série) et exécuter des fonctions telles que le support virtuel. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le CIM approprié.

   Part #

PS/2

USB

Dual

Blade

Smart Card

Power

ZCIM

Serial

   P2CIM-APS2

 

 

 

 

   P2CIM-APS2DUAL

 

 

 

 

   P2CIM-APS2-B

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB

 

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB-B

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB-C

 

   

 

 

   P2CIM-AUSBDUAL

 

       

   P2CIM-PWR

         

   

   P2CIM-SER

           

   P2CIM-SER-EU

             

   PWR-SER-4

             

   P2ZCIM-PS2

         

 

   P2ZCIM-USB

 

   

 

 


Savoir plus ?

Data Sheet

Télechargez

Cas d'Etude

Télechargez

Nous Contacter

Contacts