Unités PDU pour Rack Pratiques - PXE

Installation et configuration du bandeau d’alimentation pour rack

Les bandeaux d'alimentation pour rack, Raritan PXE (unités PDU pour rack) sont fournis avec un accès gratuit à notre assistance en ligne.    Vous trouverez ici des informations de base sur la configuration et l'installation de ces bandeaux.  Pour obtenir les instructions complètes, rendez-vous sur la page d'assistance PXE.

Installation du bandeau d’alimentation PXE pour rack

1. Vérifiez que tous les disjoncteurs du bandeau PXE sont armés. Armez-les si nécessaire. Ou bien, contrôlez que tous les fusibles sont insérés et correctement mis en place.En présence de couvercles de fusibles, assurez-vous qu'ils sont bien fermés.

Remarque : Toutes les bandeaux PXE ne sont pas équipés de mécanismes de protection contre les surintensités.

2. Connectez chaque bandeau PXE à un circuit divisionnaire de capacité appropriée. Pour connaître les caractéristiques d'entrée ou la plage de puissance, consultez l'étiquette ou la plaque signalétique du bandeau PXE.

3. Lors de la mise sous tension, le bandeau PXE effectue un auto-test de démarrage et charge le logiciel. Ces opérations prennent quelques instants.

4. Une fois le logiciel chargé, l'afficheur à LED s'allume et indique des caractères numériques.

Configuration du bandeau d’alimentation PXE pour rack

Vous pouvez procéder de deux façons différentes pour effectuer la configuration initiale d'un bandeau PXE :

1. Connectez le bandeau PXE à un ordinateur via un câble USB.

  • Un programme tel que HyperTerminal ou PuTTY doit être installé sur l'ordinateur.
  • Si l'ordinateur fonctionne sous Windows, un pilote de périphérique USB-série doit être installé.

2. Connectez le bandeau PXE à un réseau TCP/IP prenant en charge DHCP, puis configurez le PXE à l'aide d'IPv4 et d'un navigateur.

  • L'adresse IP attribuée par DHCP peut être récupérée via l'adresse MAC du bandeau PXE. Contactez votre administrateur réseau LAN pour toute assistance.
  • Pour le raccordement réseau, un câble UTP Cat 5e/6 est requis.

 

Plus d'informations sur les bandeaux d'alimentation Raritan PXE pour rack avec fonction de mesure,ou sur les unités PDU intelligentes Raritan PX

Next: Installation de clips de fixation de câble sur les bandeaux d'alimentation pour rack

More Great Unités PDU pour Rack Pratiques - PXE Features


Découvrez pourquoi les unités PDU intelligentes constituent le choix incontournable pour les centres de données.

Ready to Learn More?

Leader en matière d'alimentation

Découvrez pourquoi les produits de contrôle de l’alimentation Raritan sont les meilleurs du marché.

Plus d'informations

Comparatif entre unités PDU de base et unités intelligentes

Le type d'unités PDU que vous choisissez est important. Découvrez pourquoi.

En savoir plus

Télécharger la fiche technique

Plus d'informations sur les capacités des unités PDU innovantes de Raritan pour rack.

Télécharger