M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Contrôleur Environnement du Rack - EMX

Contrôleur de supervision d’environnement

L'EMX Raritan constitue le point de raccordement central de toutes les sondes ambiantes Raritan. Le contrôleur intelligent pour rack EMX inclut jusqu'à huit ports pour sondes, huit ports de fonction pour la solution Raritan de suivi dynamique des ressources, ainsi que huit ports RS-485 ; le tout dans un boîtier de hauteur 1U. La solution Raritan de surveillance des racks permet aux responsables de centre de données et aux prestataires de services d’infogérance :

• de réduire le temps passé à effectuer le suivi des ressources informatiques,
• de garantir la disponibilité des systèmes par la détection des points chauds dans les racks,
• de réaliser des économies sur le refroidissement en augmentant de façon sûre la température du centre de données,
• de garantir la sécurité des armoires avec des détecteurs de contact à fermeture,
• de renforcer la disponibilité du centre de données par la réception des alertes relatives à l'environnement ambiant,
• de prendre des décisions stratégiques concernant la conception et le confinement des équipements de refroidissement.

Apprenez plus sur
Contrôleur Environnement du Rack - EMX

Caractéristiques

Sondes pour l'optimisation de l'environnement ambiant

Prise en charge prévue pour le branchement de 128 sondes ambiantes optionnelles et prêtes à l'emploi, pour surveiller et faciliter la gestion des paramètres ambiants critiques.

Prise en charge d'une webcam USB

Visualisez des images et des vidéos en temps réel, à distance, et garantissez la sécurité des armoires avec des détecteurs de contact à fermeture.

Compatibilité avec un réseau câblé ou wifi

Accès possible via un réseau Ethernet 10/100 ou wifi, de façon à pouvoir profiter d'une infrastructure réseau câblée existante ou d'éviter de coût d'installation d'un câblage.

Compatibilité avec la solution DCIM Raritan

L'EMX fonctionne avec le logiciel DCIM Raritan Power IQ pour regrouper les informations provenant de plusieurs EMX et unités iPDU PX, facilitant ainsi la gestion du centre de données.

Caractéristiques Additionnelles

Puissant contrôleur intelligent

Vous avez entre les mains le meilleur contrôleur de rack disponible sur le marché, grâce à sa connectivité intégrée qui prend en charge les sondes, les équipements série, les dispositifs USB, les réseaux câblés ou sans fil et l'identification des ressources par des étiquettes.

Accès à partir d'un navigateur Internet

Surveillance en temps réel et à distance des informations provenant de toutes les sondes et ressources, ainsi que de l'état de tous les équipements présents dans le rack.

Affichage LCD intégré

Affichage au niveau du rack des informations de toutes les sondes, avec des boutons tactiles capacitifs pour faciliter l'utilisation.


Suivi électronique du parc informatique

Avec le système Raritan unique, d'étiquettes électroniques (AMT) et de capteurs de gestion du parc informatique (AMS), bénéficiez d'un inventaire en temps réel, précis et automatisé de toutes les ressources informatiques, incluant l'identification des emplacements dans les racks avec une précision de 1U.

Réception d'alertes avancées

Les utilisateurs n'ont qu'à définir des seuils de déclenchement, pour recevoir des alertes via SNMP, email ou syslog, en cas de dépassement des conditions à la fois au niveau des équipements et des paramètres ambiants.

Choix entre deux modèles

Contrôleur EMX2-111 de taille réduite prenant en charge jusqu'à 16 sondes et 1 rack d’équipements ou contrôleur EMX2-888 de hauteur 1U prenant en charge jusqu’à 128 sondes et 8 racks d’équipements.



Savoir plus ?

eBook

Télechargez

Sondes Ambiantes

Sélectionez

Nous Contacter

Contacts