M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Système de distribution RAV-IP

Video sur IP (Solutions réseau HDMI, USB, IR et Série)

Le système de distribution RAV-IP (Raritan AV-sur-IP) permet de réaliser une diffusion audio et vidéo en continu, de haute qualité et économique, via une liaison HDMI, USB, IR ou série. Le système économique basé sur un encodeur et un décodeur s'installe en quelques minutes à l'aide d'un câble Cat5/6 à bas coût, de fibre optique et de commutateurs Gigabit Ethernet. Sa souplesse permet de prendre en charge l'extension point à point, la distribution, la diffusion multicast et la commutation. L’Intégration avec les systèmes de contrôle AV courants comme AMX et Crestron est maintenant disponible.

RAV-IP s'avère idéal pour de nombreuses applications de tailles réduites à moyennes, telles que : L'affichage sur panneau numérique et la distribution vidéo, les halls d'entreprise et les salles de conférence, le secteur hôtelier et de la vente au détail, l'industrie du divertissement et de la diffusion, les domaines de la location, de l'événementiel, de l'éducation, les lieux de culte, les salles de contrôle, les transports et l'énergie.

Apprenez plus sur
Système de distribution RAV-IP

Caractéristiques

Solution Vidéo-sur-IP à hautes performances

Profitez de la diffusion en continu de belles vidéos en résolution 1080 pixels, avec une cadence atteignant 60 images/seconde, un faible temps de latence et une bande passante minimale.

Facilité d'installation

Utilisez les technologies IP et Ethernet standard pour installer le système d'encodeur et de décodeur de RAV-IP. RAV-IP définit automatiquement les adresses IP pour une configuration rapide et simple. Utilise notre nouveau programme de configuration pour les grandes installations ou pour l'intégration avec les systèmes de contrôle AV.

Connexion via câble Cat5 ou fibre optique

RAV-IP est compatible avec le câblage Cat5/6 économique et souple, de même qu'avec la fibre optique pour les plus grandes distances (10km).

Facilité d'expansion

Lorsque vous souhaitez étendre le système, il suffit d'ajouter des encodeurs et des décodeurs, puis d'affecter les entrées aux sorties et le tour est joué.

Caractéristiques Additionnelles

Prise en charge de multiples options vidéo

Prise en charge des formats d'affichage vidéo courants, tels que : 1080 p, 1920 x 1200 (WUXGA) et 720 p 3D.

Son de haute qualité

L'audio sur HDMI et PC et pris en charge, y compris les formats suivants : LPCM, DTSTM et Dolby® Audio jusqu'à 7.1 canaux.

Options de contrôle simples

Commutez les canaux à l'aide d'un sélecteur rotatif ou d'une télécommande ; les équipements AV par IR ou connexion série ; les ordinateurs par le clavier ou la souris USB.


Mise en réseau IP économique

Utilisez du câble Cat5/6 à bas coût et des commutateurs Gigabit Ethernet pour raccorder vos sources vidéo aux écrans et projecteurs. La fibre optique permet d'atteindre des distances jusqu'à 10 km.

Contrôle KVM basé sur USB

Pour les PC, stations de travail et serveurs, le contrôle KVM basé sur USB est possible pour le clavier et la souris. Vous avez même la possibilité de monter en ligne des périphériques USB à distance.

Intégration du système de contrôle

l'intégration avec les systèmes de contrôle AV courants comme AMX et Crestron est maintenant disponible. Découvrez les nouveaux pilotes du programme de configuration et de système de contrôle sur notre rubrique support.


RAV-IP Encoder/Decoder Diagram


RAV-IP Encoder/Decoder Diagram

Multi-Channel A/V Distribution Example


Multi-Channel A/V Distribution Example

Savoir plus ?

Caractéristiques et avantages

En savoir plus

Téléchargez la brochure

Téléchargez

Nous contacter maintenant

Contacts