M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

KX III pour applications de diffusion

Système de commutation KVM adapté aux applications broadcast

Le moteur de traitement vidéo de nouvelle génération du KX III prend en charge les applications de diffusion les plus dynamiques nécessitant une résolution couleur de 1 920 x 1 080 pixels sous 24 bits, ainsi que des fonctions audio numériques, un port numérique local basé DVI pour l'accès niveau du rack, et deux moniteurs. Les capacités de diffusion vidéo en continu du KX III permettent de visualiser un film avec une résolution de 1 080 pixels (avec son), à la cadence de 30 images/seconde, via un réseau IP.

Le KX III est idéal pour les applications vidéo requérant des ressources importantes dans de nombreux domaines, y compris :

  • la diffusion
  • les institutions gouvernementales et militaires
  • la sécurité
  • le secteur financier
  • le secteur scientifique
  • les transports
  • l'industrie
  • les entreprises de distribution publique
Apprenez plus sur
KX III pour applications de diffusion

Caractéristiques

Accès distant au niveau du BIOS

Le Dominion KX III offre la technologie KVM-sur-IP la plus flexible et la plus performante du marché. Les utilisateurs peuvent accéder au Dominion KX III à partir d'un réseau LAN/WAN, d'Internet, d'un réseau mobile ou du réseau téléphonique commuté. Les administrateurs ont ainsi accès au niveau du BIOS pour effectuer à distance le dépannage, la reconfiguration, l'amorçage et le redémarrage des serveurs.

Des performances vidéo et audio époustouflantes

Vidéo sur IP à une cadence de 30 images/s avec l'audio. Le port local numérique DVI fournit une interface utilisateur rapide. La vidéo numérique HD, avec sa résolution de 1 920 x 1 200 et sa faible utilisation de la bande passante, offre un affichage graphique plein écran tout en permettant une évolution souple.

Fonction Virtual Media sur IP

Chaque Dominion KX III est livré équipé d'un lecteur virtuel pour effectuer des tâches à distance, telles que l'installation de logiciels, l'amorçage et les diagnostics, à l'aide du plus grand choix d'images et de lecteurs CD, DVD, USB, internes ou distants.

Sécurité de niveau militaire

Avec le Dominion KXIII, vous êtes en mesure de vous conformer aux obligations des institutions gouvernementales et militaires concernant la sécurité informatique, y compris : le cryptage AES et FIPS 140-2, l'authentification par cartes CAC (Common Access Card) et le réseautage IPv6.

Caractéristiques Additionnelles

Nombreux modèles physiques

Les nombreux modèles matériels offrent la plus forte densité d'appareils dans cette classe, et permettent à un, deux, quatre ou huit utilisateurs d'accéder simultanément à 8, 16, 32 ou 64 serveurs.

Synchronisation de la souris

La fonction Absolute Mouse Synchronization offre une synchronisation parfaite de la souris sans modification des paramètres de la souris sur le serveur : le nec plus ultra en matière de fonction prête à l'emploi.

Redondance pour une grande fiabilité

Pour améliorer la fiabilité et la redondance, tous les modèles Dominion KX III sont équipés d’entrées CA doubles, d’alimentations doubles et d’un dispositif de basculement automatique pour assurer la redondance de l’alimentation électrique.


Même en déplacement

Accès et contrôle au niveau du BIOS de PC et de serveurs, via l'iPhone ou l'iPad d'Apple. Profitez d'un accès de secours en dehors des heures d'activité, disponible 24h/24 - 7j/7, de même que d'un moyen d'accès quotidien pratique.

Redémarrage à distance de l’alimentation

Mettez en marche, arrêtez, ou redémarrez les serveurs branchés sur les unités Raritan optionnelles de contrôle de l'alimentation à distance. Redémarrez un serveur bloqué ou planté à l'aide d'un simple clic de la souris.

Gestion à partir d'un écran unique

Le Dominion KXIII est capable de prendre en charge des milliers de serveurs lorsqu'il est intégré à la solution Raritan CommandCenter Secure Gateway, donnant ainsi accès à partir d’un écran unique à tous vos équipements installés dans tous les centres de données autour du monde.


Compatibilité étendue

Une suite de dongles CIM multi-plateformes pour connecter les ports VGA, DVI, HMDI et DisplayPort, USB, USB avec lecteur virtuel, Sun®, Sun USB et les serveurs contrôlés par le port série, de même que les serveurs blade des principaux fabricants : HP®, IBM®, Dell® et Cisco®.

Extension de la portée

Extension de l'accès à distance et protection des équipements avec l'extension KVM Cat5 Reach DVI de Raritan. Profitez d'un accès distant étendu aux ports DVI et VGA des PC, serveurs et commutateurs KVM, avec une résolution d'affichage HD de 1 080 pixels.

Console Drawers

The KX III is perfect for use with Raritan’s LED-backlit LCD KVM console drawers which provide HD video, keyboard, and touchpad functionality from single workstation to manage one or more racks of servers.


Digital Local Port

The KX III’s digital local port provides fast, at-the-rack access, with high quality DVI-D video. The productive, browser-based user interface is common with the remote UI, with all administrative features.

Plus d’informations

Utilisateurs distants
par le réseau

64 Ports

32 Ports

16 Ports

8 Ports

1 Port

8

KX III-864

KX III-832

 

KX III-808

 

4

KX III-464

KX III-432

KX III-416

 

 

2

 

KX III-232

KX III-216

 

 

1

 

KX III-132

KX III-116

KX III-108

KX II-101 V2

  1. Les utilisateurs par le réseau sont simultanés, Jusqu'à 8 utilisateurs peuvent voir/contrôler un seul serveur via PC Share®
  2. Tous les modèles ont une double alimentation, double Ethernet et prise en charge Virtuel Media et synchronisation parfaite de la souris.

 

 

 

 

 

Topology Diagram


Dominion KX 3 KVM-over IP switch topology diagram

Computer Interface Module (CIM) Dominion KX III



   Part #

Serial

DVI

DisplayPort

HDMI

VGA

Virtual
Media

Absolute
Mouse

Smart
Card

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB        

   D2CIM-VUSB        

   DCIM-USBG2        

 

 

 

   P2CIM-SER-EU

             
   DCIM-PS2        

     
   P2CIM-SER

             
   DCIM-SUN        

     

Savoir plus ?

Test Drive

Accès instant

Computer Interface Modules

Sélectionez

Où acheter ?

Contacts