mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Produits

Solutions Vidéo-sur-IP en réseau

Les solutions audiovisuelles Raritan sont au croisement des technologies audio-vidéo, IP et informatique. Raritan commercialise depuis plus de trente ans des solutions d'accès à distance KVM-sur-IP et série qui ont fait l'objet de récompenses, et l'entreprise est fière de posséder cinq générations de produits en cours d'utilisation sur plus de 50 000 sites dans 76 pays. Vous pouvez vous appuyer sur la technologie et l'expertise de Raritan en matière de technologie KVM, pour tous vos besoins audiovisuels. Découvrez notre nouveau produit, .

Système de distribution RAV-IP

Le système de distribution RAV-IP (Raritan AV-sur-IP) permet de réaliser une diffusion audio et vidéo en continu, de haute qualité et économique, via une liaison HDMI, USB, IR ou série. Utilise du câble CAT5/6 bon marché ou longue distance à fibre optique. Intégration avec les principaux systèmes de contrôle AV.


Accessoires Vidéo-sur-IP

Raritan propose une gamme complète d'accessoires Vidéo-sur-IP, tels que des adaptateurs, des convertisseurs et des répartiteurs.


KX III pour applications de diffusion

Les fonctionnalités de traitement vidéo de nouvelle génération du KX III prennent en charge les applications vidéo requérant des ressources importantes dans de nombreux domaines, y compris la diffusion, les secteurs scientifiques, industriels, des transports et des réseaux publics, ainsi que les institutions telles que les gouvernements, l'armée, la sécurité, les finances.


Extension DVI Cat5 Reach pour applications audiovisuelles

L'extension KVM DVI Cat5 Reach de Raritan permet un accès distant étendu aux ports DVI et VGA des PC, serveurs, appareils audiovisuels et commutateurs KVM, avec une résolution d'affichage vidéo HD de 1 080 pixels.


Consoles LCD 17 et 19 pouces à rétroéclairage LED pour applications audiovisuelles

Les consoles LCD 17 et 19 pouces à rétroéclairage LED se connectent à vos commutateurs KVM, extensions, ordinateurs et appareils audiovisuels existants pour prendre en charge les fonctions liées à l'affichage vidéo, au clavier et au pavé tactile.