En raison de l'indisponibilité de composants vitaux, la commercialisation du Paragon II ne sera plus assurée à partir du 31 décembre 2017.
La vidéo ci-dessous offre une présentation de haut niveau du Dominion KX III avec la station utilisateur, qui constitue le système de remplacement pour les utilisateurs Paragon II. La vidéo explique comment le KX III est en mesure d'offrir tout ce que le Paragon réalise avec des avantages supplémentaires, tels qu'une plus grande flexibilité IP, une productivité améliorée, des performances supérieures, une sécurité de niveau militaire et le plus haut niveau de fiabilité existant.
Visualiser la vidéo Découverte du Dominion KX III
Transcript:
La gamme Paragon a défini la norme en matière de commutateur KVM, lors de sa sortie au début des années 90.
Le Paragon était le premier commutateur KVM Cat5 professionnel, capable de prendre en charge des milliers de serveurs sur des distances jamais atteintes auparavant.
Le Paragon II a gagné sa place dans le cœur des directeurs informatique au sein de nombreux secteurs industriels. Aujourd'hui, presque 25 ans plus tard, certains composants vitaux n'étant plus disponibles, nous devons arrêter la commercialisation de ces produits réputés.
L'arrivée du Dominion KXIII, le commutateur KVM phare de Raritan et de sa station utilisateur, annonce le système de remplacement pour les clients Paragon.
Le Dominion KX III est en mesure d'offrir tout ce que le Paragon réalise avec des avantages supplémentaires !
Le Paragon II utilise des câbles Cat5 pour connecter les utilisateurs aux serveurs, avec une distance maximale de l'ordre de 300 mètres. Le KX III étant un commutateur KVM basé sur IP, il n'a pas de limite de distance et offre à la fois un accès local et distant grâce à la station utilisateur optionnelle.
La station utilisateur Paragon se connecte à un seul commutateur Paragon et affiche un seul serveur à la fois.
Le KX III possède une station utilisateur puissante basée sur IP pour un accès à haute performance, atteignant la cadence de 30 images/seconde avec un temps de latence de 50 ms pour une résolution d'affichage vidéo de 1920 x 1080 pixels.
Le Paragon II n'offre pas les nombreuses fonctions KVM modernes en raison de son architecture analogique ancienne.
Le KX III possède une architecture moderne basée sur IP qui est compatible avec les lecteurs virtuels, les cartes à puce et l'audio de haute qualité, offrant ainsi une productivité, des performances et une sécurité améliorées.
Le Paragon II est uniquement compatible VGA pour l'affichage graphique.
Le KX III prend en charge les standards numériques, tels que : DVI, HDMI et DisplayPort en plus du format VGA analogique.
Le Paragon II assure la sécurité à travers un réseau fermé sans cryptage.
Le KX III offre une sécurité de niveau défense militaire, conforme aux obligations des institutions gouvernementales et militaires concernant la sécurité informatique, y compris : les cryptages AES et FIPS 140-2, l'authentification par cartes CAC (Common Access Card) et le réseautage IPv6.
L'arrivée du KX III dans votre infrastructure peut vous apporter des avantages énormes : une plus grande flexibilité IP, une productivité renforcée, des performances supérieures, une sécurité de niveau défense militaire et la meilleure fiabilité existante.
La transition peut s'avérer simple avec l'assistance Raritan durant la mise à niveau.
Pour rendre cette transition encore plus prometteuse, Raritan vous propose une offre de reprise des commutateurs Paragon II pendant une durée limitée, agrémentée de remises commerciales sur les nouveaux commutateurs KX III et les stations utilisateur.
Nos commerciaux professionnels et techniciens d'assistance sont à votre disposition pour vous guider afin que votre nouvelle configuration réponde aux besoins de votre activité. Contactez-nous aujourd'hui pour découvrir plus en détail comment vous pouvez profiter dès maintenant des avantages du KX III.
La commercialisation des commutateurs et stations utilisateur Paragon II va cesser à partir du 31 décembre 2017.