Regardez notre vidéo pour découvrir pourquoi le Dominion KX III de Raritan est le meilleur commutateur KVM-sur-IP au monde. Le Dominion KXIII, le commutateur KVM-sur-IP phare de Raritan pour l’entreprise, permet l'accès et le contrôle à distance des serveurs et équipements réseau, avec des performances élevées.
Productif, sécurisé et fiable, le KX III prend en charge les applications informatiques traditionnelles et celles de centre de données dans les environnements de la Défense, des Institutions publiques et des laboratoires. Les performances vidéo élevées du KX III sont parfaites pour les applications de diffusion dynamiques, d'affichage vidéo et de salle de contrôle.
Visualiser la vidéo Découverte du Dominion KX III
Transcription :
Dans l'univers professionnel actuel, l'accès à l'infrastructure informatique soutenant votre activité, et son contrôle, sont vitaux. Les administrateurs ont besoin de gérer à distance leurs différents équipements informatique et réseau, afin de garantir une disponibilité maximale. Tandis que les utilisateurs ont besoin d'accéder à tout moment et à partir de n'importe où, aux multiples systèmes informatiques, pour une collaboration et une productivité renforcées.
Un accès distant sécurisé est vital pour la réussite de votre activité. C'est pourquoi nous avons développé le Dominion KXIII, le commutateur KVM-sur-IP de Raritan pour l’entreprise, qui offre l'accès et un contrôle à distance des PC, serveurs et équipements réseau, basé sur IP.
Le KX III offre les avantages suivants :
Le contrôle hors bande passante et au niveau du BIOS indépendant à la fois du système d'exploitation et du réseau permettant aux administrateurs d'effectuer à distance le dépannage, la reconfiguration, l'amorçage et même le redémarrage des serveurs.
L'accès aux équipements et la gestion via un réseau LAN, WAN, ou Internet, et même via un modem en secours.
L'accès KVM-sur-IP hautement performant avec une résolution d'affichage de 1920 x 1080 pixels à la cadence de 30 images/seconde et avec un temps de latence de 50 ms et une commutation ultra rapide entre les serveurs, convenant tout particulièrement à la diffusion et autres applications dynamiques.
Une station utilisateur KX III optionnelle pour les salles de contrôle, les laboratoires et les studios, offrant un accès hautement performant à de multiples serveurs, répartis sur un ou deux moniteurs.
Des fonctions de sécurité de niveau défense militaire, telles que les cryptages AES et FIPS 140-2, l'authentification par cartes CAC (Common Access Card) et le réseautage IPv6.
Une plateforme professionnelle éprouvée incluant une double alimentation et un double port LAN, avec basculement automatique en cas de défaillance.
Enfin, avec Raritan CommandCenter Secure Gateway, la prise en charge des déploiements sur sites multiples les plus grands, avec des milliers d'équipements.
Le KX III est conçu pour répondre aux besoins des centres de données, de l'administration informatique, des opérations gouvernementales, des salles de diffusion et de contrôle, des réseaux publics de distribution et d'énergie, des secteurs de la fabrication, de l'éducation, de la santé et des finances.
La passé de Raritan en matière d'innovation KVM s'étend sur plus de trois décennies ; plus de 60 000 sites dans le monde font confiance à Raritan. Avec le KX III, Raritan a créé la solution ultime en matière d'accès distant permanent et à partir de n'importe où, pour une gestion efficace des systèmes informatiques qui transforme votre activité.