Informationen

eBooks

Product Brochure 2017

Discover all our products in this compact brochure featuring our award-winning hardware and software solutions to increase energy efficiency, reliability, and productivity.

Zuverlässige Rechenzentren durch zuverlässige PDUs

Ein effizient operierendes Rechenzentrum ist für den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was geschieht, wenn externe oder interne Faktoren zum Ausfall eines Rechenzentrums führen? Stellen Sie sich vor: Jede Minute, in der ein Rechenzentrum nicht mehr verfügbar ist, verursacht beträchtliche Kosten in Höhe von gut EUR 7.500.

5 gute Gründe für die Verwendung von farbigen Rack-PDUs

In diesem E-Buch ermitteln wir die Vorteile von farbigen Rack-PDUs. Von der Erhaltung der Sicherheit und Organisation von Rechenzentren bis zur Markierung und Optimierung der Beleuchtung von dunklen Racks.

5 Benefits of Having USB Ports on Your Rack PDUs

Learn how a simple USB port can save you hundreds of thousands by eliminating copper- based network infrastructure costs, facilitating PDU setup and upgrades, and increasing physical security.

Basic vs Intelligent PDUs eBook

Data center leaders that opt for basic PDUs because they cost less than intelligent PDUs are making a big mistake. The truth is intelligent PDUs offer a significantly higher return on investment (ROI).

Tools für die Remote-Serververwaltung: Zu berücksichtigende Tatsachen

Softwarebasierter und integrierter Service im Vergleich zu KVM-over-IP-Switches: Wichtige Tatsachen, die bei der Wahl Ihrer Tools für die Remote-Serververwaltung zu berücksichtigen sind.

5 Gründe für den Einsatz von Umgebungssensoren in allen modernen Rechenzentren

Sensoren lassen sich einfach installieren, sind eine kosteneffiziente Möglichkeit zur Verringerung der Stromkosten, steigern die Zuverlässigkeit und erhöhen die Kapazität für die Erweiterung des Rechenzentrums in der Zukunft. Die Arbeit der meisten Manager geht jedoch nicht über die Überwachung der Temperatur durch das Ablesen des Thermostats an der Wand hinaus.