Startseite » Informationen » Anwenderberichte » Molex
Die Chance ist groß, dass, wenn Sie Ihre Arme ausstrecken, Sie höchstwahrscheinlich ein Produkt berühren werden, das ein Bauteil von Molex, einem der weltgrößten Hersteller von Elektroanschlüssen, enthält. Die innovativen Produkte von Molex, die von führenden OEMs (Original Equipment Manufacturers) verwendet werden, sind in Mobiltelefonen, Kameras, Scannern, Druckern, DVD-Spielern, Autos, Computern, Fernsehern sowie in den meisten Haushaltsgeräten eingebaut.
Das Unternehmen entwirft, produziert und verkauft nämlich an Betriebe aus zahlreichen Branchen und verfügt über mehr als 100.000 Produkte, darunter Anschlussgeräte, Anschlussstecker, Flachkabel, Kabelbaugruppen, Verbindungssysteme, Rückplatten, integrierte Produkte sowie mechanische und elektronische Schalter.
Die Rechenzentren in den regionalen Niederlassungen von Molex in Singapur stellen IT-Dienstleistungen für das Unternehmen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum bereit. Zu den geschäftskritischen Anwendungen, die vom Rechenzentrum unterstützt werden, gehören die E-Mail-Dienste, die regionenweite WLAN-Authentifizierung sowie der Internet- und VPN-Zugang in der gesamten Region. Das Rechenzentrum umfasst mehr als 50 Server, einschließlich virtuelle Server und etwa 10 Switches.
Die Anforderungen an das Rechenzentrum verlangten jedoch neue IT-Management-Tools. Das IT-Team musste veraltete und herkömmliche KVM-Switches, die nur eine begrenzte Zahl von Servern unterstützen können und keinen Remote-Zugriff oder andere wichtige Funktionen, die von den IT-Administratoren benötigt werden, erlauben, ersetzen. Das IT-Team von Molex begann zunächst mit der Evaluierung einer Reihe von auf dem Markt erhältlichen KVM-over-IP-Lösungen, die einen Remote-Zugriff auf Server über IP-Netzwerke ermöglichen.
“Nach dem Vergleich der Vor- und Nachteile der KVM-over-IP-Produkte der verschiedenen Anbieter und nachdem wir sichergestellt hatten, dass sämtliche Anforderungen auf unserer Liste erfüllt worden sind, haben wir uns für Raritan entschieden”, sagt Daniel Ong, Regional Infrastructure Manager von Molex-Singapur.
Molex entschied sich für die Standardisierung einer Kombination von Lösungen von Raritan für Remote-Zugriff und -Steuerung, darunter Dominion KX II KVM-over-IP-Switches, serielle Dominion SX-Serverkonsolen und intelligente Dominion PX-Rack-Stromverteilungseinheiten (Rack Power Distribution Units -PDUs), die angeschlossene Geräte per Remote-Zugriff ein- und ausschalten können. Mit den intelligenten PDUs sind die Administratoren zudem in der Lage, den Status der Stromversorgung der angeschlossenen Geräte zu überwachen.
“Die von Raritan vorgeschlagene Dominion KX II-, SX- und PX-Lösung erfüllte all unsere Anforderungen”, sagt Ong. “Wir können nun von überall mit einem Webbrowser auf BIOS-Ebene auf sämtliche Server in den Rechenzentren zugreifen und diese steuern.”
Mit den Lösungen von Raritan sind die IT-Administratoren von Molex in der Lage, mehrere Arten von Servern und Geräten von jedem beliebigen Standort aus gleichzeitig und sicher zu verwalten. Sie bieten zudem eine Dashboard-Ansicht des Status von allen angeschlossenen Geräten im Rechenzentrum. Die regionale IT-Infrastruktur- und technische Support-Gruppe verwendet Raritan-Lösungen für den Zugriff auf Servern von einem Ort außerhalb des Rechenzentrums aus, entweder von ihren Arbeitsstationen oder von einem VPN-Anschluss aus.
Da sich die Plug-and-Play-Anwendungen innerhalb von wenigen Minuten installieren lassen, sind Dominion KX II und SX vollständig eigenständige Einheiten mit vorinstallierten Hauptfunktionen – einschließlich interner Authentifizierung und Internetzugang. Da der KX II einen Zugriff auf BIOS-Ebene bietet, sind die Server sogar dann zugänglich, wenn das Betriebssystem der Server nicht funktioniert oder die Netzwerkkarte fehlerhaft ist. Dominion SX bietet jederzeit und überall eine serielle Out-of-Band-Steuerung über jeden Webbrowser oder über SSH/Telnet-Verbindungen.
Um jederzeit den Zugriff auf die Geräte zu gewährleisten, bieten der KX II und SX ebenfalls doppeltes LAN, doppelte Stromversorgung sowie einen integrierten Modemanschluss für den Anwähl-Zugang im Notfall.
“Ein typisches Beispiel dafür, wie die KVM-over-IP-Lösung uns hilft, ist die Möglichkeit der Einrichtung eines Betriebssystems auf einem physischen Server über eine VPN-Verbindung”, sagt Ong. “Darüber hinaus bietet der Remote-Zugriff auf die Konsolenansicht von angeschlossenen Geräten eine alternative Möglichkeit zur Bestätigung des Status des aktuellen Betriebsstatus der Geräte.”
Eine weitere, von den Molex-Administratoren häufig verwendete Funktion ist die Dominion KX II Universal Virtual MediaTM, die sie für die Software-Installation, die Durchführung von Hardware-Diagnosen und die Übertragung von Dateien auf Remote-Servern benutzen.
Zum Schutz der Server vor einem unberechtigten Zugriff bietet Dominion mehrere Sicherheitsstufen, darunter eine integrierte Authentifizierung und Server-Prüfungsprotokolle sowie andere Tracking-Berichte. Darüber hinaus brauchen die Mitarbeiter dank der Remote-Management-Funktionen nicht mehr länger das Rechenzentrum aufzusuchen, um Arbeiten an den Servern durchzuführen. Die IT-Geräte lassen sich nun in einem abgeschlossenen “Lights-Out”-Rechenzentrum aufstellen und sind nur noch für autorisiertes Personal über das KVM-over-IP-Netzwerk zugänglich sind.
“Die Möglichkeit, von einem anderen Standort aus die angeschlossenen Geräte, Switches und Server von der Stromversorgung zu trennen, sorgt dafür, dass die Administratoren nicht vor Ort sein müssen, um diese einfache Handlung vorzunehmen”, fügt Ong hinzu.
“Die Lösungen von Raritan helfen den Mitarbeitern des Rechenzentrums von Molex dabei, die Arbeitsabläufe zu straffen und die Systemverfügbarkeit zu gewährleisten. Mit einem einfachen Zugriff auf BIOS-Ebene – sowie der virtuellen Medienunterstützung für den Zugriff auf die Laufwerke von Remote-Servern – helfen die Produkte von Raritan bei der Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben wie Software-Installation, Patch-Management, Fehlerbehebung und die Rekonfiguration von Netzwerkkarten,” sagt Ong.
“Ob innerhalb oder außerhalb des Rechenzentrums, die Molex-Administratoren können Fehler beheben, IT-Geräte konfigurieren, warten und sogar neu starten – als befänden sie sich direkt vor dem Rack. Um zudem in der Lage zu sein, Probleme noch schneller zu beheben, ermöglichen die Lösungen von Raritan ein höheres Maß an vorbeugender Wartung.”
“Die Lösungen von Raritan haben der IT-Abteilung auf jeden Fall dabei geholfen, auf eine effizientere und zuverlässigere Weise auf die angeschlossenen Geräte zuzugreifen”, sagt Ong. “Mit einem webbasierten Remote-Zugriff sind wir ebenfalls in der Lage, von dem Know-how unserer IT-Mitarbeiter zu profitieren, unabhängig davon, wo sie sich aufhalten. Mit den Remote-Management-Lösungen von Raritan sind wir in der Lage, schneller und effizienter auf die Support-Anfragen zu reagieren.”
“Die Möglichkeit, die über den KK II am PX angeschlossenen Geräte per Remote-Zugriff ein- und auszuschalten, ist eine weitere Funktion, die wir künftig optimal nutzen möchten, da sie es den IT-Mitarbeitern erlaubt, die angeschlossenen Geräte von jedem Standort aus ein- und auszuschalten.”
Molex gehört zu den weltgrößten Herstellern von Elektroanschlüssen. Das im Jahr 1938 gegründete Unternehmen verfügt über 39 Produktionsstandorte in 16 Ländern.
Integriertes Remote-Management von Servern und anderen Geräten mit:
Molex verfügt nun über eine sichere IT-Management-Lösung in einem Out-of-Band-Netzwerk, die die Wartung erheblich vereinfacht, die Verfügbarkeit erhöht und die Sicherheit verbessert hat.