Startseite » Informationen » Anwenderberichte » EPAM
EPAM Systems ist einer der größten Entwickler von (kundenspezifischer) Projektsoftware und in Mittel- und Osteuropa führend im Bereich IT-Consulting. Das 1993 gegründete Unternehmen beschäftigt über 5 500 Experten und implementiert Projekte in über 30 Ländern. Zweigniederlassungen des Unternehmens befinden sich in Russland, der Ukraine, Weißrussland, Kasachstan, den USA, Ungarn,
Großbritannien, Deutschland, Schweden und der Schweiz. Zu den Hauptgeschäftsaktivitäten von EPAM Systems zählen: Softwareentwicklung, Testen, Instandhalten und Support von
kundenspezifischer Software und von Geschäftsanwendungen, Erstellen spezieller Softwareentwicklungszentren (Kompetenzzentren) sowie IT-Consulting.
Vor ca. einem Jahr kam die IT-Abteilung von EPAM Systems zu dem Schluss, dass es an der Zeit ist, Geräte für zuverlässigen und sicheren Remotezugriff auf Server im Rechenzentrum über ein
IP-basiertes Netzwerk einzusetzen. Diese Lösung sollte zudem die Möglichkeit bieten, Software von angeschlossenen Medien oder Laufwerken von entfernten Benutzer-Arbeitsstationen zu
installieren.
„Wir verwendeten zuvor KVM-Switches mit der KVM-über-IPTechnologie von einem anderen KVM-Switch-Hersteller. Diese Lösung entsprach allerdings nicht unseren Sicherheitsanforderungen
und bot keine Datenübertragung und Softwareinstallation von den Medien der Benutzer während einer KVM-Sitzung an. Das war uns sehr wichtig“, so Aliaksei Marchuk, Systemadministrator in der IT-Abteilung von EPAM Systems.
„Wir haben uns die auf dem Markt erhältlichen KVM-Lösungen genau angesehen. Raritan stellte uns einen Demozugriff auf die Server zur Verfügung, die mit Dominion KX II-KVM-über-IPSwitch verbunden waren. Mit dieser in über 2 000 km Entfernung installierten Testausstattung konnten wir die Funktionen des Geräts prüfen, und wir waren völlig damit zufrieden. Zudem erwies sich das Preisniveau der vorgeschlagenen Lösung als akzeptabel“, so Marchuk.
Die IT-Abteilung von EPAM Systems hielt sich an fünf Kriterien, die von jeder potentiellen Lösung erfüllt werden mussten. Das Hauptkriterium war die KVM-über-IP-Technologie. Heute bieten die meisten KVM-Switches-Hersteller eine Produktlinie für diese Technologie an, aber nur Raritan stellt qualitativ hochwertige Videos und Kanäle mit geringer Bandbreitenverfügbarkeit bereit.
Das System musste zudem den Datenaustausch und die Softwareinstallation von Benutzermedien während einer KVMSitzung ermöglichen. Diese Technologie – Virtual Media – ist Teil der Dominion KX II-Serie. Weiterhin sollte die Maussynchronisation mit der Lösung schnell und exakt erfolgen. Mithilfe der integrierten Technologie Absolute Mouse Synchronization™ wurde der Dominion KX II diesem Anspruch vollkommen gerecht. Schließlich war für EPAM Systems die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Lösung sehr wichtig. Zwei Netzteile sowie für alle Dominion KX II-Modelle verfügbare Gigabit-Ethernet-Ports gewährleisten die Zuverlässigkeit von Dominion KX II. Dank einer Vielzahl an Sicherheitseinstellungen, der Verschlüsselung aller Daten (auch Video) sowie der konfigurierbaren TCP/IP-Ports unterstützt der Dominion KX II das höchste Maß an Sicherheit.
Die Raritan-Lösung ermöglicht es den IT-Mitarbeitern von EPAM,
Zeit zu sparen und die Serverausfallzeiten bei Problemen physisch zu reduzieren. Es ist beispielsweise nicht mehr notwendig, einen Server mit einem Problem im Rechenzentrum neu zu starten.
Die Geräuschentwicklung der Server und der Industrieklimaanlagen, die für eine Raumtemperatur von 18 °C sorgen, erschweren die Arbeit im Rechenzentrum. Die Software kann dank Dominion KX II mittels Fernzugriff auf einem oder mehreren Servern in einem Rechenzentrum installiert werden. Der Dominion KX II ermöglicht zudem lokalen Zugriff auf die Server über LCD-Konsolen, die sich in der Nähe der einzelnen KVM-Switches im gleichen Serverschrank befinden.
Wenn nötig kann die IT-Abteilung von EPAM Systems, die in einer Remoteniederlassung in über 10 km Entfernung vom Rechenzentrum untergebracht ist, auf die Server im Rechenzentrum zugreifen und die notwendigen Daten vom Server auf ein lokales Medium oder Laufwerk herunterladen.
Die Möglichkeiten, die Effizienz der IT-Mitarbeiter zu verbessern und einen zuverlässigen und sicheren Zugriff zu gewährleisten, resultierten in der Installation von Dominion KX II-KVM-Switches von Raritan in der EPAM Systems-Niederlassung in den USA.
Bei der Verwendung der Switches bewertete die Zweigniederlassung von EPAM Systems in Weißrussland all diese Vorteile und beschloss, weiter mit Raritan zusammenzuarbeiten.
EPAM Systems, Republik Weißrussland
Der größte Dienstanbieter im Bereich Softwareentwicklung musste zeitnahen, sicheren und zuverlässigen Zugriff auf Server im Rechenzentrum gewährleisten sowie die Möglichkeit, Software von angeschlossenen
Laufwerken und Medien zu installieren, während die Benutzer sich an ihrem Arbeitsplatz befinden.
Dominion® KX II KVM-über-IPSwitches mit Virtual Media-Support sowie Sicherheits- und Redundanzfeatures.
Die IT-Abteilung von EPAM Systems konnte ihre Produktivität deutlich steigern und die Serverausfallzeiten reduzieren. Die Verwendung einer geringeren Anzahl von Kabeln in den Schränken im Rechenzentrum führt zur Verbesserung der Luftzirkulation im Rechenzentrum.