RAV-IP Distribution System

Video-over-IP (HDMI, USB, IR and Serial Networked Solutions)

Das Raritan AV-over-IP (RAV-IP) Distribution System ermöglicht kostengünstiges, erstklassiges Video- und Audiostreaming über HDMI-Video- und -Audio-, USB-, IR- und serielle Verbindungen. Das erschwingliche Encoder- und Decoder-basierte System lässt sich innerhalb weniger Minuten über ein kostengünstiges Cat5/6-Kabel, Glasfaser und Gigabit-Ethernetswitche installieren. Dieses flexible System unterstützt Punkt-zu-Punkt-Erweiterung, Verteilung, Multicasting sowie Switching. Jetzt auch möglich: Integration mit Audiovisuellen Kontrollanlagen wie AMX und Crestron.

RAV-IP ist für eine Vielzahl kleiner und mittelgroßer Anwendungen ideal geeignet, z. B.: digitale Beschilderungen und Videovertrieb, Empfangsbereiche und Konferenzräume von Unternehmen, Gastgewerbe und Einzelhandel, Unterhaltung und Medien, Vermietung und Bühnentechnik, Aus- und Weiterbildung, Kirchen, Kontrollräume, Transport und Energie.

Erfahren Sie mehr
RAV-IP Distribution System

Funktionen

Erstklassiges Video-over-IP

Erfreuen Sie sich an brillanten Streamingvideos mit einer Auflösung von 1080p und bis zu 60 Bildern pro Sekunde bei niedriger Latenz und minimaler Bandbreite.

Einfache Installation

Der RAV-IP-Encoder- und -Decoder-basierte System können mithilfe standardmäßiger IP- und Ethernettechnologien installiert werden. RAV-IP legt automatisch IP-Adressen fest und sorgt so für eine schnelle und problemlose Konfiguration. Für große Installationen oder die Integration mit AV-Kontrollanlagen können Sie bequem unser neues Konfigurationsprogramm nutzen.

Verbindung über Cat5 oder Glasfaser

RAV-IP unterstützt den Einsatz kostengünstiger und flexibler Cat5/6-Kabel sowie von Glasfaserverbindungen für längere Entfernungen (10km).

Einfache Erweiterung

Wenn Sie Ihre Umgebung erweitern möchten, fügen Sie einfach weitere Encoder und Decoder zu und weisen Sie Eingängen den entsprechenden Ausgängen zu – und schon sind Sie fertig!

Zusätzliche Funktionen

Mehrere Videooptionen

Gängige Videoformate werden unterstützt, z. B. 1080p, 1920 x 1200 (WUXGA) und 720p 3D-Video.

Hohe Audioqualität

Sowohl HDMI als auch PC-Audio wird unterstützt, darunter Audioformate wie LPCM, DTSTM und Dolby® Audio bis 7.1-Kanalton.

Einfache Steuerungsoptionen

Kanäle können per Drehschalter oder Fernsteuerung gewechselt werden, AV-Geräte per IR- oder serieller Verbindung, Computer per USB-Tastatur und Maus.


Kostengünstiger IP-Netzwerkbetrieb

Schließen Sie Ihre Videoquellen über flexible, kostengünstige Cat5/6-Kabel und Gigabit-Ethernetswitche an Monitore und Projektoren an. Glasfaser unterstützt Entfernungen von bis zu 10 km.

USB-basierte KVM-Steuerung

Für PCs, Workstations und Server ist die USB-basierte KVM-Steuerung für Tastatur und Maus verfügbar. USB-Geräte lassen sich sogar per Fernsteuerung mounten.

Integration mit vorhandenen Kontrollsystemen

Integration mit vorhandenen Kontrollsystemen: Sie können RAV-IP auch mit bekannten AV-Systemen, wie z.B. AMX oder Crestron sie anbieten, kombinieren. Holen Sie sich das neue Konfigurationsprogramm und die Systemtreiber auf unserer Supportseite..


RAV-IP Encoder/Decoder Diagram


RAV-IP Encoder/Decoder Diagram

Multi-Channel A/V Distribution Example


Multi-Channel A/V Distribution Example

Sie möchten mehr erfahren?

Merkmale und Vorteile

Mehr Erfahren

Datenblatt herunterladen

Download