mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Raritan als Leistungsexperte

Wir verfügen über umfassende Erfahrung auf dem Gebiet der EDV seit 25 Jahren und haben die Rack-PDU neu erfunden. Erfahren Sie selbst, weshalb einige der größten Rechenzentren der Welt die Stromversorgung ihrer geschäftskritischen Systeme Raritan anvertrauen.

Entdecken Sie die Leistungsfunktionen von Raritan
product-wrapper-arrow_down

Die Kraft der Farben

Einfache Identifizierung der Stromversorgung Ihrer PDU. Mit dem einzigartigen Industriedesign von Raritan kann das Gehäuse auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen des Rechenzentrums mit Farben versehen werden.

Wählen Sie eine Farbe:

Download 5 Great Reasons To Use Colored Rack PDU

 

Einmal eingestellt, läuft immer

Mit SecureLock™-Ausgängen und Stromkabeln (IEC C13, C14, C19 und C20) haben Sie die Gewissheit, dass die Stromkabel nicht versehentlich herausgezogen, gelöst oder von den iPDUs getrennt werden.

Erfahren Sie mehr

Ein magischer USB-Anschluss

Wir hätten uns niemals die Möglichkeiten eines kleinen gewöhnlichen USB-Anschlusses vorstellen können. Das alles wurde möglich, weil wir unseren Kunden zugehört haben.

Wi-Fi

Keine Netzwerkausfälle mehr? Kein Problem. Mit USB WiFi lassen sich die iPDUs von Raritan ohne Kabel vernetzen. Sparen Sie Kupfer, sparen Sie Kosten, seien Sie ökologisch.

Schnelle Inbetriebnahme

Mit herkömmlichen USB-Sticks lassen sich Hunderte von PDUs innerhalb von Minuten anstatt Tagen konfigurieren. Sparen Sie viel Zeit und Kosten bei der Entwicklung.

Kaskadierung

Einfache Kaskadierung von mehreren PDUs in einem Rack. Keine IP-Ausfälle, weniger Ethernet-Anschlüsse, Patch-Anschlüsse und geringere Kosten.

Kamera

Mit eingebauter Unterstützung für USB-Kameras können Sie per Fernzugriff das Rack im Auge behalten oder eine Momentaufnahme machen, wenn die Rack-Türen geöffnet sind.

iPad

Mini, Air oder IPad2, die Wahl liegt bei Ihnen. Raritans magischer USB-Anschluss arbeitet mit allen von ihnen und bietet kritische Daten im Rack-Display.

Erfassen Sie alles

Getreu dem Motto "Es ist unmöglich, etwas zu managen, wenn man es nicht misst.”

Eine Übersicht über Trends, der Empfang von Alarmmeldungen, die Verbesserung der Verfügbarkeit des Rechenzentrums sowie Energieeinsparungen: Mit einer großen Auswahl an Sensoren, die an Ihrer Raritan iPDU angeschlossen sind, haben Sie Ihre Rechenzentrumsdomäne voll im Griff.

Download the Sensor eBook

Temperatur
Erhalten Sie die optimale Temperatur

Überwachen Sie die Einlasstemperatur oben, in der Mitte sowie unten am Rack. Werden Sie über Hitzestaus benachrichtigt und sparen Sie Energie und Kosten durch die Vermeidung von übermäßiger Kühlung.

Temperature
Regeln Sie die Luftfeuchtigkeit

Erhalten Sie die korrekten Feuchtigkeitsniveaus für Ihre kritische IT-Ausrüstung und vermeiden Sie ESD-Probleme. . Image – icon for humidity.

Feuchtigkeit
Humidity
Luftdruckausgleich

Copy – Überwachen Sie den Differenzdruck, erhöhen Sie den statischen Unterbodendruck und gewährleisten Sie eine optimale Luftzufuhr zu den Kaltgängen, wo sie benötigt wird.

AirPressure
Air Pressure
Moisture
Ermitteln Sie Wasserlecks

Ermitteln Sie Wasserlecks im Bereich der kritischen IT-Schränke und erhalten Sie umgehend einen entsprechenden Hinweis. Gehen Sie kleine Probleme an, bevor sie zu großen Problemen werden.

Water
Überwachen Sie die Luftzufuhr

100, 300, 500, 700 cfm. Egal wohin die Luft strömt, Sie sehen es in Echtzeit. Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie die Produktivität.

AirFlow
Air Flow
Sichern Sie Ihre Schränke

Trigger-Ereignisse wie das Aufnehmen eines Bildes mit einer Webcam, wenn eine Schranktür geöffnet wird, oder das Anschließen von Rauchsensoren von Drittanbietern

ContactClosure
Contact Closure

Wenn es um das Messen geht, haben wir die Lösung für Sie

Beim Marktführer auf dem Gebiet von intelligenten Rack-PDUs sind die meisten Messgeräte erhältlich.

Erfahren Sie mehr

Wo:

Am Eingang, an den einzelnen Ausgängen, Trennschaltern und Messung der verschiedenen Phasen an dreiphasigen iPDUs.

Daten:

Spannung, Stromstärke, Kilowatt, Kilowattstunden, Leistungsfaktor

Qualität:

Rechnerische Genauigkeit von +/- 1%

Eine Sicherheit, die Sie nachts ruhig schlafen lässt

Zur Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit werden sämtliche Daten, Verbindungen und Benutzerlogins von Sicherheitsprotokollen und Verschlüsselungsalgorithmen geschützt, um die behördlichen, militärischen und IT-Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Größe macht den Unterschied

Wir verwenden 3D-Modellierungswerkzeuge für die Gestaltung unserer iPDU, damit Sie Ihr Rack nicht neu einrichten müssen. Mehr Platz und Freiraum für den Zugang zur und die Instandhaltung der Rückseite Ihrer Racks, sodass Sie Ihre Karten und Stromversorgungen schnell austauschen können, um Ihre Server wieder schnell online zu bringen.

Raritan
Andere Marken

Erfahren Sie mehr darüber, warum unsere iPDUs branchenführend sind.

Wissen ist Macht

Entscheiden Sie sich zur Maximierung Ihrer Investition in intelligente Rack-PDUs und Umgebungssensoren für Raritans konfigurierbares DCIM-Dashboard zur Anzeige von Stromlasten, Trends und Kapazitätsprognosen in Echtzeit. Integrierte psychrometrische Diagramme zeigen die Temperaturpunkte auf und berechnen die Einsparung durch Erhöhung der Temperaturwerte. Abrechnungsberichte bieten eine Übersicht über die Stromkosten und Echtzeit-PUE (Power Usage Effectiveness) -Messgrößen zeigen und vergleichen die Effizienz des Rechenzentrums.

Erfahren Sie, wie DCIM Monitoring Ihnen helfen kann.

product-power-knowledge_is_power

Weitere Informationen

Sie möchten die Lösungen von Raritan für Ihr nächstes Rechenzentrumsprojekt nutzen? Finden Sie heraus, wie wir Ihnen bei Ihrem Erfolg helfen können.

Vereinbaren Sie eine Demo