mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Produkte

Rack-basierte Konsolenschubladen

Integrierte 1 HE-Konsolenschubladen, die Server in Rechenzentren, Serverräumen und sonstigen platzkritischen Umgebungen direkt von den Racks verwalten, in denen sie installiert sind.

MasterConsole Digital LED

Raritans LCD-Konsolenschubladen der nächsten Generation mit integriertem KVM-Switch wurde für kleine und mittlere (KMU-)IT-Umgebungen entwickelt. Das Produkt verfügt über eine 17" große LCD-Schublade mit integriertem KVM-Switch, der über eine einzige Benutzerkonsole am Rack 8 bzw. 16 verbundene Geräte unterstützt. Dies ist nicht nur platzsparend, sondern ermöglicht zudem einen bequemen Serverzugriff. Die digitale KVM-Schnittstelle unterstützt VGA-, DVI-, HDMI-, DisplayPort-Video und Stereo-Audio.


Console Drawer KVM Switch - TMCAT17

Platzsparende LCD-Konsolenschubladen für die Rackmontage und integrierte LCD/KVM-Switches für einen bequemen Zugriff auf die Server und KVM-Switches direkt am Rack.


17” und 19” LCD-Konsolenschublade mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Die 17” und 19” LCD-Konsolenschubladen mit LED-Hintergrundbeleuchtung stellen eine Verbindung mit Ihren bestehenden KVM-Switches her und bieten Video-, Tastatur- und Touchpad-Funktionen, um mehrere Server von einem Ort aus zu verwalten.