mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Produkte

Energieverteilung

Die preisgekrönten intelligenten Stromversorgungslösungen von Raritan bieten die höchste Funktionalität, die auf dem Markt verfügbar ist, wobei der Schwerpunkt auf die Strommessung an den einzelnen Steckdosen, die Umgebungsüberwachung und die Unterstützung für leistungsstarke Geräte gelegt wird.

Intelligente Rack PDUs - PX

Die intelligenten Rack Power Distribution Units (iPDUs) umfassen Stromverbrauchsmessung auf Anschlussebene, zum Ein- und Ausschalten von Anschlüssen sowie integrierte Mess-PDUs. Als Marktführer auf dem Gebiet von iPDUs bietet Raritan die innovativsten und zuverlässigsten Lösungen für die Stromverteilung und -messung, die auf dem Markt erhältlich sind.


Inline-Messgeräte - PX-3000-Reihe

Eine effizientere Leistungsverwaltung mit einer Lösung, die kritische Daten von Ihren grundlegenden Rack-PDUs erfasst. Die PX-3000-Inline-Messgeräte von Raritan sind eine neue Reihe von intelligenten Inline-Leistungsmessern, mit denen Daten zur Leistung, Energie und Rack-Umgebung von eigenständigen IT-Geräten und Rack-Power Distribution Units (PDUs) gesammelt werden können.


PDUs am Rack - PXE-Reihe

PXE ist eine Reihe von intelligenten Rack-PDUs für den kostenbewussten Kunden, der auf der Suche nach einem iPDU-Einstiegsmodell für eine bessere Übersicht über den Stromverbrauch und die Umgebungsüberwachung ist. Mit zahlreichen zur Auswahl stehenden bekannten Konfigurationen ist die PXE-Reihe eine sichere Wahl, um sofort mit der Überwachung loszulegen.


Branch Circuit Monitor

Raritans neue intelligente Lösung zur Energieverbrauchsmessung in Unterverteilschränken (BCM – Branch Circuit Monitoring) erschließt Rechenzentrums- und Infrastrukturmanagern eine Vielzahl an Übersichten. Dabei stehen sowohl Echtzeitansichten als auch historische Verläufe von Energieverbrauch und Kapazitätsanalysen an der Schalttafel, den Unterverteilungen, den RPPs (Remote Power Panel) oder an den Stromschienen zur Verfügung. Integrieren Sie zusätzliche Messfunktionen in ein laufendes Rechenzentrum, oder statten Sie Ihren Neubau entsprechend aus..

Erfahren Sie mehr


Transfer Switches

Die hybriden Netzumschaltgeräte (Hybrid Transfer Switches) von Raritan verwenden elektromechanische Relais sowie Thyristoren (SCR) für die Lastübertragung zwischen zwei Quellen. Das Ergebnis ist Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, die jener von herkömmlichen automatischen Netzumschaltgeräten (Automatic Transfer Switches - ATS) mit einem geringeren Preis als statische Netzumschaltgeräte (Static Transfer Switches - STS) übertrifft.