M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Dominion® KX II 101 (V2)

Single Port KVM-over-IP Switch

Der Raritan Dominion KX II-101 V2 ist ein Single-Port KVM-over-IP-Switch, der den sicheren IP-Zugriff auf BIOS-Ebene sowie die Steuerung eines komplett ausgestatteten KVM-over-IP-Switch in einem kompakten und tragbaren Gerät in Handflächengröße gewährt.

Das Gerät ist hervorragend geeignet für Büros, Entwicklungs- und Prüflabore sowie für nicht-herkömmliche Umgebungen, z. B.: Displays in Geschäften, Beschilderungen und Kioske sowie für mobile und temporäre Installationen auf Tagungen und Baustellen und medizinische und militärische Anwendungen.

Funktionen

Passt bequem in Ihre Handfläche

Das tragbare Gerät in Handflächengröße kann ebenfalls an der Seite eines Racks montiert werden. Somit ist es hervorragend geeignet für kleine Remote-Standorte mit begrenztem Raum.

Remote-Verwaltung auf BIOS-Ebene

Ein LAN-, WAN-, Internet-, Mobile & Dial-up-Zugang ermöglicht bis zu 8 Remote-Administratoren den Zugriff über BIOS-Ebene, um von einem entfernten Standort aus eine Wartung, Neukonfiguration oder einen Neustart von seriellen Geräten und Servern durchzuführen.

Virtual-Media-over-IP

Ausgestattet mit Virtual-Media zur Durchführung von Remote-Aufgaben wie Software-Installation, Remote-Booting und -Diagnose, wobei verschiedenste CD-, DVD-, USB-, interne und Remote-Laufwerke und -Abbildungen genutzt werden.

Zentraler Zugriffspunkt

Bei Anwendung mit Raritans CommandCenter Secure Gateway lassen sich Hunderte von Benutzern und Tausende von Geräten unterbringen und die Stromversorgung mit einem einzigen Mausklick ein- und ausschalten.

Zusätzliche Funktionen

Eine synchronisierte Maus

Absolute Mouse Synchronization bietet eine perfekte Maussynchronisation ohne Änderung der Mauseinstellungen des Servers - das ultimative Plug-and-Play!

Go Mobile

Zugriff auf und Steuerung von PCs und Servern über Apple iPhones und iPads auf BIOS-Ebene. Somit haben Sie im Notfall auch außerhalb der Geschäftszeiten, 24 Stunden am Tag und an 7 Tagen pro Woche, sowie im Alltag einen bequemen Zugriff.

Hohe Sicherheit

Verwendung sicherer Passworteinstellungen, einer begrenzten Passworteingabe und von Advanced Encryption Standard (AES). Ebenfalls über LDAP oder RADIUS in Active Directory® eingebunden.


Remote-Power Reboot

Hochfahren, Herunterfahren oder Ein-und Ausschalten von Servern, die mit optionalen Raritan PX iPDUs verbunden sind. Mit einem einzigen Mausklick können Sie einen Neustart eines ausgefallenen oder abgestürzten Servers durchführen.

Serieller Multifunktions-Port

Der Dominion KXII-101 ist mit einem seriellen Multifunktions-Port für die lokale Verwaltung, Remote-Stromzufuhrsteuerung oder einem optionalen Modem für den Out-of-Band-Zugriff ausgestattet.

Leistungsstarkes Video

Remote-Zugriff auf digitale Anwendungen auf Remote-Servern mit einer Videoauflösung von bis zu 1920x1080 HD und verbesserter Farbkalibrierung.


Topology Diagram


kx2 101 diagram

Zentralisierung von Zugriff und Management mit CommandCenter


Dominion KVM- und serielle Appliances, darunter SX II, KX III, KSX II und KX2-101-V2, lassen sich in Raritan CommandCenter Secure Gateway integrieren. Mithilfe des CommandCenter-Managementsystems können Administratoren mehrere Raritan-Geräte verwalten. Benutzer sind in der Lage, über ein einziges, integriertes System auf Hunderte, sogar Tausende von Computer- und Netzwerkgeräten zuzugreifen. Wenn Sie fünf oder mehr Raritan-Appliances besitzen, sollten Sie CommandCenter für zentrales Management und zentralen Zugriff in Betracht ziehen.

CommandCenter Centralized Access and Management

CommandCenter ermöglicht zudem eine Remote-Energiesteuerung sowie den Zugriff auf virtuelle VMware-Maschinen und unterstützt In-Band-Zugriffslösungen wie RDP, VNC, SSH und Service-Prozessoren von führenden Computerherstellern. CC-SG ist eine perfekte Ergänzung der Power IQ Power Management-Lösung und ermöglicht die Stromsteuerung von Geräten, die an einer von Power IQ verwalteten PDU angeschlossen sind.

Sie möchten mehr erfahren?

Produkte erwerben

Kaufen