CompuSwitch®

CompuSwitch®

Multi-Platform Single User KVM Switch

Der CompuSwitch® KVM-Switch ist ein Multiplattform-, Single-User-KVM für einen zuverlässigen Zugang zu sowie Steuerung von bis zu 64 PCs durch 2, 4, 8 Benutzer mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus.

CompuSwitch® ist hervorragend geeignet für kleine Server-Räume, Prüflabore und Desktop-Anwendungen.

Funktionen

Desktop-Modell

Zugriff auf und Steuerung von 2 bis 8 Servern mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor. Erweiterbar auf bis zu 64 Computer.

Umfassende Video-Display-Unterstützung

Unterstützt VGA-, SVGA- und XGA-Videoauflösung von bis zu 1600x1200 @60 Hz

AutoScan / AutoSkip

Mit Hilfe von AutoScan lassen sich Server zu variablen Raten für eine mühelose Überwachung scannen. AutoSkip ermöglicht es Benutzern, inaktive Kanäle zu überbrücken oder auszusondern.

Dedizierte Tastatur- und Maus-Emulation

Der Single-User-CompuSwitch® KVM-Switch garantiert einen fehlerfreien Start und Betrieb auf jedem PC, unabhängig von der Plattform oder dem Betriebssystem.

Zusätzliche Funktionen

Plattformunabhängig

Unterstützt PC (PS/2, AT oder USB über einen Adapter), Sun oder Mac, läuft auf jedem Betriebssystem.

Kaskadierung zur Erweiterung

Kaskadierung vom Basiskanal zur Benutzerschnittstelle für den Zugriff auf und die Steuerung von bis zu 64 Rechnern.

Hochauflösende PC-Kabel

Kabel einfach in die Tastatur, den Monitor und die Maus stecken und fertig!


Schnelles Schalten

Schalten Sie mit Tastatur-Befehlen oder einzelnen Kanal-Tasten auf dem Bedienfeld zwischen den angeschlossenen Geräten.

Flexible Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über den Anschluss der Tastatur des angeschlossenen PCs oder über ein optionales externes 6V DC-Netzteil (DC6500U).

Intellimouse-Unterstützung

Jeder Computer sieht immer nur die eigene Tastatur und Maus, sodass Tastatur- und Maussperren vermieden werden.



Sie möchten mehr erfahren?

Produkte erwerben

Kaufen