Remote-Energiesteuerung durch PDUs

Mit intelligenten PDUs (iPDUs) von Raritan kann die Stromverteilung für eine oder mehrere PDUs hinunter bis auf Ausgangsebene gesteuert werden. Im Gegensatz zu Standard-PDUs ist eine Anwesenheit in der jeweiligen Einrichtung nicht erforderlich. Stattdessen können iPDUs manuell oder programmatisch ein- und ausgeschaltet werden. Die PDU-Remote-Leistungsumschaltung bietet Rechenzentren und Unternehmen eine Reihe von entscheidenden Vorteilen.

Höhere Energieeinsparungen

In einer Produktionsumgebung müssen Server und Netzwerk-Switche immer in Betrieb sein. Ausgeschaltet werden sie höchstens zu routinemäßigen Wartungsarbeiten. In einer Labor- oder Testumgebung ist es jedoch kaum notwendig, dass immer alle Server eingeschaltet sind. Durch Verwendung von PDUs zur Remote-Energiesteuerung können Unternehmen ihre Stromkosten deutlich reduzieren, indem nicht benötigte Server und Geräte einfach ausgeschaltet werden. Die Abschaltung kann manuell durch den für diesen Zugang zuständigen Benutzer oder programmatisch in einem vorbestimmten Zeitintervall erfolgen.

Vermeidung von unbefugtem Zugriff und Troubleshooting

Abhängig von den formellen Prozessen in Ihrem Rechenzentrum kann es sinnvoll sein, Ausgänge ausgeschaltet zu lassen, um sich vor ungefugtem Zugriff zu schützen, eine ordnungsgemäße Bereitstellung sicherzustellen und das Auslösen von Leistungsschaltern zu vermeiden. Unglaublicherweise ist es dank Remote-Energiesteuerung möglich, nicht mehr reagierende Server neu zu starten oder Ausgänge für neue Geräte bereitzustellen, ohne auch nur einen Fuß in die Anlage zu setzen. Auf diese Weise wird nicht nur die betriebliche Effizienz gesteigert, das Unternehmen profitiert darüber hinaus von erheblichen Kosteneinsparungen.

Benutzerkonfigurierbares Power-on-Sequencing

Mithilfe einer hochmodernen Outlet-Sequencing-Funktion können Geräte mit einem Ausgang oder mehreren Ausgängen in einer vorgegebenen Reihenfolge eingeschaltet werden, um das Auslösen von Leistungsschaltern aufgrund von Einschaltströmen zu minimieren. Unternehmen können die Verfügbarkeit beim Einschalten von Stromkreisen und Geräte-Racks maximieren und damit Folgefehler verhindern, die sich ggf. auf mehrere Racks, Gänge oder sogar die komplette Einrichtung auswirken.

Previous: USB-Konfiguration für intelligente PDUs

Next: Intelligente PDUs zur Remote-Energiesteuerung


Ready to Learn More?

Branchenführende Energielösungen

Entdecken Sie, warum die intelligenten Energielösungen von Raritan zu den besten der Branche gehören.

Mehr erfahren

Vergleich zwischen standard-PDUs und intelligente PDUs

Es kommt auf die Art der PDU an. Lesen Sie warum.

Weiterlesen

Datenblatt-Download

Erfahren Sie mehr über die Features unserer innovativen Rack-PDUs.

Jetzt herunterladen