PDU-Messung an Eingängen, Ausgängen und Abzweigleitungen

Die Rack-PDU-Messung ist eines der Hauptmerkmale, die intelligente PDUs und Standard-PDUs voneinander unterscheiden. Sie erlaubt Rechenzentren eine Energie-Überwachung in Echtzeit, um Ausfallzeiten aufgrund überlasteter Stromkreise zu vermeiden und Energieressourcen effizient zu nutzen. Die intelligenten Rack-PDUs von Raritan bieten Messoptionen auf verschiedenen Ebenen. Im Folgenden werden die Vorteile durch Messungen auf Eingangs-, Ausgangs- und Rack-PDU-Stromkreisebene beschrieben.

Messungen auf Eingangsebene

Mithilfe von Messungen auf Eingangsebene können Benutzer den Energieverbrauch und die verfügbare Kapazität am Rack ermitteln, was wiederum die Bereitstellung von Geräten vereinfacht. Durch Messungen auf Eingangsebene sind die Benutzer in der Lage, Überlastungen der Stromkreise zu vermeiden und Effizienzkennzahlen wie den Wirkungsgrad der eingesetzten Energie Power Usage Effectiveness (PUE)einfacher zu berechnen.

Messungen auf Ausgangsebene

Wie bei den PDUs mit messüberwachten Eingängen können Benutzer bei Modellen mit messüberwachten Ausgängen den Energieverbrauch und die verfügbare Kapazität am Rack ermitteln.

Vor allen Dingen können Benutzer durch Messungen auf Ausgangsebene den tatsächlichen geräte- bzw. serverseitigen Stromverbrauch nachvollziehen, sodass Ghost-Server identifiziert, nicht ausgelastete Server ausgespürt und Kosten bestimmten Geschäftsbereichen oder Kunden zugeordnet werden können. Auf diese Weise ist es Leitern von Rechenzentren zudem möglich, IT-Effizienzsteigerungen zu vergleichen.

Messung auf Rack-PDU-Stromkreisebene

Bei Messungen auf Rack-PDU-Stromkreisebene wird frühzeitig eine Warnung ausgegeben, wenn ein Stromkreis zu überlasten droht und das Risiko besteht, dass der Leistungsschutzschalter ausgelöst wird. Im Normalfall erhalten Benutzer eine auf voreingestellten Grenzwerten basierende Warnmeldung, die darüber informiert, wann der Strombedarf reduziert werden muss.

Eine Messung an den einzelnen Abzweigleistungen ist wichtig, da Benutzer so neue Geräte in den Schrank oder das Rack aufnehmen können, ohne ein Auslösen des Leistungsschalters fürchten zu müssen. Dies ist insbesondere beim Umgang mit stromintensiven Geräten wie Blade-Servern wichtig, weil bei einem höheren Energieverbrauch das Risiko steigt, dass ein Trennschalter ausgelöst wird und es zu ungeplanten Ausfallzeiten kommt.

Leistungsschalterüberwachung in der Rack-PDU

Durch die Überwachung von Leistungsschaltern wissen Benutzer, wann ein Leistungsschalter ausgelöst wird, sodass dieser wieder schnell zurückgestellt werden kann.

Next: Schaltbare PDUs mit messüberwachten Eingängen


Ready to Learn More?

Branchenführende Energielösungen

Entdecken Sie, warum die intelligenten Energielösungen von Raritan zu den besten der Branche gehören.

Mehr erfahren

Vergleich zwischen standard-PDUs und intelligente PDUs

Es kommt auf die Art der PDU an. Lesen Sie warum.

Weiterlesen

Datenblatt-Download

Erfahren Sie mehr über die Features unserer innovativen Rack-PDUs.

Jetzt herunterladen