Die intelligenten PDUs (iPDUs) von Raritan sorgen für eine schnelle, einfache, flexible und sichere Remote-Energiesteuerung. Im Gegensatz zu Standard-PDUs, die tatsächlich im Rechenzentrum vorhanden sein müssen, können intelligente PDUs aus der Ferne über ein sicheres Netzwerk verwaltet werden. Es ist möglich, eine einzelne PDU oder mehrere PDUs gleichzeitig zu managen. Im Folgenden werden einige der Eigenschaften beschrieben, die iPDUs von Raritan zur perfekten Wahl für die Rechenzentren von Unternehmen, Colocation-Facility- und Lights-out-Bereitstellungen machen.
Benutzer erhalten Warnmeldungen per SNMP, E-Mail und Syslog, wenn benutzerdefinierte Grenzwerte im Zuge energie- und umgebungsbezogener Ereignisse überschritten werden. Dieses einfache Feature kann dazu beitragen, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden. Wie? Das ist ganz simpel: Leiter von Rechnungszentren werden alarmiert, wenn ein Rack im Begriff ist, seine Lastgrenze zu überschreiten, sodass Anwendungen rechtzeitig verlagert werden können.
Anwender können das Energieüberwachungsintervall sowie die Menge der gesammelten Daten und damit das Maß an Energietransparenz festlegen. Bei Verwendung von DCIM Monitoring-Software haben Benutzer zudem die Gewissheit, dass ihre abgerufenen Daten im Falle eines Netzwerkausfalls zwei Stunden lang gespeichert bleiben. Auf diese Weise sind Rechenzentren in der Lage, genaue historische Aufzeichnungen aufzubewahren und anhand dieser eine Trendanalyse durchzuführen.
Wenn Sie sich mit den vorhandenen Sicherheitsoptionen der iPDUs von Raritan vertraut machen und diese ordnungsgemäß konfigurieren, gehören Sorgen aufgrund etwaiger Sicherheitsrisiken endgültig der Vergangenheit an. Da Verzeichnisdienste unterstützt werden, stehen erweiterte Autorisierungsoptionen wie Benutzer- bzw. Gruppenberechtigungen zur Verfügung. LDAP/S, RADIUS und Active Directory® werden ebenfalls unterstützt. Dank 256-Bit-AES-Verschlüsselung und sicheren Kennwörtern sind Ihre iPDUs zudem vor Eindringlingen geschützt.
Previous: Remote-Energiesteuerung durch PDUs