M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Intelligenter Rack-Regler - EMX

Environmental Monitoring Controller

Der Raritan EMX ist ein zentraler Anschlusspunkt für alle Umgebungssensoren von Raritan. Das intelligente EMX Rack-Regelgerät von Raritan verfügt über acht Sensoranschlüsse, acht Anschlüsse für die dynamische Asset-Tracking-Lösung von Raritan sowie acht RS-485-Anschlüsse, alle in einem 1 HE-Formfaktor. Raritans Lösung für die Rack-Überwachung unterstützt  Rechenzentrums- und Gebäudemanager bei der:

• Reduzierung der für die Verfolgung von IT-Assets benötigten Zeit
• Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch die Überwachung von Racks für mögliche Hot Spots
• Senkung der Kühlkosten durch zuversichtliches Anheben der Rechenzentrumstemperaturen
• Wahrung der Serverschranksicherheit mit USB-Webcams und Kontaktschlusssensoren
• Verbesserung der Rechenzentrumsbetriebszeit durch Empfang von Umgebungswarnungen
• Durchführung von strategischen Entscheidungen zur Umgebungsgestaltung und Änderungen

Funktionen

Sensoren zur Optimierung Ihrer Umgebung

Unterstützung für bis zu 128 optionale externe Plug-and-Play-Sensoren, die kritische Umgebungsbedingungen überwachen und zu ihrer Verwaltung beitragen.

USB-Webcam-Unterstützung

Sehen Sie sich Bilder und Videos in Echtzeit von jedem beliebigen Standort aus an und stellen Sie die Sicherheit der Serverschränke mit USB-Webcams und Kontaktschluss-Sensoren sicher.

Kabelgebundenes oder WiFi-Netzwerk

Zugänglich über 10/100-Ethernet oder Wi-Fi, sodass Sie die vorhandene Netzwerk-Infrastruktur nutzen können oder Kosten für die Verlegung von Kabeln vermeiden können.

Funktion mit Raritans DCIM-Überwachung

Funktioniert mit Raritans Power IQ Data Center Infrastructure Monitoring-Software, die Daten von mehreren EMXs und PX iPDUs zusammenfassen kann, was die Verwaltung von Rechenzentren einfacher macht.

Zusätzliche Funktionen

Leistungsstarker und intelligenter Regler

Ein integrierter Anschluss für Umgebungssensoren, serielle KVM, USB, kabelgebundenes und kabelloses Netzwerk und Asset-Management-Tagging machen diesen Regler für die Rack-Überwachung zum ausgeklügeltsten Modell, das derzeit erhältlich ist.

Zugriff über Webbrowser

Remote-Überwachung von sämtlichen Sensordaten und Asset-Informationen und Status von allen Geräten im Rack in Echtzeit.

Eingebautes LCD-Display

Sichtbarkeit am Rack von sämtlichen Sensordaten mit kapazitiven Berührungsschaltern für einfache Vorgänge.


Elektronische Nachverfolgung von Assets

Mit Raritans einzigartigen Asset-Management-Tags (AMTs) und Asset-Management-Sensoren (AMSs) erhalten Sie eine genaue, automatische Bestandserfassung in Echtzeit von sämtlichen IT-Assets und ihren Standorten, bis zur 1-HE-Ebene.

Empfang erweiterter Alarmmeldungen

Nutzer können Grenzwerte festlegen und Alarmmeldungen über SNMP, E-Mail und Syslog empfangen, wenn die Grenzwerte sowohl für Leistungs- als auch Umgebungsereignisse überschritten werden.

Zwei Modelle zur Auswahl

Modell EMX2-111 mit kleinem Formfaktor zur Unterstützung von bis zu 16 Sensoren und 1 Asset-Rack oder Modell EMX2-888 1U für bis zu 128 Sensoren und 8 Asset-Racks.



Sie möchten mehr erfahren?

Electronic Asset Tracking

Erfahren Sie mehr

Datenblatt

Herunterladen