M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

SMARTLOCK-ZUGANGS- KONTROLLE

Raritan SmartLock ist ein elektronisches Türzugangs- und Kontrollsystem und steht für eine einfach bereitzustellende und dabei günstige Verriegelungslösung für alle Arten von Gehäusen, die in Rechenzentren anzutreffen sind. Es handelt sich um eine kosteneffiziente, universelle Lösung, die die steigenden Sicherheitsanforderungen für IT-Anwendungen sowie Behördenvorgaben durch HIPAA, SOX, PCI DSS 3.2 bzw. SSAE 16 erfüllt.

Das SmartLock-System kann mit Raritans intelligenten PX-PDUs und EMX verwendet werden, sodass sich sowohl eine kostspielige Installation als auch ein vollständiges separates Türverschlusssystem erübrigen. Um eine nahtlose Übertragung wichtiger Daten an DCIM- und Sicherheitssoftware zu ermöglichen, kann das SmartLock-System problemlos mit dem PX-Plug-and-Play-Sensor verbunden werden.

 

  • Kosteneffiziente Bereitstellung – direkter Anschluss an intelligenten PDUs der PX-Reihe.
  • Einfache Installation – Nachrüstung in bestehende Racks, nahtlose Integration in Racklösungen von Legrand.
  • Sichergestellte Compliance – besseres Workflow-Management auf Rackebene.
  • Mehr Kontrolle und Sicherheit – universelles Elektronikschloss.

Benutzerfreundlich und skalierbar

Direkter Anschluss an intelligente PX-PDUs zur Kaskadierung unter einer IP-Adresse und Massenkonfiguration

Sicherer und geschützter Rackzugang

Remote-Zugangskontrolle und lokale Authentifizierung durch elektronische Verriegelungslösung

Rack-Compliance für Ihre Infrastruktur

PCI, SOX, SSAE 16 und HIPAA, mit Unterstützung für EN 50600

Smartcard-Unterstützung

Mitarbeiterauthentifizierung über Hochfrequenzkarten, kompatibel mit MiFare®, DESFire®, Tag-it®, Legic®, My-d®

SmartLock Base Kit für PX3 und iX7™

SmartLock Base Kit für PX3 und iX7™

Teilenummer: SML-Kit-01
Plug and Play mit PX3- und PX3-iX7-PDUs/(1) elektronischer Türgriff (HANDLE-E): (1) Türgriff vorne und (1) Türgriff hinten, (1) Kontaktschlusssensor mit inbegriffener Stromversorgung* (DX-PD2C5), (2) mechanische Override-Schlüssel, Kabel und Steckverbinder im Lieferumfang enthalten. Managementschnittstelle: PX-Web-GUI, Xerus™-Firmware, SNMP und Scripting Interface, Power IQ DCIM-Software.

SmartLock Kit mit modularem Kartenlesegerät für PX3™ und iX7™

SmartLock Kit mit modularem Kartenlesegerät für PX3™ und iX7™

Teilenummer: SML-Kit-CARD – 01
SmartLock Kit* (SML-KIT-01) im Paket mit Smartcard-Lesegerät (SML-HFC-READER)

SmartLock Base Kit für PX2

SmartLock Base Kit für PX2

Teilenummer: SML-Kit-CARD – 02
SmartLock Kit* (SML-KIT-02) im Paket mit Smartcard-Lesegerät (SML-HFC-READER)


SmartLock Kit mit modularem Kartenlesegerät für PX2

SmartLock Kit mit modularem Kartenlesegerät für PX2

Teilenummer: SML-Kit-CARD – 02
SmartLock Kit* (SML-KIT-02) im Paket mit Smartcard-Lesegerät (SML-HFC-READER)

Elektronischer SmartLock-Schwenkgriff

Elektronischer SmartLock-Schwenkgriff

Teilenummer: HANDLE-E
(1) elektromechanischer Schwenkgriff, einschließlich Kontaktkabeln; Größe: für standardmäßigen 150 mm (H) x 25 mm (B) (5,9" x 1") großen Ausschnitt für elektromechanischen Griff geeignet; Material und Oberfläche: glasfaserverstärktes Nylon, PC/ABS (UL94-V0)

Modularer SmartLock-USB-Kartenleser

Modularer SmartLock-USB-Kartenleser

Teilenummer: SML-HFC-READER
(1) USB-modulares RFID-Kartenlesegerät, kompatibel mit 13,56-MHz-RFID-Hochfreqeuenzkarten, einschließlich Legic®, my-d®, Tag-it®, DESFire®, iClass®, MIFARE® und I-Code®-Technologien; USB-Kabel enthalten, rackmontierbar


Kontaktschlusssensor mit inbegriffener Stromversorgung

Kontaktschlusssensor mit inbegriffener Stromversorgung

Teilenummer: DX-PD2C5
Zwei aktive potentialfreie Kontakte, mit 12-V-Versorgung zur Unterstützung von Türschlössern. Fünffacher Kontaktschlusssensor für den Einsatz mit einem vom Kunden gestellten Öffner oder Schließer, z. B. für Tür geöffnet/geschlossen, Rauch vorhanden/nicht vorhanden usw. Jeder der fünf Ports (Kanäle) kann individuell einen Öffner oder Schließer eingestellt werden, Werkseinstellung ist Öffner (nicht für DPX-, PX- oder PX2-Modelle); RJ-45-Anschluss.

Kontaktschlusssensor mit externer Stromversorgung

Kontaktschlusssensor mit externer Stromversorgung

Teilenummer: DX-D2C6 + PW-SP
Zwei digitale potentialfreie Kontakte, die eine 12-V-Versorgung zur Unterstützung von Türschlössern benötigen. Fünffacher Kontaktschlusssensor für den Einsatz mit einem vom Kunden gestellten Öffner oder Schließer, z. B. für Tür geöffnet/geschlossen, Rauch vorhanden/nicht vorhanden usw. Jeder der fünf Ports (Kanäle) kann individuell für einen Öffner oder Schließer eingestellt werden, Werkseinstellung ist Öffner, RJ-45-Anschluss für PX3 (nicht für DPX- oder PX-Modelle).


Sie möchten mehr erfahren?

Angebot anfordern

Bitten Sie unser Vertriebsteam um ein unverbindliches Preisangebot.

Vertrieb kontaktieren

Demo vereinbaren

Vereinbaren Sie eine Demo,
um mehr zu erfahren.

Heute Demo vereinbaren

Noch Fragen?

Fragen Sie einen unserer
Rechenzentrumsexperten.

Kontakt