M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Umgebungssensoren

Umgebungssensoren helfen Managern von Rechenzentren, um Hitzestaus zu entdecken, Geräte effizient und optimal zu kühlen und Risiken durch statische Aufladung zu managen.

Unsere Sensoren

DPX-T1

DPX-T1

Einzelner Temperatursensor mit 3-m-Kabel und RJ-12-Anschluss.

DPX-T1H1

DPX-T1H1

Einzelner kombinierter Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem 3-m-Kabel und RJ-12.Anschluss.

DPX3-T1H1

DPX3-T1H1

Einfacher Kombi-Sensor für Temperatur und Feuchte, Sensormodule vor Ort austauschbar, RJ-45-Anschluss (nicht für DPX- und PX-Modelle.)


DPX-T2H2

DPX-T2H2

Kombinierter Dualsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit 3-m-Kabel zwischen dem RJ-12-Anschluss und dem ersten Sensor und mit einem weiteren 3-m-Kabel zwischen dem ersten Sensor und dem zweiten Sensor. Nutzen Sie den Kalt- und Warmgang der Racks Ihres Rechenzentrums mit diesem einzelnen Sensorrohr.

DPX3-T2H2-KIT

DPX3-T2H2-KIT

Zwei Kombisensoren für Temperatur und Feuchte, Sensormodule vor Ort austauschbar, 3 m Kabel, RJ-45-Anschluss

DPX-T3H1

DPX-T3H1

Drei Temperatursensoren, wobei der mittlere auch die Feuchtigkeitsmessung unterstützt. Der DPX-T3H1 ist zur einfachen Überwachung der Rack-Temperatur an der Unterseite, in der Mitte und an der Oberseite eines Racks entwickelt, wie von ASHRAE empfohlen.


DPX2-T3H1

DPX2-T3H1

Drei Temperatursensoren, der mittlere davon mit Feuchtigkeitssensor (ingesamt vier Sensoren in drei Gehäusen), Sensormodule vor Ort austauschbar, 3 m Kabel vom RJ-12-Anschluss zum ersten Sensor und jeweils 1 m zum nächsten (zweiten und dritten) Sensorgehäuse (nicht für DPX- und PX-Modelle.)

DPX-CC2-TR

DPX-CC2-TR

Dualer Kontaktschlusssensor für den Einsatz mit einem Öffnerschalter (NC, Normally Closed) oder einem Schließschalter (NO, Normally Closed), z. B. für Tür geöffnet, Tür verriegelt oder unverriegelt, Rauch vorhanden oder nicht vorhanden usw., eines Drittanbieters.

DPX-T1DP1

DPX-T1DP1

Sensor für Differenzluftdruck mit 3-m-Kabel und RJ-12-Anschluss. Der Sensor wurde zur Überwachung von zwei Luftdrücken wie der Luftdruck auf beiden Seiten eines thermischen Vorhangs, der einen Kaltgang von einem Warmgang trennt, oder über oder unter einem Doppelboden entwickelt.


DPX-WSF-KIT

DPX-WSF-KIT

Wasser-(Leck-)Sensor und Kontaktschlusssensor für die Ermittlung von Wasser oder Wasser- und Glykol-Lecks. Warnt zuverlässig bei Wasserlecks an kritischen Stellen in einem Doppelboden.

DPX-WSC-35-KIT

DPX-WSC-35-KIT

Wasser-(Leck-)Sensor mit 3,5-m-Kabel und Kontaktschlusssensor für die Ermittlung von Wasser oder Wasser- und Glykol-Lecks. Ermittelt einfach Lecks entlang dieses flexiblen Kabels. Lässt sich um ein Rack mit In-Row-Cooling wickeln.

DPX-WSC-70-KIT

DPX-WSC-70-KIT

Wasser-(Leck-)Sensor mit 7-m-Kabel und Kontaktschlusssensor für die Ermittlung von Wasser oder Wasser- und Glykol-Lecks. Ermittelt einfach Lecks entlang dieses flexiblen Kabels. Eine größere Länge ermöglicht das Umwickeln einer CRAC-Einheit im Rechenzentrum.


DPX-AF1

DPX-AF1

Einzelner Luftzufuhrsensor mit 3-m-Kabel und RJ-12-Anschluss. Der Sensor wurde zur Überwachung der Luftzufuhr wie die Kühlluft, die durch eine perforierte Platte strömt, entwickelt.

DPX-ENVHUB2

DPX-ENVHUB2

2-Port-Hub (1x2) zur Erweiterung der RJ-12-Sensorports, wird mit Halterung und RJ-12-zu-RJ-12-Kabel ausgeliefert, für Anschluss und Versorgung von bis zu 2 Sensoren an Produkte der Reihen PX und EMX.

DPX3-ENVHUB4

DPX3-ENVHUB4

Vier RJ-45-Erweiterungsanschlüsse für das Hinzufügen mehrerer Sensoren an einem Gerät.


DX-PD2C5

DX-PD2C5

Zwei aktiv potentialfreie Kontakt, mit 12-V-Versorgung zur Unterstützung von Türschlössern. Fünffacher Kontaktschlusssensor für den Einsatz mit einem vom Kunden gestellten Öffner oder Schließer, z. B. für Tür geöffnet/geschlossen, Rauch vorhanden/nicht vorhanden usw. Jeder der fünf Ports (Kanäle) kann individuell einen Öffner oder Schließer eingestellt werden (Werkseinstellung ist Öffner). RJ-45-Anschluss (nicht für DPX-, PX- oder PX2-Modelle).

DX-VBR

DX-VBR

Vibrationssensor zur Erkennung von Beschleunigung auf drei Achse (X, Y, Z). RJ-45-Anschluss.

DX-PIR

DX-PIR

Digitaler Näherungssensor zur Erkennung von Bewegungen im Umfeld des Serverschranks, RJ-45-Anschluss (nicht für DPX-, PX- oder PX2-Modelle).