Environment Sensors eBook

5 Gründe für den Einsatz von Umgebungssensoren in allen modernen Rechenzentren

Sensoren lassen sich einfach installieren, sind eine kosteneffiziente Möglichkeit zur Verringerung der Stromkosten, steigern die Zuverlässigkeit und erhöhen die Kapazität für die Erweiterung des Rechenzentrums in der Zukunft. Die Arbeit der meisten Manager geht jedoch nicht über die Überwachung der Temperatur durch das Ablesen des Thermostats an der Wand hinaus.

Mit dem Einsatz von Umgebungssensoren können Sie das Ökosystem Ihres Rechenzentrums optimieren, um zu gewährleisten, dass Sie die Geräterichtlinien erfüllen, Betriebskosten reduzieren, Kapitalinvestitionen aufschieben und Ihre Power Usage Effectiveness (PUE) verbessern. Erfahren Sie fünf weitere Gründe für den Einsatz von Umgebungssensoren.

Laden Sie dieses kostenlose E-Book herunter, wenn Sie:

  • Für die Verwaltung des Rechenzentrums verantwortlich sind.
  • Ihre Power Usage Efficiency (PUE) verbessern möchten.
  • Ihre Stromkosten um bis zu 4% pro Jahr senken möchten.