Dominion® KX II101

單埠 KVM-over-IP 切換器

Dominion KX II-101 V2是瑞力登公司推出的一款單埠KVM-over-IP切換器,它是一台全功能 KVM-over-IP 設備,提供的BIOS級IP存取和控制。該產品價格低廉、便於攜帶、無阻塞、並採用掌上型包裝。

該產品適用於分公司、開發和測試實驗室、以及:零售/銷售點顯示器、標牌、自助服務終端,以及臨時性會議、建築、醫療和軍事應用場合。

功能特點

掌上型

該產品僅手掌大小,便於攜帶,可安裝在機架側邊,是適用於空間有限的小型遠端辦公場所的理想產品。

遠端 BIOS 級管理

LAN、WAN、Internet,行動和撥接存取,可以多達8 位遠端管理者進行 BIOS 级存取,遠端進行伺服器故障排除、重新配置、重啟與關閉電源等操作。

虛擬媒體 over-IP

每一台Dominion KX III均具有虛擬媒體功能,可遠端實現例如軟體安裝、遠端啟動和診斷,並提供 CD、DVD、USB、內部及遠端驅動器和影像做最佳應用。

統一集中管理平臺

Dominion KXIII 與Raritan的 CommandCenter 安全閘道集成後,可管理數千台企業級伺服器,為您全球所有資料中心的設備提供一個統一集中管理平臺。

附加功能特點

絕對滑鼠同步

絕對滑鼠同步保證在不改變伺服器的滑鼠設置情況下,完美實現滑鼠同步——完全隨插即用!

行動存取

可通過蘋果iPhone和iPad提供 BIOS 級存取並控制個人電腦和伺服器。可實現 24*7 的存取,以從容便應對突發情況、以及日常存取。

安全性高

使用加強式密碼設置、密碼重試鎖定和高級加密標準(AES),並且可使用 LDAP 或 RADIUS 與 Active Directory® 集成。


遠程電源重啟

可連接瑞力登遠程電控制單位對伺服器加電、斷電或斷加電操作。僅需按一下滑鼠,您就可以重啟一台系統當機的的伺服器。

多功能序列埠

Dominion KXII-101 配備了多功能序列埠,用於局部管理、遠端電源控制或選配數據機的頻外存取。

高性能視訊

遠端存取遠端伺服器上的數位應用,包括 1920x1080 HD 視訊解析度和高級色彩校準。


Topology Diagram


kx2 101 diagram

CommandCenter中央存取和管理


Dominion KVM和序列設備(包括SX II,KX III,KSX II和KX2-101-V2)與Raritan的CommandCenter Secure Gateway整合。通過CommandCenter管理系統,管理員可以管理多台Raritan設備。用戶可以從單一的整合系統存取數百或數千台計算機和網路設備。如果您擁有五個或更多的Raritan設備,您應該考慮CommandCenter進行整合管理和存取。

CommandCenter Centralized Access and Management

CommandCenter還提供遠端電源控制,存取VMware虛擬器,並支援來自領先的電腦製造商的頻內存取解決方案,如RDP、VNC、SSH和服務處理器。 CC-SG能讓Power IQ電源管理解決方案更加完美,可實現與Power IQ管理多廠商PDU連接的設備的電源控制。

准備了解更多

預約線上展示

預約示範,瞭解更多關於Raritan的 KX II 101

立即安排預約展示

閱讀個案分析

看看為什麼KVM-over-IP 切換器是唯一安全的又聰明的選擇。

立即下載

聯絡我們

諮詢產品專家,瞭解更多Raritan 的 KX II 101.

立即聯絡我們