產品

Cat5 KVM切換器

Paragon® II

業界領先的Cat5 模擬KVM 切換器,適合於廣播電影的設計、製作和後期製作的高性能和視訊影像快速變化要求的場合;支援多達 64 個用戶和數千台伺服器。


MASTERCONSOLE® Digital

次世代 Cat5 KVM 切換器 MasterConsole Digital 是中小型(SMB)IT 環境首選,適用於系統維護、管理及故障排除。Master Console Digital 支援最新數位視訊介面及立體音訊。只需單一切換器即可連接 8、16 或 32 台伺服器,並可串聯 2 個層級以支援 150 英尺(45 公尺)內最多 1024 組連線。


集中式伺服器管理

CommandCenter® Secure Gateway

Raritan生產的 CommandCenter® 安全閘道(CC-SG)是一種配置簡單、隨插即用型裝置;可為全球所有資料中心的所有伺服器、儲存和網路設備提供單一管理介面的平臺,包括KVM 切換器、頻內管理,嵌入式服務處理器等。 CC-SG為您整合所有必要資源,成為您管理的好幫手。


DCIM軟體

Power IQ®

Power IQ®是Raritan 的一套資料中心基礎架構管理 (DCIM) 監控軟體,可讓資料中心和設施管理人員密切監測和有效地利用其現有的資料中心電源基礎架構。資料中心的健全透視圖、電力分析,冷卻圖表和報告等工具,提供您注意潛在的問題和了解基礎架構向下各層級的即時電源負載、趨勢與容量。可設定的儀表板則提供廠商中立式的圖表,讓您集中檢視電源容量、環境健全度及能源消耗量。


桌上型KVM

expreZo EZswitch

經濟實惠的8或16埠單用戶KVM切換器,可做到於中小型伺服器和電腦機房機架層級的管理。本產品包裝含 KVM 連接線。


CompuSwitch®

從單用戶多平台KVM 切換器,可選購的機型包括 2、4 和 8 台電腦,最多可控制到 64 台電腦,可達到於中小型伺服器和電腦機房機架層級的完善管理。


KVM和序列配件

CAT5 Reach DVI 訊號延長器

Raritan 的Cat5 Reach DVI KVM 訊號延長器,可提供1080p HD視訊品質,並進行多部電腦、伺服器或KVM切換器上DVI 與VGA埠的遠端存取。


電腦介面模組(CIMs)

Raritan 提供完整的 CIM 產品線,能夠支援不同平台與應用。


轉換器/模擬器/轉接器

Raritan的全線轉換器、適配器和類比設備支援多平臺裝置。


纜線

Raritan為您提供了大量選擇,能夠滿足您對電線選擇、尺寸的所有需求,以便支持您的資料中心的所有平臺。


Dominion® 序列存取模組

Raritan 最新力作 Dominion 序列存取模組 (DSAM) ,可供使用者管理最多 8 組連接 Dominion KX III KVM-over-IP 切換器的序列裝置。


Dominion KX III 用戶終端

Dominion KX III 用戶終端為單機裝置,以高效能IP存取連接至Dominion® KX III 切換器之伺服器。


KVM-over-IP

Dominion® KX III

KX III 是適用於資料中心、實驗室和伺服器機房的高效能 KVM-over-IP 切換器。單一切換器能連線至 8、16、32 或 64 部多平台伺服器和序列裝置。可支援 1、2、4 或 8 位遠端使用者及 1 位近端使用者。輕鬆連接 VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2 和序列埠。高效能使用者工作站適用於廣播工作室、實驗室和控制機房。


Dominion® KSX II

Dominion KSX II 產品提供全面完善的功能,單台設備就能提供遠端 KVM-over-IP 和串列控制台管理,是分公司/遠端辦公室和零售商店的理想解決方案。


Dominion® LX

Dominion LX 能為 1 或 2 名用戶管理8 或 16 台設備,使用分級可擴展到 256 台伺服器,提供高品質的 BIOS層級 KVM-over-IP 遠端系統管理服務,是為中小企業量身定制的產品,也可選擇加購連接線,非常經濟實惠 KVM-over-IP 產品組合投資。


Dominion® KX II101

手掌大小的單埠 KVM-over-IP,可為單一伺服器或類比KVM切換器的 KVM-over-IP 訊號延長器,提供網路遠端系統管理;更是管理應用在會議、建築、醫療和軍事等處的研發測試實驗室、零售/銷售點顯示器、標誌、公共資訊顯示設備,以及行動和臨時需求的理想解決方案。


電源配件

SecureLock 電源線

安全鎖防止電源線意外與安全鎖斷開連接。電源線上帶安全鎖是與機架式 智慧PDU 牢固連接。


機架式支架

確保使用Raritan的配件完成機櫃安裝。


電源分配

PX 智慧型機架式 PDU

PX 智慧型機架式PDU系列提供可靠的大規模電源分配。具備輸入、輸出與PDU電路斷路器等級計量功能。現有超過600種產品可供選擇。支援電壓範圍為120V至400V:單相或三相。共有0U至3U的外型尺寸可供選擇。同時支援環境監控。


PXE 計量式機架PDU

PXE計量式機架PDU系列專為SMB而設計。此系列具備輸入與PDU電路斷路器等級計量功能。共有1U與0U外型尺寸可選擇。支援電壓範圍為單相120V至三相208V。可確認電源容量與環境條件。


PX Inline 計量

PX 內建計量器系列,讓您可簡便將電源與環境監控功能附加於其他廠商之PDU上,同時可監控獨立IT設備。您僅需將內建計量器配線至既有電路。提供即時電源資料,並可對熱點進行確認。


BCM 智慧型分支電路監控

Raritan 全新智慧型分支電路監控(BCM)系統提供資料中心和設施管理,可即時查看與回看配電盤、地板 PDU、RPP 或架空母線槽的電容量和電源使用情況。現有資料中心增加計量功能,或者安裝新的結構。

瞭解更多


機架式電源切換器

Raritan機架式電源切換器透過單一電源供應裝置避免機架發生停機。具備輸入、輸出與PDU電路斷路器等級電源計量功能。輸出等級切換讓您可更有效控制遠端電源。混合式設計允許可靠的4至8ms內負載轉換;此設計目前申請專利中。


機架管理

智慧資產管理標籤和感應器 – AMS/AMT

Raritan的資產管理標籤和感應器可配合Raritan的 DCIM 軟體,能夠提供所有 IT 資產及其位置的準確、自動和即時詳細目錄。


環境感測器

關於溫度、濕度、氣流、氣壓、洩漏偵測和接觸閉合點的環境感測器可以幫助資料中心管理人員找出熱點,以最佳方式高效地冷卻設備,實現資料中心安全性,避免代價高昂的停機情況。


EMX—智慧機櫃控制器

Raritan的智慧機櫃控制器是溫度感測器、濕度感測器等所有Raritan環境感測器的一個集中接入點,並且與Raritan的資料中心基礎設施管理解決方案(DCIM)結合,提供感測器資料和資產管理。


機架控制台抽屜

MasterConsole® Digital LED

Raritan 次世代 LCD 抽屜式主控台搭載整合式 KVM 切換器,適用於中小型(SMB)IT 環境。產品特點包括 17” LCD 抽屜式主控台、支援 8 或 16 台連線裝置的整合式 KVM 切換器,以及內建於機架的單一使用者主控台;不但節省空間,更方便檢修伺服器。數位 KVM 介面支援 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort 視訊及立體音訊。


17吋 與 19吋 LED背光顯示器抽屜式主控台

Raritan 的17吋 與 19吋 LED背光顯示器抽屜式主控台,可以連接您現有的KVM切換器,整合了視訊、鍵盤及觸控板功能,讓您從單一工作站管理單一機架或多重機架的伺服器。


串列控制台伺服器

Dominion® SX II

新一代Dominion® SX II串列控制伺服器,為IT管理員和網路系統管理員提供安全的Serial-over-IP存取和控制設備--任何時間,任何地點。全新的SX II是目前市面上最強大,最安全可靠,易於使用的串列設備控制伺服器。SX II提供了方便快捷、無需Java的存取伺服器,網路設備,安全設備,機架式PDU,虛擬主機以及無線/電信設備的能力。


Dominion® KSX II

Dominion KSX II 產品提供全面完善的功能,單台設備就能提供遠端 KVM-over-IP 和串列控制台管理,是分公司/遠端辦公室和零售商店的理想解決方案。